Walec uniwersalny CC2.7 GC

Tandemowe walce wibracyjne CC2.7 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
5718 lb
2599 kg
Szerokość zagęszczania
51.7 in
1312 mm
Moc silnika (1)
24.7 hp
18.4 kW

Podsumowanie

Prosta i sprawna

Model CC2.7 GC to 2,7-tonowa maszyna wyposażona w bęben o szerokości 1000 mm (39 cali). To uniwersalna maszyna z dużą amplitudą, która idealnie nadaje się do wykonywania poboczy i parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.

Korzyści

Wydajność

Silnik Cat C1.7T o mocy 18,4 kW / 24,6 hp ze zoptymalizowanym układem hydraulicznym i wieloma opcjami obciążników.

Zaprojektowany z myślą o wynajmie

Ta maszyna jest łatwa do serwisowania, ma jeden punkt podnoszenia ułatwiający transportowanie, a ponadto oferujemy malowanie maszyny według zamówienia klienta

Łatwa obsługa

Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.

Dane techniczne produktu CC2.7 GC

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 5718 lb 2599 kg
Maksymalny nacisk na przedni bęben 2882 lb 1310 kg
Maksymalny nacisk na tylne koła 2836 lb 1289 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna 3114 lb 2779 kg
Szerokość zagęszczania 51.7 in 1312 mm
Wysokość — konstrukcja ROPS 102.2 in 2595 mm
Rozstaw osi 70.9 in 1800 mm
Średnica bębna 28.3 in 720 mm
Długość całkowita 100.2 in 2596 mm
Szerokość całkowita 51.7 in 1312 mm
Szerokość bębna 47.2 in 1200 mm
Moc silnika (1) 24.7 hp 18.4 kW
Model silnika C1.7T C1.7T
Siła odśrodkowa – maks. 6968.8 lb 31 kN
Amplituda znamionowa – wysoka 0.02 in 0.52 mm
Częstotliwość 62 Hz 3720 wibr./min
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 100 in 2540 mm
Prędkość jazdy – maks. 5.3 mph 8.6 km/h
Przesunięcie bębna 2 in 50 mm
Statyczne obciążenie liniowe 61 funty/cal 13.1 kg/cm
Odstęp od krawężnika 17.8 in 453 mm
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna 147.2 in 3740 mm
Prześwit 11.2 in 285 mm
Pojemność zbiornika paliwa 14.37 gal (US) 55 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 42.24 gal (US) 160 l

CC2.7 GC Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podgrzewany amortyzowany fotel z przełącznikiem (czujnikiem) obecności operatora
  • Składna konstrukcja ROPS
  • Pas bezpieczeństwa – dobrze widoczny, pomarańczowy o szerokości 75 mm (3 cale)
  • Konsola operatora ze wskaźnikiem zbiornika wody, wyłącznikiem awaryjnym i schowkiem podręcznym
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Składane zgarniarki
  • Włączanie wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu
  • Ciśnieniowy układ natrysku wody z potrójną filtracją i trybem testowym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne wyłączanie i rozgrzewanie silnika
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Osłona paska silnika

TECHNOLOGIE

  • Telematyka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła robocze LED

INNE

  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane pokrywa silnika, korek wlewu paliwa i pokrywa elementów sterujących
  • Punkty do podnoszenia i mocowania maszyny
  • Sprzęg z funkcją przesunięcia

CC2.7 GC Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Stała konstrukcja ROPS
  • Zadaszenie przeciwsłoneczne
  • Fotel – przesuw boczny
  • Podwójne dźwignie układu napędowego

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Zgarniarki zamontowane na stałe
  • Maty kokosowe
  • Przygotowanie pod nóż krawędziowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy do natrysku wody
  • Zestaw obciążników – 200 kg (440 funtów)
  • Zestaw obciążników – 400 kg (880 funtów)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ przeciwpoślizgowy

TECHNOLOGIE

  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Pomiar stopnia zagęszczenia – CMV (Compaction Meter Value)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Zderzaki
  • Jednopunktowe podnoszenie
  • Malowanie według zamówienia klienta

Zobacz, jak CC2.7 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Walce uniwersalne CC2.7 GC

Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych

Walce uniwersalne CC2.7 GC

Walce uniwersalne CC2.7 GC
Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych
Walce uniwersalne CC2.7 GC