745

Trzyosiowe wozidła przegubowe 745

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C18
Cat C18
Ładowność znamionowa
45.2 t
41 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)
32.7 yd³
25 m³

Podsumowanie

Maksymalna wydajność

Maszyna Cat® 745 ma światowej klasy konstrukcję kabiny, przeprojektowaną z wykorzystaniem informacji zwrotnych od operatorów na całym świecie w celu poprawy komfortu i łatwości obsługi. Model wyposażono między innymi w nowe elementy sterujące, funkcje ochrony przekładni, system wspomagania podnoszenia, zaawansowany automatyczny układ przeciwpoślizgowy, system ostrzegania o przewróceniu maszyny wspomagający stabilizację oraz tryb oszczędzania paliwa ECO.

Korzyści

DO 50% MNIEJSZY WKŁAD PRACY OPERATORA

Unikalna kombinacja podnośnika i dźwigni zmiany biegów ułatwia pracę i pozwala na obsługę przez operatorów o różnym poziomie doświadczenia

WIĘKSZY KOMFORT PRACY OPERATORA

Cichsza, bardziej przestronna kabina o zwiększonej widoczności zapewnia operatorom wygodne i produktywne środowisko pracy.

BEZKONKURENCYJNE BEZPIECZEŃSTWO

Funkcje bezpieczeństwa zwiększają komfort operatora dzięki zapewnieniu bezpiecznej pracy, zapobieganiu przewróceniu się kabiny i nadwozia oraz bezpieczniejszemu wejściu do kabiny

Dane techniczne produktu 745

Model silnika Cat C18 Cat C18
Uwaga (1) Moce znamionowe przy prędkości 1 700 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1 700 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową.
Moc maksymalna – SAE J1995 511 KM 381 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 496 KM 370 kW
Moc użyteczna — ISO 14396 504 KM 376 kW
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1106 in³ 18.1 l
Uwaga (3) Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 348 kW (467 hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 348 kW (467 hp).
Uwaga (4) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API.
Normy emisji Wozidło 745 spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V. Wozidło 745 spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V.
Parametry znamionowe silnika nie obniżają się do wysokości 10000 stopy 3050 m
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1887 ft·lbf 2558 N·m
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 4 Final (normy koreańskie) Cat® C18 Cat® C18
Ładowność znamionowa 45.2 t 41 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 32.7 yd³ 25 m³
Pojemność do burty tylnej 24.2 yd³ 18.5 m³
Burta tylna – pojemność nasypowa SAE 2:1 34.7 yd³ 26.5 m³
Burta tylna – pojemność rzeczywista 25.5 yd³ 19.5 m³
Jazda do przodu — 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Jazda do przodu — 2 5 mile/h 8.1 km/h
Jazda do przodu — 3 7 mile/h 11.2 km/h
Jazda do przodu — 4 8.8 mile/h 14.1 km/h
Jazda do przodu — 5 11.6 mile/h 18.7 km/h
Jazda do przodu — 6 14.2 mile/h 22.9 km/h
Jazda do przodu — 7 19.6 mile/h 31.5 km/h
Jazda do przodu — 8 23.5 mile/h 37.9 km/h
Jazda do przodu — 9 34 mile/h 54.8 km/h
Jazda do tyłu — 1 4 mile/h 6.4 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Wnętrze kabiny 72 dB(A) 72 dB(A)
Notatka (1) Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 76 dB(A). Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 76 dB(A).
Notatka (2) W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Oś przednia – bez ładunku 43515 lb 19738 kg
Oś środkowa — bez ładunku 15309 lb 6944 kg
Oś tylna – bez ładunku 14731 lb 6682 kg
Razem — bez ładunku 73553 lb 33363 kg
Oś przednia — ładowność nominalna 13007 lb 5900 kg
Oś środkowa — ładowność nominalna 38691 lb 17550 kg
Oś tylna — ładowność nominalna 38691 lb 17550 kg
Razem — ładowność nominalna 90390 lb 41000 kg
Oś przednia – z ładunkiem 56522 lb 25638 kg
Oś przednia — z ładunkiem 54000 lb 24494 kg
Oś tylna – z ładunkiem 53422 lb 24232 kg
Razem — z ładunkiem 163942 lb 74363 kg
Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella
Przód 0.28 in 7 mm
Zsyp 0.55 in 14 mm
Bok 0.43 in 11 mm
Podstawa 0.55 in 14 mm
Podnoszenie (ręczne) 12 s 12 s
Podnoszenie (automatyczne) 13 s 13 s
Opuszczanie (ręczne) 10 s 10 s
Opuszczanie (automatyczne) 10 s 10 s
Zbiornik paliwa 145.3 gal (US) 550 l
Układ chłodzenia 23.7 gal (US) 90 l
Zbiornik DEF 5.3 gal (US) 25 l
Zbiornik cieczy chłodzącej układ hamulcowy 17.69 gal (US) 67 l
Układ hydrauliczny układu kierowniczego/wywrotu 36.9 gal (US) 140 l
Skrzynia korbowa silnika 13.7 gal (US) 52 l
Skrzynia biegów – OTG 19.8 gal (US) 75 l
Zwolnica – każda 1.3 gal (US) 5 l
Osie – każda 15.8 gal (US) 60 l
Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011
Kabina – FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005
Kabina — ROPS Norma ISO 3471 – 2008 Norma ISO 3471 – 2008
Układ kierowniczy Norma ISO 5010 – 2007 Norma ISO 5010 – 2007
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45 stopni 45 stopni
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 340 in 8625 mm
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 356 in 9082 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 174 in 4413 mm
Parametry skrętu — szerokość osi 233 in 5917 mm
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29.5R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29.5R25.
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,8 sekundy przy 60 obr./min 4,8 sekundy przy 60 obr./min
Koparka hydrauliczna: 390 – cykle robocze 4 4
Koparka hydrauliczna: 374 – cykle robocze 5 5
Ładowarka kołowa: 982 – cykle robocze 4 4
Ładowarka kołowa: 980 – cykle robocze 4-5 4-5
Ładowarka kołowa: 972 – cykle robocze 4-5 4-5
Uwaga Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału. Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału.

745 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO OPERATORA

  • Układ monitorujący maszynę obejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie podnośnikiem
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Zwalniacz
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”
  • Dwa pasy bezpieczeństwa, pas operatora bezwładnościowy
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Rolety w oknach
  • Szyby wielowarstwowe:
    – przednia – przyciemniana i hartowana
    – boczne i tylna – przyciemniane
  • Łączona dźwignia sterująca podnośnikiem i wyborem biegu
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem
    –Wieszak na ubranie
  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości
  • Nastawne kratki nawiewu powietrza
  • Fotele:
    – Z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewaniem/chłodzeniem
    – Tapicerowany fotel instruktora z pasem biodrowym
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Wskaźnik alertów
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    –Awaria głównego układu kierowniczego
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Awaria dodatkowego układu kierowniczego
    – Filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – System zabezpieczenia maszyny (MSS, Machine Security System)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym pokazujący obraz z tylnej kamery
  • Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A
  • Okna, boczne otwierane, przyciemnione
  • Lusterka: szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności
  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych

TECHNOLOGIE CAT

  • System Product Link: PL631 lub PL641, zależnie od lokalizacji i umowy licencyjnej
  • System Cat Detect z asystentem stabilizacji

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Akumulatory bezobsługowe (dwa)
  • Układ elektryczny: Przetwornica napięcia z 24 V na 12 V, 24 V 5 A
  • Klakson
  • Oświetlenie:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma biegami do jazdy w przód i dwoma biegami wstecznymi
  • Silnik Cat C18
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym
  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych
  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Zwalniacz: hamulec kompresyjny silnika
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania
  • Kamera tylna
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

OSŁONY

  • Tylna szyba
  • Chłodnica
  • Skrzynia korbowa
  • Przednia osłona nadwozia samowyładowczego, chroniąca przed rozlanymi płynami, integralna część skrzyni ładunkowej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Chlapacze: mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej posiadają mocowania transportowe
  • Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Sześć opon radialnych 29.5R25
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: zamykane kluczykiem korki wlewów paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego

745 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), standardowy rozstaw osi
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), duży rozstaw osi
  • Wkładki skrzyni ładunkowej
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth
  • Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku (Cat Production Measurement)
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Konstrukcja ogrzewana spalinami
  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Przedłużenia błotników
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • 4-punktowy pas bezpieczeństwa
  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • System Product Link Elite: PLE631 (satelitarny), PLE641 (komórkowy)
  • Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny
  • Klapa tylna typu nożycowego
  • Pakiet wyciszający
  • Opony 875/65 R29

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect z asystentem stabilizacji

    System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Payload do wozideł przegubowych

    Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 745 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Wozidło przegubowe 745

Wozidło przegubowe 745

Wozidło przegubowe 745

Wozidło przegubowe 745

Wozidło przegubowe 745

Wozidło przegubowe 745
Wozidło przegubowe 745
Wozidło przegubowe 745
Wozidło przegubowe 745
Wozidło przegubowe 745

360 View
360 View