Niezabudowane podwozie 772 Cat ma wyższe poziomy certyfikacji konstrukcji ROPS do ciągników samochodowych, wymagane dla maszyn specjalistycznych, takich jak pojazdy holownicze oraz cysterny do wody, paliw i smarów.

Niezabudowane wozidła sztywnoramowe Niezabudowane podwozie 772

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa niezabudowanego podwozia LRC bez podnośnika
58414 lb
26496 kg
Konstrukcja ROPS do ciągników samochodowych
77430 lb
35122 kg
Nominalna pojemność zbiornika wody
11000 gal (US)
41500 l

Podsumowanie

Dostosowanie do Twoich potrzeb.

Firma Caterpillar oferuje maszyny i systemy przeznaczone do dalszej rozbudowy we współpracy z dealerami Cat® i producentami wyposażenia OEM, aby zapewnić specjalistyczne maszyny do określonych zastosowań. Pojazdy z niezabudowanym podwoziem mogą być fabrycznie wyposażone w siłowniki podnośnika, a większość opcji produktu jest taka sama, jak w wywrotkach samochodowych. Dzięki opcjom niezabudowanego podwozia można kupić od dealera Cat kompletne rozwiązania z dodatkowymi usługami i wsparciem.

Modele te mają wyższe poziomy certyfikacji konstrukcji ROPS do ciągników samochodowych, które są wymagane dla maszyn specjalistycznych, takich jak pojazdy holownicze oraz cysterny do wody lub paliw i smarów. Maszyny w konfiguracjach przeznaczonych do dalszej rozbudowy są używane w przemyśle wydobywczym, budowlanym i wyburzeniowym, przy segregacji odpadów oraz do transportu i przeładunku materiałów. Dzięki opcjom niezabudowanego podwozia można kupić od dealera Cat kompletne rozwiązania z dodatkowymi usługami i wsparciem.

Dane techniczne produktu Niezabudowane podwozie 772

Model silnika Cat® C18 Cat® C18
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1700 r/min 1700 r/min
Moc maksymalna – SAE J1995 605 hp 451 kW
Znamionowa moc użyteczna – SAE J1349 550 hp 410 kW
Liczba cylindrów 6 6
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
Masa niezabudowanego podwozia LRC bez podnośnika 58414 lb 26496 kg
Masa niezabudowanego podwozia LRC z podnośnikiem 59223 lb 26863 kg
Masa całkowita pojazdu LRC (docelowa) z podnośnikiem 180999 lb 82100 kg
Masa całkowita pojazdu LRC (docelowa) bez podnośnika 180999 lb 82100 kg
Masa niezabudowanego podwozia HRC bez podnośnika 59567 lb 27019 kg
Masa niezabudowanego podwozia HRC z podnośnikiem 60376 lb 27386 kg
Masa całkowita pojazdu HRC (docelowa) z podnośnikiem 180999 lb 82100 kg
Masa całkowita pojazdu HRC (docelowa) bez podnośnika 180999 lb 82100 kg
Uwaga Model LRC jest oferowany w krajach o mniej rygorystycznych normach emisji spalin. Model HRC jest oferowany w krajach o bardziej rygorystycznych normach emisji spalin. Na wybranych rynkach jest dostępny silnik spełniający normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE). Model LRC jest oferowany w krajach o mniej rygorystycznych normach emisji spalin. Model HRC jest oferowany w krajach o bardziej rygorystycznych normach emisji spalin. Na wybranych rynkach jest dostępny silnik spełniający normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE).
Nominalna pojemność zbiornika wody 11000 gal (US) 41500 l
Konstrukcja ROPS do ciągników samochodowych 77430 lb 35122 kg
Jazda do przodu — 1 8 mph 12.9 km/h
Jazda do przodu — 2 10.9 mph 17.5 km/h
Jazda do przodu — 3 14.8 mph 23.8 km/h
Jazda do przodu — 4 19.8 mph 31.9 km/h
Jazda do przodu — 5 26.9 mph 43.3 km/h
Jazda do przodu — 6 36.2 mph 58.3 km/h
Jazda do przodu — 7 49.2 mph 79.2 km/h
Biegi do tyłu 10.4 mph 16.7 km/h
Uwaga Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 21.00R33 (E4). Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 21.00R33 (E4).
Powierzchnia robocza hamulców – przód 216 in² 1395 cm²
Powierzchnia robocza hamulców – tył 7794 in² 50281 cm²
Pojemność zbiornika paliwa 140 gal (US) 530 l
Układ chłodzenia 33 gal (US) 125 l
Skrzynia korbowa 17 gal (US) 64 l
Zbiornik układu hamulcowego/układu wywrotu 38 gal (US) 145 l
Układ hamulcowy/układ wywrotu 60 gal (US) 227 l
Mechanizm różnicowy – zwolnice 47 gal (US) 180 l
Układ kierowniczy – ze zbiornikiem 60 gal (US) 227 l
Skrzynia biegów – przekładnia hydrokinetyczna 17 gal (US) 64 l
Normy w zakresie układu kierowniczego ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Kąt skrętu 31 ° 31 °
Średnica zawracania 57.7 ft 17.6 m
Całkowita średnica zawracania 66.6 ft 20.3 m

Niezabudowane podwozie 772 Wyposażenie standardowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji niezabudowanego podwozia 772, prosimy o kontakt z działem Caterpillar OEM Solutions pod adresem oem_solutions@cat.com.

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Filtr powietrza z filtrem wstępnym (1)
  • Automatyczne sterowanie obrotami jałowymi w trybie pracy „na zimno”
  • Rozruch elektryczny
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
  • Tłumik układu wydechowego
  • Chłodnica aluminiowa do maszyn niedopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, wszystkie kraje
  • Układ hamulcowy: zwalniacz ręczny (wykorzystujący chłodzone olejem hamulce wielotarczowe z tyłu), silnik zwalniający hamulec (przy holowaniu), suche hamulce tarczowe (z przodu), przełącznik odłączania przednich hamulców (z przodu), chłodzone olejem hamulce wielotarczowe (z przodu), wskaźnik zużycia hamulców, hamulec postojowy, hamulec pomocniczy, hamulec zasadniczy
  • Przekładnia: 7-biegowa automatyczna Powershift z elektronicznym układem sterowania sprzęgłami, zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS), automatyczna praca na biegu jałowym, automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, rozruch na drugim biegu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 120A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Bezobsługowe akumulatory 12 V, łącznie 1400 CCA
  • Układ elektryczny 25 A, przetwornica 24 V na 12 V
  • Oświetlenie: światła cofania (halogenowe), kierunkowskazy/światła awaryjne (przednie i tylne LED), oświetlenie przedziału silnikowego, światła drogowe ze ściemniaczem, boczne światła obrysowe, światła zapalane po otwarciu drzwi, oświetlenie dostępu, światła stop/tylne (LED)
  • Akumulator, zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Bezpieczniki, elektryczne
  • Przełącznik blokady
  • Króćce, ET i VIMS
  • Przełącznik blokady serwisowej (zasilanie bez uruchamiania silnika)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ klimatyzacji/ogrzewania
  • Popielniczka i zapalniczka
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyty na napoje (4)
  • Złącze diagnostyczne, 24V
  • Instalacja do montażu radia: przetwornica 5 A, głośniki, antena, wiązka przewodów elektrycznych
  • Tablica przyrządów i wskaźników: wskaźnik serwisowy układu oczyszczania powietrza (elektroniczny), wskaźnik temperatury oleju w układzie hamulcowym, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, licznik godzin, obrotomierz, wskaźnik nadmiernej prędkości obrotowej silnika, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz z licznikiem przebiegu, wskaźnik włączonego biegu
  • Dźwignia podnośnika
  • Klakson
  • Oświetlenie kabiny
  • Oświetlenie wyłączane z opóźnieniem
  • Wyświetlacz Messenger
  • Lusterka (ogrzewane)
  • Gniazda zasilania 24 V i 12 V
  • Izolowana/wyciszona kabina z konstrukcją ROPS
  • Fotel Deluxe Cat: pełne zawieszenie pneumatyczne, podgrzewany/wentylowany, zwijany 4-punktowy pas bezpieczeństwa biodrowo-barkowy
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • Kierownica wyściełana, z regulacją w dwóch płaszczyznach
  • Schowek
  • Osłona przeciwsłoneczna, szyby przyciemniane
  • Blokada przepustnicy
  • Okno przesuwne z prawej strony (wyjście bezpieczeństwa)
  • Okno sterowane elektrycznie po lewej stronie
  • Wycieraczka z funkcją pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Osłony: układu przeniesienia napędu, skrzyni korbowej silnika, wentylatora
  • Wskaźnik opuszczenia skrzyni ładunkowej
  • Obręcze mocowane centralnie
  • Odłącznik akumulatorów dostępny z poziomu podłoża
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Smarowniczki dostępne z poziomu podłoża
  • Obręcze 13 x 33
  • Awaryjny układ kierowniczy (elektroniczny)
  • Ucha do mocowania
  • Haki holownicze z przodu / sworzeń holowniczy z tyłu
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT

  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Tryby ekonomiczne (standardowy i adaptacyjny)
  • System Payload
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS)
  • Układ monitorujący opony (TKPH/TMPH)

CIECZE I FILTRY

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –35°C (–30°F)
  • Zgrupowane filtry na poziomie podłoża

Niezabudowane podwozie 772 Wyposażenie dodatkowe

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Układ automatycznego smarowania
  • Kamera tylna (WAVS)
  • Kliny do kół
  • Odczyt ładunku
  • Wskaźnik stopnia załadowania (wyświetlacz)

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT

  • Product Link
  • Układ przeciwpoślizgowy

Zobacz, jak Niezabudowane podwozie 772 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Niezabudowane podwozie 772

Cysterna do wody

Cysterna do paliwa i smarów

Niezabudowane podwozie 772
Cysterna do wody
Cysterna do paliwa i smarów

Rozwiązania OEM Cat w górnictwie

Układ podawania wody Cat zwiększa bezpieczeństwo i produktywność w kopalniach

Distant Thunder | Maszyny do robót ziemnych w kopalni Black Thunder

Rozwiązania OEM Cat w górnictwie
Układ podawania wody Cat zwiększa bezpieczeństwo i produktywność w kopalniach
Distant Thunder | Maszyny do robót ziemnych w kopalni Black Thunder

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Payload z systemem zarządzania pracą wozidła Truck Production Management System (TPMS)

    Cat® Payload z systemem zarządzania pracą wozidła (TPMS) to system ważenia ładunku, który przyczynia się do poprawy wydajności pracy floty i obniża koszty eksploatacji. Światła zewnętrzne i wyświetlacz systemu Payload informują o osiągnięciu odpowiedniego stopnia obciążenia.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Payload z systemem zarządzania pracą wozidła (TPMS) to system ważenia ładunku, który przyczynia się do poprawy wydajności pracy floty i obniża koszty eksploatacji. Światła zewnętrzne i wyświetlacz systemu Payload informują o osiągnięciu odpowiedniego stopnia obciążenia.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie