Niezabudowane podwozie 775 Cat ma wyższe poziomy certyfikacji konstrukcji ROPS do ciągników samochodowych, wymagane dla maszyn specjalistycznych, takich jak pojazdy holownicze oraz cysterny do wody, paliw i smarów.

Niezabudowane wozidła sztywnoramowe Niezabudowane podwozie 775

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa niezabudowanego podwozia LRC bez podnośnika
75118 lb
34073 kg
Konstrukcja ROPS do ciągników samochodowych
85288 lb
38686 kg
Nominalna pojemność zbiornika wody
15000 gal (US)
56775 l

Podsumowanie

Dostosowanie do Twoich potrzeb.

Firma Caterpillar oferuje maszyny i systemy przeznaczone do dalszej rozbudowy we współpracy z dealerami Cat® i producentami wyposażenia OEM, aby zapewnić specjalistyczne maszyny do określonych zastosowań. Pojazdy z niezabudowanym podwoziem mogą być fabrycznie wyposażone w siłowniki podnośnika, a większość opcji produktu jest taka sama, jak w wywrotkach samochodowych.

Modele te mają wyższe poziomy certyfikacji konstrukcji ROPS do ciągników samochodowych, które są wymagane dla maszyn specjalistycznych, takich jak pojazdy holownicze oraz cysterny do wody lub paliw i smarów. Maszyny w konfiguracjach przeznaczonych do dalszej rozbudowy są używane w przemyśle wydobywczym, budowlanym i wyburzeniowym, przy segregacji odpadów oraz do transportu i przeładunku materiałów. Dzięki opcjom niezabudowanego podwozia można kupić od dealera Cat kompletne rozwiązania z dodatkowymi usługami i wsparciem.

Dane techniczne produktu Niezabudowane podwozie 775

Model silnika Cat® C27 Cat® C27
Moc maksymalna – SAE J1995 825 hp 615 kW
Znamionowa moc użyteczna – SAE J1349 683 hp 584 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6 in 152 mm
Pojemność skokowa 1648 in³ 27 l
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Przedstawione specyfikacje dotyczą modelu LRC. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Przedstawione specyfikacje dotyczą modelu LRC.
Masa niezabudowanego podwozia LRC bez podnośnika 75118 lb 34073 kg
Masa niezabudowanego podwozia LRC z podnośnikiem 76326 lb 34621 kg
Masa całkowita pojazdu LRC (docelowa) bez podnośnika 246503 lb 111812 kg
Masa całkowita pojazdu LRC (docelowa) z podnośnikiem 246503 lb 111812 kg
Masa niezabudowanego podwozia HRC bez podnośnika 76573 lb 34733 kg
Masa niezabudowanego podwozia HRC z podnośnikiem 77781 lb 35281 kg
Masa całkowita pojazdu HRC (docelowa) bez podnośnika 246503 lb 111812 kg
Masa całkowita pojazdu HRC (docelowa) z podnośnikiem 246503 lb 111812 kg
Uwaga Model LRC jest oferowany w krajach o mniej rygorystycznych normach emisji spalin. Model HRC jest oferowany w krajach o bardziej rygorystycznych normach emisji spalin. Na wybranych rynkach jest dostępny silnik spełniający normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE). Model LRC jest oferowany w krajach o mniej rygorystycznych normach emisji spalin. Model HRC jest oferowany w krajach o bardziej rygorystycznych normach emisji spalin. Na wybranych rynkach jest dostępny silnik spełniający normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE).
Nominalna pojemność zbiornika wody 15000 gal (US) 56775 l
Konstrukcja ROPS do ciągników samochodowych 85288 lb 38686 kg
Jazda do przodu — 1 6.6 mph 10.6 km/h
Jazda do przodu — 2 9.3 mph 15 km/h
Jazda do przodu — 3 12.6 mph 20.3 km/h
Jazda do przodu — 4 16.8 mph 27 km/h
Jazda do przodu — 5 22.8 mph 36.7 km/h
Jazda do przodu — 6 30.7 mph 49.4 km/h
Jazda do przodu — 7 41.6 mph 66.9 km/h
Biegi do tyłu 8.7 mph 14 km/h
Uwaga Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 24.00R35 (E4) Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 24.00R35 (E4)
Powierzchnia robocza hamulców – przód 257 in² 655 cm²
Powierzchnia robocza hamulców – tył 9497 in² 61269 cm²
Pojemność zbiornika paliwa 210 gal (US) 795 l
Układ chłodzenia 45 gal (US) 171 l
Skrzynia korbowa 24 gal (US) 90 l
Mechanizm różnicowy – zwolnice 38 gal (US) 145 l
Układ kierowniczy – ze zbiornikiem 14 gal (US) 54 l
Zbiornik układu hamulcowego/układu wywrotu 46.5 gal (US) 176 l
Układ hamulcowy/układ wywrotu 85 gal (US) 322 l
Normy w zakresie układu kierowniczego ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Kąt skrętu 31 ° 31 °
Średnica zawracania 77.1 ft 23.5 m
Całkowita średnica zawracania 85.6 ft 26.1 m

Niezabudowane podwozie 775 Wyposażenie standardowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji niezabudowanego podwozia 775, prosimy o kontakt z działem Caterpillar OEM Solutions pod adresem oem_solutions@cat.com.

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny C27: układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym (2), chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC), rozruch elektryczny, regulator czasowy pracy na biegu jałowym, wspomaganie rozruchu za pomocą eteru, tłumik układu wydechowego, chłodnica NGMR
  • Układ hamulcowy: hamulce o zwiększonej trwałości, automatyczne sterowanie pracą zwalniacza (ARC), zwalniacz ręczny (wykorzystujący chłodzone olejem hamulce wielotarczowe z tyłu), silnik zwalniający hamulec (przy holowaniu), suche hamulce tarczowe (z przodu), przełącznik odłączania przednich hamulców (z przodu), chłodzone olejem hamulce wielotarczowe (z tyłu), wskaźnik zużycia hamulców (z tyłu), hamulec postojowy, hamulec pomocniczy, hamulec zasadniczy
  • Wentylator z napędem bezpośrednim, układ paliwowy MEUI-A
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Chłodnica, modułowa nowej generacji
  • Przekładnia: 7-biegowa automatyczna Powershift z elektronicznym układem sterowania sprzęgłami (ECPC), zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS), automatyczna praca na biegu jałowym, automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, rozruch na drugim biegu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 120A
  • Zasilanie automatycznego układu smarowania
  • Bezobsługowe akumulatory 12 V (2 szt.), łącznie 1400 CCA
  • Układ elektryczny 25 A, przetwornica 24 V na 12 V
  • Oświetlenie: światła cofania (halogenowe), kierunkowskazy/światła awaryjne (przednie i tylne LED), oświetlenie przedziału silnikowego, światła drogowe (halogenowe) ze ściemniaczem, oświetlenie wnętrza kabiny operatora, boczne światła obrysowe, światła stop/tylne (LED)
  • Węzeł serwisowy zawierający: akumulator, zewnętrzne złącze rozruchowe, wyłączniki z zapasowymi bezpiecznikami, odłącznik, porty ET i VIMS, przełącznik blokady serwisowej (zasilanie bez uruchamiania silnika)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wyświetlacz układu Advisor: wskaźnik serwisowy układu oczyszczania powietrza, monitorowanie poziomu płynów, monitorowanie poziomu paliwa, wyświetlanie komunikatów w różnych językach (w zależności od rynku)
  • Układ klimatyzacji/ogrzewania
  • Popielniczka i zapalniczka
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyty na napoje (4)
  • Złącze diagnostyczne, 24V
  • Instalacja do montażu radia: przetwornica 5 A, głośniki, antena, wiązka przewodów elektrycznych
  • Tablica przyrządów i wskaźników: wskaźnik serwisowy układu oczyszczania powietrza (elektroniczny), wskaźnik temperatury oleju w układzie hamulcowym, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, licznik godzin, obrotomierz, wskaźnik nadmiernej prędkości obrotowej silnika, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz z licznikiem przebiegu, wskaźnik włączonego biegu
  • Dźwignia podnośnika
  • Klakson elektryczny
  • Oświetlenie kabiny
  • Oświetlenie wyłączane z opóźnieniem
  • Lusterka (nieogrzewane)
  • Gniazda zasilania 24 V i 12 V
  • Maszyna ROPS z certyfikatem ISO
  • Fotel Cat Comfort serii III: pełne zawieszenie pneumatyczne, bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa biodrowo-barkowy
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • Kierownica wyściełana, z regulacją w dwóch płaszczyznach
  • Schowek
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Blokada przepustnicy
  • Okno przesuwne z prawej strony (wyjście bezpieczeństwa)
  • Okno sterowane elektrycznie po lewej stronie
  • Wycieraczka z funkcją pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Osłony: układu przeniesienia napędu, skrzyni korbowej silnika, wentylatora
  • Wskaźnik opuszczenia skrzyni ładunkowej
  • Sworzeń zabezpieczający skrzynię (utrzymuje skrzynię w położeniu górnym)
  • Obręcze mocowane centralnie
  • Odłącznik akumulatorów dostępny z poziomu podłoża
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Instrukcja obsługi (OMM)
  • Smarowniczki dostępne z poziomu podłoża
  • Obręcze 17 x 35
  • Zawieszenie, przednie i tylne (zgodne z wymogami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej)
  • Wyrzutniki kamieni
  • Awaryjny układ kierowniczy (elektroniczny)
  • Awaryjny układ kierowniczy (elektroniczny)
  • Ucha do mocowania
  • Haki holownicze z przodu / sworzeń holowniczy z tyłu
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT

  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Tryby ekonomiczne (standardowy i adaptacyjny)
  • System Payload (TPMS)
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS)
  • Układ monitorujący opony (TKPH/TMPH)

CIECZE I FILTRY

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –35°C (–30°F)
  • Zgrupowane filtry na poziomie podłoża

Niezabudowane podwozie 775 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hamulec silnikowy Cat

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Lusterka (ogrzewane)
  • Pakiet poprawiający widoczność (spełnia wymagania normy ISO 5006)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Zgrupowane smarowniczki
  • Pakiety do pracy w niskich temperaturach
  • Układ szybkiej wymiany płynów
  • Zapasowa obręcz
  • Układ automatycznego smarowania
  • Kamera tylna (WAVS)
  • Kliny do kół
  • Odczyt ładunku
  • Wskaźnik stopnia załadowania (wyświetlacz)

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT

  • Product Link
  • Układ przeciwpoślizgowy

Zobacz, jak Niezabudowane podwozie 775 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Niezabudowane podwozie 775

Cysterna do wody

Cysterna do paliwa i smarów

Niezabudowane podwozie 775
Cysterna do wody
Cysterna do paliwa i smarów

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Payload z systemem zarządzania pracą wozidła Truck Production Management System (TPMS)

    Cat® Payload z systemem zarządzania pracą wozidła (TPMS) to system ważenia ładunku, który przyczynia się do poprawy wydajności pracy floty i obniża koszty eksploatacji. Światła zewnętrzne i wyświetlacz systemu Payload informują o osiągnięciu odpowiedniego stopnia obciążenia.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Payload z systemem zarządzania pracą wozidła (TPMS) to system ważenia ładunku, który przyczynia się do poprawy wydajności pracy floty i obniża koszty eksploatacji. Światła zewnętrzne i wyświetlacz systemu Payload informują o osiągnięciu odpowiedniego stopnia obciążenia.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie