D8

Spycharki średniej wielkości D8

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C15
Cat C15
Moc użyteczna
363 hp
271 kW
Masa eksploatacyjna
87083 lb
39500 kg

Podsumowanie

WYSOKO CENIONA WYDAJNOŚĆ

Spycharka Cat® Next Generation D8 zapewnia wysoko cenioną wydajność, a ponadto oferuje dodatkową korzyść w postaci technologii nowej generacji. W pełni automatyczna, czterobiegowa skrzynia biegów umożliwia płynną zmianę przełożeń i zapewnia wydajną pracę bez konieczności ręcznego zmieniania biegów. Najszerszy w branży zakres płynnie współpracujących funkcji technologicznych pozwala maksymalnie wykorzystać inwestycję w sprzęt. Wspólny interfejs oraz elementy sterujące od D5 do D8 ułatwiają obsługę maszyn o różnych rozmiarach.

Korzyści

Więcej wykonanych prac. Mniejszy wysiłek.

Wspólna kabina, elementy sterujące, interfejs w spycharkach D5–D8, a także łatwe w użyciu środki wspomagające tworzą wydajne środowisko pracy.

Wydajność dzięki technologii Cat

Funkcje wspomagające zmniejszają nakład pracy operatora, a wyposażenie opcjonalne montowane fabrycznie, takie jak Cat Grade z osprzętem 3D lub przygotowanie do montażu układu zdalnego sterowania, ułatwiają wdrażanie nowych technologii.

Zwiększone bezpieczeństwo i obsługa na wysokim poziomie

Zapewnij bezpieczeństwo w miejscu pracy, używając różnych opcji kamer dla swojej maszyny, i skróć czas przestoju dzięki 30-minutowemu demontażowi kabiny oraz zdalnemu rozwiązywaniu usterek w trybie odczytu/zapisu.

Dane techniczne produktu D8

Model silnika Cat C15 Cat C15
Moc użyteczna 363 hp 271 kW
Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 368 KM 368 KM
Numer konstrukcji 22A 22A
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Normy japońskie 2014 /Tier 5 (Korea)/Nonroad Stage IV (Chiny) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Normy japońskie 2014 /Tier 5 (Korea)/Nonroad Stage IV (Chiny)
Uwaga (1) Moc użyteczna przy 2,050 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc użyteczna przy 2,050 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).
Masa eksploatacyjna 87083 lb 39500 kg
Układ napędowy W pełni automatyczna, czterobiegowa skrzynia biegów z rozdzielaczem momentu obrotowego sprzęgła blokującego (LUC) W pełni automatyczna, czterobiegowa skrzynia biegów z rozdzielaczem momentu obrotowego sprzęgła blokującego (LUC)
Zbiornik paliwa 165.6 gal (US) 627 l
Zbiornik DEF 8.7 gal (US) 33 l
Masa eksploatacyjna 87083 lb 39500 kg
Nacisk na podłoże 13 psi 89.7 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 in 610 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) Wersja półuniwersalna (SU)
Pojemność lemiesza 13.47 yd³ 10.3 m³
Masa eksploatacyjna 83963 lb 38085 kg
Nacisk na podłoże 7.9 psi 54.6 kPa
Szerokość standardowej nakładki 38 in 965 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna LGP (SU) Wersja półuniwersalna LGP (SU)
Pojemność lemiesza 12.9 yd³ 9.9 m³
Masa eksploatacyjna 87964 lb 39900 kg
Nacisk na podłoże 12.1 psi 83.7 kPa
Szerokość standardowej nakładki 26 in 660 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach
Pojemność lemiesza 27.7 yd³ 21.2 m³
Masa eksploatacyjna 91591 lb 41545 kg
Nacisk na podłoże 8.6 psi 59.6 kPa
Szerokość standardowej nakładki 38 in 965 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach
Pojemność lemiesza 27.7 yd³ 21.2 m³
Zdatność do recyklingu 98% 98%
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,36 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,946 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,36 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,946 tony ekwiwalentu CO2.

D8 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik Cat C15
  • W pełni automatyczna, czterobiegowa skrzynia biegów z rozdzielaczem momentu obrotowego sprzęgła blokującego (LUC)
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej
  • System płynu DEF, elektroniczny wskaźnik napełnienia, podgrzewane przewody/zbiornik
  • Różnicowy układ kierowniczy
  • Filtr powietrza z elektronicznym wskaźnikiem serwisowym
  • Filtr wstępny silnika z wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Zwolnice z podwójnymi reduktorami, standardowe lub LGP
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wentylator hydrauliczny sterowany temperaturowo
  • Wentylator, automatyczna zmiana kierunku
  • Rdzeń chłodnicy z prętów aluminiowych odpornych na zanieczyszczenia
  • Układ chłodzenia o wysokiej sprawności, chłodnice ustawione w jednej płaszczyźnie
  • Automatyczny układ eterowego wspomagania rozruchu

Technologia Cat

  • System Cat Slope Indicate
  • Cat Assist z pakietem ARO
  • Kabina firmy zewnętrznej przygotowana pod układ kontroli nachylenia
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica
  • System Product Link™ – komunikacja przez sieć telefonii komórkowej
  • Zdalne aktualizacje / usuwanie usterek
  • Czujnik zużycia gąsienic Caterpillar
  • Zabezpieczenie maszyny — kod dostępu
  • Przygotowanie do montażu układu zdalnego sterowania

Stanowisko pracy operatora

  • Całkowicie zmodernizowana kabina ze zintegrowanymi ROPS i FOPS, oknem z szybą pojedynczą, przesuwanymi oknami i zaawansowanym układem filtracji kabiny Cat
  • Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali (254 mm)
  • Kamera cofania z liniami pomocnicznymi zapewniająca obraz w jakości HD
  • Najważniejsze funkcje urządzenia wyświetlane na ekranie
  • Funkcja identyfikatora operatora/funkcja identyfikatora operatora z systemem zabezpieczenia
  • Pokryty tkaniną fotel z ręcznie regulowanym podparciem odcinka lędzwiowego
  • Podłokietniki regulowane do przodu/do tyłu i pionowo
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące osprzętem i układem kierowniczym
  • Elementy sterujące joysticka – ARO
  • Pedał zwalniania
  • Filtr dopływającego powietrza
  • Modułowy system HVAC zamontowany w kabinie wyposażony w wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów. Automatyczne sterowanie temperaturą i dmuchawą z kanałami rozdzielczymi.
  • Lusterko wsteczne
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)
  • Uchwyty na napoje
  • Podpórki pod stopy
  • Radioodtwarzacz z Bluetooth i mikrofonem
  • Schowek na żywność
  • Wycieraczki
  • Porty USB i AUX
  • Czujnik przełącznikowy wykrywania obecności operatora

Osłony i szyby

  • Osłony dolne – standard

Układ elektryczny

  • Światła — 6 diod LED
  • Światła ułatwiające wsiadanie/wysiadanie z regulowanym opóźnieniem czasowym
  • Alarm cofania
  • Przetwornica: 15 A z gniazdami 12 V
  • Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu do przodu

Hydraulika

  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Niezależne pompy układu kierowniczego i osprzętu
  • Układ hydrauliczny przechyłu spycharki: pojedyncze przechylanie
  • Węże hydrauliczne doprowadzane do lemiesza
  • Elektronicznie uruchamiany zawór szybkiego opuszczania
  • Hydraulika tylna przygotowana do montażu zrywaka i wciągarki

Akumulatory, rozruszniki, alternatory oraz ciecz chłodząca

  • Alternator 150 A
  • Rozrusznik 24 V
  • Ciecz chłodząca silnik, –37°C (–35°F)
  • Cztery akumulatory bezobsługowe 12 V (900 cca) (system 24 V)

Ramiona pchające

  • Standard (Standardowy)

Podwozie

  • Podwozie standardowe lub o niskim nacisku na podłoże (LGP)
  • Podwozie Heavy Duty wyposażone w system wymuszonego mocowania (PPR) – uszczelnione i smarowane gąsienice (44 sekcje), nakładki ogniw z pojedynczą ostrogą przeciwślizgową
  • Podwozie z układem amortyzacji
  • Rolki prowadzące
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Gąsienice i rolki niewymagające smarowania
  • Nakładki ogniw gąsienicy do średnio ciężkich prac
  • Prowadnice gąsienic
  • Wymienne segmenty obręczy koła napędowego
  • Cylindryczna rama rolek gąsienic na 8 rolek (przystosowana do zamontowania rolek prowadzących)
  • Dwuczęściowe ogniwa główne

Serwis i konserwacja

  • 30-minutowy demontaż kabiny
  • Centralne zawory ciśnieniowe zamontowane na zewnątrz
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Wydłużone okresy międzyobsługowe (silnik 500 godzin, układ napędowy 1000 godzin)
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża (zdalny odłącznik zasilania elektrycznego, dodatkowy wyłącznik awaryjny, licznik motogodzin, wspomaganie rozruchu)
  • Perforowana osłona chłodnicy z żaluzjami o dużej wytrzymałości, mocowana na zawiasach
  • Światło robocze pod pokrywą komory silnika
  • Zdejmowane perforowane obudowy silnika na zawiasach
  • Porty S∙O∙S do pobierania próbek
  • Uchwyt na łopatę

D8 Wyposażenie dodatkowe

Uwaga

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowych informacji udziela dealer Cat.

Układ napędowy

  • Hamulce do ciężkich prac
  • Filtr wstępny silnika z osłoną i wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Silnik z osłoną termiczną
  • Zwolnice z podwójnymi reduktorami – do pracy w niskich temperaturach, do pracy na wysypiskach
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Pakiet wyciszający
  • Środki wspomagania rozruchu, nagrzewnica płaszcza wodnego (110 V lub 220 V)

Technologia Cat

  • System Cat Grade z funkcją 3D i pakietem Assist (tylko osprzęt)
  • Cat Grade 3D z pakietem Assist
  • System Product Link™, o dwóch trybach pracy
  • Grade Connectivity
  • Radio Grade Corrections
  • Bezpieczeństwo maszyny — Bluetooth
  • System Cat Command do spychania

Stanowisko pracy operatora

  • Kabina do pracy w warunkach dużego zanieczyszczenia, całkowicie zmodernizowana, ze zintegrowanymi ROPS i FOPS, drzwi kabiny z odpornego na uderzenia poliwęglanu, solidne szyby boczne zapewniające lepsze uszczelnienie maszyny, aktywny filtr wstępny z zaawansowanym układem filtracji kabiny Cat, zwiększający skuteczność filtracji i żywotność filtra
  • Szyba kabiny odporna na nacisk do 40 psi
  • Wygodny, skórzany, podgrzewany/wentylowany fotel z elektronicznie regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego
  • Filtr wstępny zasilanego filtra świeżego powietrza
  • Gotowość do montażu radia komunikacyjnego
  • Płyta podłogowa i pedały dla niższych operatorów
  • Młotek do szybkiej ewakuacji
  • Osłony przeciwsłoneczne

Podwozie

  • Podwozie Heavy Duty Extended Life (HDXL) wyposażone w system wymuszonego mocowania (PPR) – uszczelnione i smarowane gąsienice (44 sekcje), nakładki ogniw z pojedynczą ostrogą przeciwślizgową
  • Podwozie do prac na wysypiskach
  • Podwozie do pracy w niskich temperaturach
  • Nakładki ogniw gąsienicy do ciężkich prac

Lemiesze

  • Wersja półuniwersalna (SU)
  • Wersja uniwersalna
  • Odpady/wysypisko
  • Lemiesz kątowy
  • Osłona przeciw kamieniom/płyta zabezpieczająca
  • Płyta pchająca
  • Krawędzie tnące FirstCut (lemiesze SU)

Ramiona pchające

  • Do ciężkich prac

Hydraulika

  • Układ hydrauliczny przechyłu spycharki: przechylanie podwójne

Układ elektryczny

  • Oświetlenie Premium — 12 reflektorów LED
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

Akumulatory, rozruszniki, alternatory oraz ciecz chłodząca

  • Alternator 150A z kanałami przepływowymi
  • Ciecz chłodząca silnik przeznaczona do pracy w warunkach arktycznych, –51°C (–60°F)

Serwis i konserwacja

  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Szybka wymiana oleju
  • Otwory chłodnicy o dużej wytrzymałości do prac związanych z odpadami i wiórami drzewnymi
  • Podłoga kabiny z szybkim dostępem

Osprzęt roboczy

  • Zrywak wielozębowy z końcówkami CapSure i osłoną zębów
  • Zrywak jednozębowy z końcówką CapSure i osłoną zęba
  • Ściągacz sworzni (wersja jednozębowa)
  • Tylna komora zgarniająca z prętem zgarniającym
  • Tylny pręt zgarniający
  • Wciągarka, PV140
  • Tylna przeciwwaga
  • Belka zaczepowa

Osłony i szyby

  • Osłony dolne — wzmocnione, o dużej obciążalności, uszczelnione
  • Osłona tylnej części kabiny — stała lub na zawiasach
  • Osłona bocznej części kabiny — na zawiasach
  • Osłony zbiornika paliwa
  • Osłona układu HVAC
  • Osłony światła
  • Pręty zgarniające, przednie, amortyzowane
  • Pakiet osłon

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

Poznaj technologie

Zobacz, jak D8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Spycharka D8

Spycharka D8 podczas pracy

Podwozie spycharki D8

Zrywaki spycharki D8

Spycharka D8 podczas pracy

Spycharka D8
Spycharka D8 podczas pracy
Podwozie spycharki D8
Zrywaki spycharki D8
Spycharka D8 podczas pracy
Oferta spycharek Cat

Oferta spycharek Cat

Skalowalna technologia spycharek

Skalowalna technologia spycharek

Oferta spycharek Cat
Skalowalna technologia spycharek