R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny)

Wozy odstawcze do pracy pod ziemią R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa – wartość szczytowa
335 hp
250 kW
Pojemności łyżek
5,7–7,5 m³ (7,5–9,8 yd³)
5,7–7,5 m³ (7,5–9,8 yd³)
Ładowność znamionowa
33069 lb
15000 kg

Podsumowanie

Znakomita wydajność. Zero emisji spalin.

Czy marzysz o najlepszej w swojej klasie ładowności i rewelacyjnej wydajności wypróbowanej ładowarki górniczej Cat® R1700 bez emisji ciepła i spalin? Teraz to możliwe. Przedstawiamy jedyny w swoim rodzaju wóz odstawczy do pracy pod ziemią R1700 XE — wydajną ładowarkę o zerowej emisji spalin z akumulatorowym napędem elektrycznym. Ładuje się szybko — w niespełna 20 minut przy użyciu dwóch solidnych i przenośnych prostowników Cat MEC500. Zastępują one kosztowną infrastrukturę stacjonarnej stacji ładowania, a także eliminują potrzebę zakupu dodatkowych akumulatorów oraz ich przenoszenia i zamiany. Maszyna jest ponadto wyposażona w funkcję Auto Dig, która optymalizuje załadunek, i fabrycznie przystosowana do pracy autonomicznej. Ponadto odznacza się znakomitymi osiągami, maksymalnym czasem pracy bez przestojów oraz niskimi kosztami eksploatacji.

Korzyści

Akumulatorowy napęd elektryczny

Akumulatorowy napęd w 100% elektryczny, zero emisji spalin i znacznie mniejsza emisja ciepła

Priorytet produkcji

Dzięki 15-tonowej ładowności, osiągom dorównującym R1700 i funkcji Auto Dig optymalizującej ładowanie.

Szybkie ładowanie bez wyjmowania akumulatorów

Akumulatory pozostają w maszynie, a czas ładowania przy użyciu dwóch prostowników Cat MEC500 wynosi niespełna 20 minut.

Dane techniczne produktu R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny)

Pojemności łyżek 5,7–7,5 m³ (7,5–9,8 yd³) 5,7–7,5 m³ (7,5–9,8 yd³)
Ładowność znamionowa 33069 lb 15000 kg
Masa eksploatacyjna 107460 lb 48743 kg
Masa transportowa 114460 lb 51918 kg
Siła odspajania – podnoszenie i przechylanie 53330 lb 24190 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące — pozycja na wprost — ramiona podnoszenia w położeniu poziomym 108500 lb 49203 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące — przy pełnym skręcie — ramiona podnoszenia w położeniu poziomym 89600 lb 40649 kg
Układ kontroli komfortu jazdy Tak Tak
Układ podnoszenia/przechylania — obwód Elektrohydrauliczny, układ Positive Flow Control, podział wydatku Elektrohydrauliczny, układ Positive Flow Control, podział wydatku
Układ podnoszenia/przechylania — pompa Tłokowa o zmiennym wydatku z układem hydraulicznym wykrywającym obciążenie Tłokowa o zmiennym wydatku z układem hydraulicznym wykrywającym obciążenie
Maks. natężenie przepływu 78.5 gal/min 297 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego — głównego 4932 psi 34000 kPa
Siłownik podnoszenia — średnica 7 in 170 mm
Siłownik podnoszenia — skok 33 in 830 mm
Siłownik przechyłu — średnica 8 in 210 mm
Siłownik przechyłu — skok 22 in 564 mm
Podnoszenie 6.8 s 6.8 s
Zrzut 3.3 s 3.3 s
Opuszczanie, bez ładunku, swobodnie na podłoże 2.9 s 2.9 s
Łączny czas trwania cyklu 13.2 s 13.2 s
Moc znamionowa – wartość szczytowa 335 hp 250 kW
Moc znamionowa 295 hp 220 kW
Typ silnika Przełączana reluktancja Przełączana reluktancja
Znamionowy moment obrotowy (wartość szczytowa, znamionowa = przy 12 km/h [7,5 mph] i mocy znamionowej) 3200 N·m/660 N·m (2360 lbf-ft/443 lbf-ft) 3200 N·m/660 N·m (2360 lbf-ft/443 lbf-ft)
efektywności 95% 95%
Metoda chłodzenia Ciecz Ciecz
Zdolność hamowania regeneracyjnego Tak Tak
Okres międzyobsługowy 12 000–13 000 h 12 000–13 000 h
Moc znamionowa (wartość szczytowa, znamionowa) 303 hp 226 kW
Typ silnika Przełączana reluktancja Przełączana reluktancja
Znamionowy moment obrotowy (wartość szczytowa, znamionowa = odpowiednik 1600 obr./min) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-ft/392 lbf-ft) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-ft/392 lbf-ft)
efektywności 96% 96%
Metoda chłodzenia Ciecz Ciecz
Okres międzyobsługowy 12 000–13 000 h 12 000–13 000 h
Moc znamionowa falownika 350 A (znamionowy prąd stały), 715 V DC 350 A (znamionowy prąd stały), 715 V DC
Metoda chłodzenia Ciecz (chłodząca) Ciecz (chłodząca)
Wartości znamionowe elementów IP67, IP69K IP67, IP69K
Okres międzyobsługowy 12 000–13 000 h 12 000–13 000 h
Pochyłość 0% – z ładunkiem 11.2 mph 18 km/h
Pochyłość 0% – bez ładunku 11.2 mph 18 km/h
Pochyłość 5% – z ładunkiem 9.2 mph 14.8 km/h
Pochyłość 5% – bez ładunku 11.2 mph 18 km/h
Pochyłość 10% – z ładunkiem 5.3 mph 8.6 km/h
Pochyłość 10% – bez ładunku 6.9 mph 11.1 km/h
Pochyłość 15% – z ładunkiem 3.8 mph 6.1 km/h
Pochyłość 15% – bez ładunku 4.9 mph 7.9 km/h
Pochyłość 20% – z ładunkiem 3 mph 4.8 km/h
Pochyłość 20% – bez ładunku 3.9 mph 6.2 km/h
Skład chemiczny akumulatora Litowo-jonowy Litowo-jonowy
Monitorowanie akumulatora Ze zintegrowanymi układami sterowania Caterpillar Ze zintegrowanymi układami sterowania Caterpillar
Napięcie akumulatora – znamionowe 715 V 715 V
Pojemność energetyczna akumulatora – całkowita 213 kWh 213 kWh
Metoda ładowania Ultraszybkie ładowanie bez wyjmowania akumulatorów Ultraszybkie ładowanie bez wyjmowania akumulatorów
Czas szybkiego ładowania bez wyjmowania akumulatora (0–100%) Poniżej 20 minut (dwa MEC500 podłączone równolegle); poniżej 30 minut (jeden MEC500) Poniżej 20 minut (dwa MEC500 podłączone równolegle); poniżej 30 minut (jeden MEC500)
Metoda chłodzenia akumulatora Schłodzona ciecz (ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości) Schłodzona ciecz (ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości)
Limity temperatury roboczej (otoczenie) 50°C/–20°C (122°F/-4°F) 50°C/–20°C (122°F/-4°F)
Prąd, napięcie ładowania 1160 A (wyjście), 820 V DC 1160 A (wyjście), 820 V DC
Maksymalne tempo ładowania 840 kW (dwa prostowniki MEC500) 840 kW (dwa prostowniki MEC500)
Minimalne tempo ładowania 500 kW 500 kW
Tempo ładowania Maks. 4C (na poziomie prostowników MEC500) Maks. 4C (na poziomie prostowników MEC500)

R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny) Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Chłodzenie hamulców na osiach
  • Hamulce, w pełni hydrauliczne zamknięte mokre wielotarczowe (SAFR)
  • Źródło energii maszyny:
    – Akumulator
    – Dwa niezależnie sterowane silniki napędu jazdy i układu hydraulicznego

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm, cofania
  • Przetwornica DC-DC, 8 A
  • Odłącznik akumulatora 24 V, dostępny z poziomu podłoża
  • Akumulatory 24 V o niskich wymaganiach obsługowych
  • Kontrolka wysokiego napięcia
  • Odłącznik akumulatora wysokiego napięcia
  • Złącze diagnostyczne
  • Oświetlenie, zewnętrzne, przednie, tylne (LED)
  • Światła, stop, dwa (LED)
  • Gniazdo, rozruch awaryjny

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zamknięta kabina, certyfikowana konstrukcja ROPS/FOPS.
  • Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (CMPD):
    – Wskaźniki zużycia hamulców przednich i tylnych
    – Diagnostyka systemu
    – Ostrzeżenie o ciśnieniu resztkowym w hamulcach
  • Klaksony, elektryczne
  • Oprzyrządowanie/wskaźniki:
    – Prędkościomierz/obrotomierz
    – Poziom naładowania akumulatora
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    – Temperatura akumulatora i cieczy chłodzącej silnik
  • System wykrywania obecności operatora
  • Układ automatycznego załączania hamulców (ABA)
  • Kontrolka, ostrzegawcza, ciśnienie resztkowe w hamulcach
  • Monitorowanie, zamek drzwi
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące osprzętem roboczym (jeden joystick)
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Mocowania, radioodtwarzacz i głośnik (×2)
  • Schowek, zamykany, 5 l (3 galony)
  • Podłokietniki i nakładki chroniące kolana, niezależnie regulowane

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Opony
  • Obręcze (komplet 4 sztuk):
    – Pięcioelementowe

TECHNOLOGIE

  • Układ przeciwpoślizgowy
  • System Product Link™ Elite

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Łyżka zrzutowa
  • Pozycjoner ramienia podnoszenia umożliwiający powrót do pozycji kopania

OPCJE DO WYBORU:

  • Kabina: standardowa wysokość
  • Kabina: podwyższona

R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny) Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Przewody hydrauliczne odwracalnego układu kierowniczego
  • Szybkie wlewanie i wylewanie płynów (układ zasilania i hydrauliczny)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternatywne funkcje sterowania osprzętem
  • Odłącznik akumulatora 24 V w kabinie

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowa kamera cofania

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Zapasowa obręcz

TECHNOLOGIE

  • Cat Auto Dig
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System monitorowania ciśnienia w oponach.
  • Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku
  • Product Link Elite z Wi-Fi (informacji o dostępności w danym regionie udzielają dealerzy Cat).
  • Odbiornik zdalnego sterowania Cat wymagający utrzymania zasięgu widzenia do montażu w maszynie
  • Konsola zdalnego sterowania w zasięgu wzroku Cat (naramienna) (informacji o dostępności w danym regionie udzielają dealerzy Cat).
  • Układ sterowania łącznością bezprzewodową

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Automatyczny układ smarowania
  • System przeciwpożarowy Ansul – mokry, 37 l (9,8 galona)
  • Przykręcany, hak lub belka zaczepowa dla funkcji zwalniania hamulców
  • Łyżka skręcana śrubami
  • Przykręcane krawędzie łyżki
  • Oświetlenie węzła serwisowego
  • Lampa sygnalizująca załadunek wozidła

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Command dla górnictwa podziemnego

    Cat® MineStar™ Command dla górnictwa podziemnego umożliwia zdalną obsługę wozów odstawczych w celu zapewnienia natychmiastowej poprawy wydajności i efektywności w ramach prowadzonych operacji. System ten poprawia bezpieczeństwo dzięki eliminacji konieczności przebywania operatorów w niebezpiecznych środowiskach. Zapewnia on także zwiększenie wykorzystania maszyn w operacjach usuwania gruzu z zachowaniem widoczności poprzez ograniczenie przestojów związanych z przekazaniem zmiany, czasami wysadzania oraz wszelkimi innymi warunkami, które powodują konieczność odejścia operatorów od ściany.
    Dostępne są opcje od prostej obsługi z zachowaniem widoczności do pełnej autonomii. To modułowe podejście umożliwia górnikom uzyskiwanie wartości w najbardziej ekonomicznym punkcie wejścia, a jednocześnie umożliwia skalowalność w miarę zwiększania dojrzałości technologii.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar™ Command dla górnictwa podziemnego umożliwia zdalną obsługę wozów odstawczych w celu zapewnienia natychmiastowej poprawy wydajności i efektywności w ramach prowadzonych operacji. System ten poprawia bezpieczeństwo dzięki eliminacji konieczności przebywania operatorów w niebezpiecznych środowiskach. Zapewnia on także zwiększenie wykorzystania maszyn w operacjach usuwania gruzu z zachowaniem widoczności poprzez ograniczenie przestojów związanych z przekazaniem zmiany, czasami wysadzania oraz wszelkimi innymi warunkami, które powodują konieczność odejścia operatorów od ściany.
Dostępne są opcje od prostej obsługi z zachowaniem widoczności do pełnej autonomii. To modułowe podejście umożliwia górnikom uzyskiwanie wartości w najbardziej ekonomicznym punkcie wejścia, a jednocześnie umożliwia skalowalność w miarę zwiększania dojrzałości technologii.

Poznaj technologie
  • Cat Detect dla górnictwa podziemnego

    Cat® MineStar™ Fleet dla górnictwa podziemnego zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Automatycznie zapisuje i śledzi dane w górę i w dół łańcucha wartości, zapewniając informacje pomagające w określenie tego, co działa i naprawienie tego, co nie działa. Dzięki naszej zastrzeżonej wysoce precyzyjnej technologii pozycjonowania pod ziemią, kopalnie mogą z dużą dokładnością śledzić personel i zasoby z dokładnością poniżej jednego metra. Umożliwia to także dostęp do krytycznych informacji o cyklach, dzięki czemu można uzyskać lepszą wiedzę o wykorzystaniu maszyn i ogólnej efektywności operacji. Dwukierunkowe zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym zapewnia niezbędne dane mające pozytywny wpływ na wydajność i pomagające w optymalizacji pracy całej kopalni.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar™ Fleet dla górnictwa podziemnego zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Automatycznie zapisuje i śledzi dane w górę i w dół łańcucha wartości, zapewniając informacje pomagające w określenie tego, co działa i naprawienie tego, co nie działa. Dzięki naszej zastrzeżonej wysoce precyzyjnej technologii pozycjonowania pod ziemią, kopalnie mogą z dużą dokładnością śledzić personel i zasoby z dokładnością poniżej jednego metra. Umożliwia to także dostęp do krytycznych informacji o cyklach, dzięki czemu można uzyskać lepszą wiedzę o wykorzystaniu maszyn i ogólnej efektywności operacji. Dwukierunkowe zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym zapewnia niezbędne dane mające pozytywny wpływ na wydajność i pomagające w optymalizacji pracy całej kopalni.

Poznaj technologie

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny).

Rozpocznij prezentację R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny)
close

Galeria multimediów

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

Film o premierze modelu R1700 XE

Film z prezentacją modelu R1700 XE

UG Loader Video

Film o zobowiązaniu HRV

Autodig Video

Film o premierze modelu R1700 XE
Film z prezentacją modelu R1700 XE
UG Loader Video
Film o zobowiązaniu HRV
Autodig Video

360 View
360 View

Zobacz, jak R1700 XE (akumulatorowy napęd elektryczny) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE