Zdjęcie studyjne

Chwytaki wielozadaniowe G206

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Powierzchnia chwytania
2.2 ft²
0.2 m²
Masa
401.2 lb
182 kg
Klasa maszyny
Minikoparki 5–6 ton
Minikoparki 5–6 ton

Podsumowanie

Najlepiej sprawdza się w transporcie i przeładunku materiałów o nieregularnej powierzchni.

Dane techniczne produktu G206

Powierzchnia chwytania 2.2 ft² 0.2 m²
Masa 401.2 lb 182 kg
Klasa maszyny Minikoparki 5–6 ton Minikoparki 5–6 ton
Maksymalne otwarcie szczęki 50.8 in 1290 mm
Szerokość całkowita (szczęki otwarte) 56.9 in 1445 mm
Szerokość całkowita (szczęki zamknięte) 30.9 in 784 mm
Wysokość całkowita (szczęki otwarte) 29.1 in 740 mm
Wysokość całkowita (szczęki zamknięte) 20.2 in 513 mm
Głębokość całkowita 18.3 in 465 mm
Minimalna średnica uchwytu 3.1 in 78 mm
Grubość płyty trudnościeralnej 0.5 in 12 mm
Głębokość ramienia (zewnętrzna) 15.9 in 405 mm
Głębokość ramienia (wewnętrzna) 13.8 in 351 mm
Typ adaptera Interfejs narzędzia Interfejs narzędzia
Wymagany układ hydrauliczny Obwód pomocniczy głowicy obrotowo-uchylnej Obwód pomocniczy głowicy obrotowo-uchylnej
Materiał krawędzi AR500/HB500 AR500/HB500
Maksymalna siła zamykania 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Maksymalne obciążenie znamionowe 6613.9 lb 3000 kg

Zobacz, jak G206 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.