MH3050

Graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3050

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Maximaal bedrijfsgewicht
110250 lb
50000 kg
Maximale reikwijdte
59.3 ft
18060 mm

Overzicht

HOGERE PRODUCTIVITEIT

De Cat® MH3050 biedt superieure prestaties binnen zijn formaatklasse. Een brede onderwagen en stabilisatorbreedte houden de machine stevig op zijn plaats, terwijl de opties voor giek en stick samen een reikwijdte tot 18 m (59'1") bieden. In de MH3050 zijn componenten van de volgende generatie Cat graafmachines gecombineerd met de Graafmachine in overslaguitvoeringcabine, zodat u profiteert van maximale productiviteit, een verbeterd comfort en de betrouwbaarheid die u van uw machine verwacht.

Voordelen

Superieur Prestaties

Met een reikwijdte van 18 m (59'1") verplaatst u meer materiaal zonder de machine opnieuw te hoeven positioneren terwijl de brede onderwagen de stabiliteit over 360 graden ondersteunt. Daarbij komt ook nog de optionele 25 kW generator met volledig geïntegreerde schakelaars voor bediening van de magneet.

Bewezen Betrouwbaarheid

De MH3050 is gebouwd met bewezen componenten, ontworpen om de meest veeleisende toepassingen te weerstaan. Vertrouw op uw machine voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid die u verwacht van Cat producten.

Verbeterd Comfort

Bedien de machine met gemak met comfortopties voor de cabine van uw keuze en beter zicht met een 360° machinezicht.

Productspecificaties voor MH3050

Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettovermogen – ISO 9249 346 hp 258 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 351 pk (metrisch) 351 pk (metrisch)
Motorvermogen – ISO 14396 347 hp 259 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 352 pk (metrisch) 352 pk (metrisch)
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 568 in³ 9.3 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1900 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1900 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Trekkracht 40915 lb/ft 182 kN
Maximale rijsnelheid 11.2 mph 18 km/h
Maximale druk - werktuigen 4496 psi 31000 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4264 psi 29400 kPa
Maximaal bedrijfsgewicht 110250 lb 50000 kg
Minimaal bedrijfsgewicht 105800 lb 48000 kg
Inhoud van brandstoftank 158.5 gal (US) 600 L
Koelsysteem 10.6 gal (US) 40 L
Motorolie 8.5 gal (US) 32 L
Eindaandrijving - per stuk 1.2 gal (US) 4.5 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 111.7 gal (US) 423 L
Hydrauliekolietank 49.1 gal (US) 186 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 21.1 gal (US) 80 L
Achteras - huis (differentieel) 10.6 gal (US) 40 L
Gestuurde vooras - differentieel 10.6 gal (US) 40 L
Power Shift-transmissie 0.8 gal (US) 3 L
Zwenksnelheid 7 tpm 7 tpm
Maximaal zwenkkoppel 105820 ft·lbf 143 kNm
Giek Giek voor materiaaloverslag 10,95 m (35'11") Giek voor materiaaloverslag 10,95 m (35'11")
Stick Industrieel 8,3m (27'3") Industrieel 8,3m (27'3")
Transporthoogte (met OPG, zonder stick) 12.2 ft 3720 mm
Transportlengte 48.7 ft 14840 mm
Machinelengte 22.5 ft 6850 mm
Zwenkstraal over achterkant 11.6 ft 3520 mm
Speling van contragewicht 5.3 ft 1630 mm
Hoogte van cabine - neergelaten 12 ft 3670 mm
Hoogte van cabine - neergelaten met OPG 12.2 ft 3720 mm
Hoogte van cabine - geheven 18.4 ft 6260 mm
Hoogte van cabine - geheven, met OPG 20.7 ft 6310 mm
Wielbasis 11.2 ft 3400 mm
Transportbreedte 11.4 ft 3490 mm
Bodemvrijheid 0.9 ft 310 mm
Lengte van onderwagen 22.2 ft 6750 mm
Framebreedte boven (inclusief handrails) 10.2 ft 3110 mm
Maximale reikwijdte 59.3 ft 18060 mm
Giek Giek voor materiaaloverslag 10,95 m (35'11") Giek voor materiaaloverslag 10,95 m (35'11")
Stick Industrieel 8,3m (27'3") Industrieel 8,3m (27'3")
Maximale hoogte 62.4 ft 19030 mm
Minimale storthoogte 17.5 ft 5530 mm
Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte 59.3 ft 18060 mm
Maximale diepte 18.9 ft 5760 mm
Penhoogte van giek 44.2 ft 13470 mm
Opmerking (1) Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,25 kg (2.76 lb) koelmiddel met een CO/2\-equivalent van 1,787 metrische ton (1.970 ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,25 kg (2.76 lb) koelmiddel met een CO/2\-equivalent van 1,787 metrische ton (1.970 ton).

MH3050 Standaarduitrusting

Opmerking

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Giek en stick

  • Rechte giek voor materiaalverwerking van 10,95 m (35'11")
  • Industriële stick van 8,3 m (27'3")

Cabine

  • Geavanceerde geluidsonderdrukkende TOPS-cabine met rubberen bevestiging
  • Verwarmde en gekoelde premium stoel met luchtvering en hoofdsteun
  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie

Cat technologie

  • VisionLink®
  • Cat Payload
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand

Elektrisch

  • Ledlichten op giek, stick en cabine
  • LED-verlichting op chassis en contragewicht
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd
  • Onderhoudsvrije accu's
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem

Motor

  • Automatische motortoerentalregeling
  • Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco
  • Uitschakelen op afstand
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Tweetraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator
  • Veilig starten met PIN-code (Personal Identification Number)
  • On-demand hydraulische koelventilator met automatische omkeerfunctie

Hydrauliek

  • SmartBoom™
  • Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick
  • Regeneratiecircuits van giek en stick
  • Elektronische hoofdregelklep
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen
  • Joysticks met 2 schuiven
  • Middelhoge druk (grijper draaien) en klep van hoogteverstelling cabine
  • Mogelijkheid voor montage van extra generatorpomp en -circuit
  • Fijne zwenkregeling
  • Joystickbesturing
  • Automatische zwenkrem
  • Instelbare hydraulische agressiviteit
  • Wisselaar voor bedieningsschema

Veiligheid en beveiliging

  • 2D e-limiet met cabineontwijking
  • Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel
  • Rijalarm
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte
  • Neutraalstandhendel (vergrendeling) voor alle bedieningselementen
  • Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar in de cabine
  • Bluetooth®-ontvanger
  • Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform

Service en onderhoud

  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Gereed voor QuickEvac™-onderhoud
  • Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters
  • Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem

Onderwagen en constructies

  • Aandrijving op alle wielen
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • Kruipversnelling
  • Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, instelbare remkracht
  • Pendelende vooras, vergrendelbaar, met extern smeerpunt
  • Opstaptreden en een gereedschapskist op de onderwagen
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Contragewicht 9000 kg (19850 lb)

MH3050 Optionele uitrusting

Opmerking

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Cabine

  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guards - OPG)

Elektrisch

  • Generator, 25 kW met bekabeling naar uiteinde stick

Motor

  • Koelsysteem met geïntegreerd fijnmazig rooster

Hydrauliek

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologisch afbreekbare hydrauliekolie

Veiligheid en beveiliging

  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • 360° zicht
  • Zwaailicht op cabine

Onderwagen en constructies

  • Banden, 12.00-24, dubbel, massief rubber
  • Banden, 14.00-24, dubbel, massief rubber
  • Opstaptreden achter op de onderwagen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat 2D e-limiet voor graafmachines

    Cat® 2D e-limiet houdt de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D e-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf ingestelde grenzen bereikt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® 2D e-limiet houdt de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D e-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf ingestelde grenzen bereikt.

Verken technologie
  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor overslagmachines

    De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk MH3050 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

MH3050

Materiaal laden in truck met MH3050

Schrootverwerking MH3050

Graafmachine in overslaguitvoering MH3050

MH3050 Cabine

MH3050
Materiaal laden in truck met MH3050
Schrootverwerking MH3050
Graafmachine in overslaguitvoering MH3050
MH3050 Cabine