MH3250

Graafmachines in overslaguitvoering op rupsen MH3250

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Bedrijfsgewicht
107700 lb
48850 kg
Maximale reikwijdte
52.5 ft
16010 mm

Overzicht

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT EN COMFORT

De Cat® MH3250 biedt superieure prestaties voor uw interne overslagtoepassingen. De MH3250 heeft een ruime, ergonomische cabine en biedt een comfortabele werkomgeving, zodat u de hele dag productief kunt blijven. Langere onderhoudsintervallen en een tot 15% lager brandstofverbruik zorgen samen dat u tot 20% op de bedrijfskosten kunt besparen. De MH3250 biedt de veiligheid en betrouwbaarheid die u nodig hebt voor uw zwaarste toepassingen.

Voordelen

SUPERIEURE PRESTATIES

Een nieuwe motor, koelsysteem met omkeerbare ventilator en een brede mechanisch verstelbare onderwagen laten de machine beter presteren.

TOT WEL 20% LAGERE BEDRIJFSKOSTEN

Met verlengde onderhoudsintervallen en minder aansluitingen en slangen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten dan met het vorige model.

VERBETERD COMFORT

De nieuwe, grotere cabine biedt de ruimte en het zicht dat u nodig hebt om de hele dag comfortabel en veilig te kunnen werken.

Productspecificaties voor MH3250

Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettovermogen – ISO 9249 311 hp 232 kW
Boring 5 in 115 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 568 in³ 9.3 L
Hellingvermogen 70 70
Maximale rijsnelheid 2.1 mph 3.4 km/h
Maximale trekkracht 55281 lbf 246 kN
Maximale rijsnelheid 2.1 mph 3.3 km/h
Hoofdsysteem - maximale opbrengst (× 2 pompen) - werktuig 148 gal(US)/min 558 L/min
Maximale druk - werktuigen 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4061 psi 32000 kPa
Bedrijfsgewicht 107700 lb 48850 kg
Inhoud van brandstoftank 158.5 gal (US) 600 L
Koelsysteem 10.6 gal (US) 40 L
Motorolie (met filter) 8.5 gal (US) 32 L
Eindaandrijving - per stuk 4 gal (US) 15 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 98.5 gal (US) 373 L
Hydrauliekolietank 42.5 gal (US) 161 L
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 L
Zwenkaandrijving - per stuk 4.8 gal (US) 18 L
Zwenksnelheid 8.84 tpm 8.84 tpm
Zwenkkoppel 104734 ft·lbf 142 kNm
Giek Overslaggiek 9,2 m (30'2") Overslaggiek 9,2 m (30'2")
Stick Industrieel 7,6 m (24'11") Industrieel 7,6 m (24'11")
Transportlengte (zonder stick) 41.8 ft 12700 mm
Lengte van machine (met giek/stick) 14.3 ft 12610 mm
Zwenkstraal over achterkant 11.583 ft 3530 mm
Speling van contragewicht 4.66 ft 1410 mm
Hoogte van cabine - neergelaten 11.5 ft 3500 mm
Hoogte van cabine - geheven 19.8 ft 6020 mm
Bodemvrijheid 2.33 ft 700 mm
Rupslengte 17.6 ft 5350 mm
Framebreedte boven (inclusief loopbruggen en leuningen) 12.5 ft 3820 mm
Rupsmaat - ingeschoven 10.6 ft 3220 mm
Rupsmaat - uitgeschoven 12.2 ft 3720 mm
Rupslengte tot midden van rollen 14.3 ft 4340 mm
Breedte onderwagen - ingeschoven, 600 mm (24”) platen 13.2 ft 4010 mm
Maximale reikwijdte 52.5 ft 16010 mm
Giek Overslaggiek 9,2 m (30'2") Overslaggiek 9,2 m (30'2")
Stick Industrieel 7,6 m (24'11") Industrieel 7,6 m (24'11")
Maximale hoogte 55.3 ft 16850 mm
Minimale hoogte 13.4 ft 4090 mm
Minimale zwenkradius aan voorzijde 12.8 ft 3870 mm
Maximale diepte 23.3 ft 7090 mm
Penhoogte van giek 37.6 ft 11450 mm

Vergelijk MH3250 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

MH3250

MH3250