MH3040

Graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3040

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C7.1
Cat C7.1
Maximaal bedrijfsgewicht
86000 lb
39000 kg
Maximale reikwijdte
50.8 ft
15490 mm

Overzicht

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

De Cat® graafmachine MH3040 in overslaguitvoering bouwt voort op de erfenis van de M325D L MH en biedt de kracht en betrouwbaarheid die u nodig hebt voor uw meest veeleisende materiaaloverslagtoepassingen. Een nieuwe cabine, tot 25 procent lager brandstofverbruik en tot 20 procent lagere onderhoudskosten gecombineerd met bewezen componenten maken de volgende generatie van Cat graafmachines in overslaguitvoering.

Voordelen

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

De MH3040 is gebouwd met bewezen componenten, ontworpen om de meest veeleisende toepassingen te weerstaan. Vertrouw op de MH3040 om de duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden die u verwacht van Cat producten.

TOT 25% LAGER BRANDSTOFVERBRUIK

Twee vermogensinstellingen en een nieuwe elektrisch aangedreven ventilator met automatische omkeerfunctie minimaliseren het brandstofverbruik en verhogen de motorefficiëntie.

TOT 20% LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Met verlengde onderhoudsintervallen en minder aansluitingen en slangen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten dan met het vorige model.

TOT 34% MINDER CO/2\-EMISSIE

De MH3040 stoot tot 34% minder CO/2\ uit dan de vorige M325D L MH.

Productspecificaties voor MH3040

Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Nettovermogen – ISO 9249 202 hp 151 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 205 pk (metrisch) 205 pk (metrisch)
Motorvermogen – ISO 14396 204 hp 152 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 207 pk (metrisch) 207 pk (metrisch)
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 135 mm
Cilinderinhoud 428 in³ 7 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1800 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1800 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Maximale rijsnelheid 11.2 mph 18 km/h
Trekkracht 34621 ft·lbf 154 kN
Maximaal hellingvermogen 43.8% 43.8%
Maximale druk - werktuigen 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4061 psi 28400 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Zwenksnelheid 6 tpm 6 tpm
Maximaal zwenkkoppel 60628 ft-lb 82 kNm
Maximaal bedrijfsgewicht 86000 lb 39000 kg
Minimaal bedrijfsgewicht 81500 lb 37000 kg
Inhoud van brandstoftank 125.2 gal (US) 474 L
Koelsysteem 6.6 gal (US) 25 L
Motorolie 6.6 gal (US) 25 L
Zwenkaandrijving 2.6 gal (US) 10 L
Achteras - huis (differentieel) 5 gal (US) 19 L
Gestuurde vooras - differentieel 6.3 gal (US) 24 L
Eindaandrijving 1.6 gal (US) 6 L
Power Shift-transmissie 0.8 gal (US) 2.9 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 86.9 gal (US) 329 L
Hydrauliekolietank 38.8 gal (US) 147 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 10.8 gal (US) 41 L
Giek MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Stick Industrieel 7,1 m (23'3") Industrieel 7,1 m (23'3")
Transportlengte 42 ft 12800 mm
Machinelengte 20.7 ft 6330 mm
Zwenkstraal over achterkant 10.3 ft 3130 mm
Speling van contragewicht 5.7 ft 1740 mm
Hoogte van cabine - neergelaten 12 ft 3660 mm
Hoogte van cabine - neergelaten met OPG 12.4 ft 3805 mm
Hoogte van cabine - geheven 20.5 ft 6255 mm
Hoogte van cabine - geheven, met OPG 21 ft 6400 mm
Wielbasis 10.5 ft 3210 mm
Transportbreedte 9.8 ft 3000 mm
Bodemvrijheid 0.9 ft 265 mm
Lengte van onderwagen 20.4 ft 6225 mm
Maximale reikwijdte 50.8 ft 15490 mm
Giek MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Stick Industrieel 7,1 m (23'3") Industrieel 7,1 m (23'3")
Maximale hoogte 57.4 ft 17510 mm
Maximale storthoogte 17.8 ft 5445 mm
Maximale diepte 17.2 ft 5265 mm
Penhoogte van giek 40 ft 12195 mm
Opmerking (1) Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,2 kg (2.64 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,716 metrische ton (1.892 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,2 kg (2.64 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,716 metrische ton (1.892 US ton).
Recycleerbaarheid 95% 95%

MH3040 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • Geavanceerde geluidsonderdrukkende TOPS-cabine met rubberen bevestiging
  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie
  • Verwarmde stoel met luchtvering (Deluxe cabine)
  • Premium-cabine: verwarmde en geventileerde luchtgeveerde stoel

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Cat Payload-bewaking
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Onderhoudsvrije accu
  • LED-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten -1.800 lumen
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • LED-werkverlichting met programmeerbaar tijdsvertraging na uitschakeling van de motor
  • Omgevingsverlichting

MOTOR

  • Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco
  • Koudstartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 43 °C (109 °F) met correctie
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Tweetraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator
  • Elektrische koelventilatoren met omkeermechanisme
  • Koude start, etherstart

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Elektrische hoofdregelklep
  • Regeneratiecircuits van giek en stick
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Tandemtype elektronische hoofdpomp
  • Hydraulisch hoofdfilter met element
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Vrije zwenkfunctie
  • Cabinedemping met accumulator
  • Trillingsdemping cabinehefsysteem
  • 7-weg schemawisselaar
  • Hydraulisch cabinehefsysteem

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel
  • Deur- en tankdopslot
  • Speling-/zwenkvergrendeling
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Rijalarm
  • Rechter leuning en handgreep
  • Achteruitkijkcamera
  • Camera voor zicht naar rechts
  • Noodstopschakelaar voor de motor
  • Openslaande achterruit als nooduitgang
  • 2D e-limiet (cabineontwijking)

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Onderhoudsplatform toegankelijk via de zijkant
  • Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Tweede peilstok voor motorolie
  • Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Aandrijving op alle wielen
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • Kruipversnelling
  • Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, met instelbare remkracht
  • Vergrendelbare pendelende vooras met extern smeerpunt
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Contragewicht van 7700 kg (16,975 lb)
  • Sjorogen op basisframe

MH3040 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICKS

  • Materiaaloverslaggiek van 10,4 m (34'9")
  • Materiaaloverslaggiek van 9,3 m (30'6")
  • Scheepvaartgiek van 9,9 m (32'6")
  • Houtkraangiek van 6,8 m (22'4")
  • Drop Nose-stick van 7,5 m (24'9")
  • Drop Nose-stick van 7,1 m (23'3")

CABINE

  • Drop Nose-stick van 5,7 m (18'7")
  • 4,1 m (13'3") houtkraan boven/onder stick
  • Bescherming van machinist (OPG) met ruitenwisser boven
  • Extra relais

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • 20 kW generator, volledig geïntegreerd in de cabinemonitor.
  • Roterend zwaailicht

MOTOR

  • Koude start, motorblokverwarmer

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)
  • Toegangsplatform cabine, 600 mm (23'6")
  • Toegangsplatform cabine, smal
  • Camera voor 360 graden zicht rondom
  • Inspectieverlichting

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Radiateurdeuren met fijnmazig buitenscherm voor stoffige omgeving

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • 16.00-25 enkele solide rubberbanden
  • 23.5-R25 banden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Payload voor overslagmachines

    De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk MH3040 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Graafmachine MH3040 in overslaguitvoering

MH3040 bosbouw

Graafmachine MH3040 in overslaguitvoering
MH3040 bosbouw

360 View
360 View
Klantvoordelen van de MH3040 graafmachine in overslaguitvoering

Klantvoordelen van de MH3040 graafmachine in overslaguitvoering

Klantvoordelen van de MH3040 graafmachine in overslaguitvoering