Gewichten
Bedrijfsgewicht - met cabine | 22255 lb 10095 kg |
Standaardbedrijfsgewicht met ROPS | 21642 lb 9815 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine | 23197 lb 10522 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS | 22575 lb 10240 kg |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® CB10 asfaltverdichter biedt verbeteringen die de bediening vergemakkelijken, veelzijdigheid bieden en een erg laag brandstofverbruik opleveren. Draaiknoppen, oscillerende trilfunctie en een 360º stoel maken deze verdichter perfect voor stedelijke wegwerken, snelwegen andere middelzware toepassingen.
standaard met eco-modus en automatische stationair-uitschakeling.
met gebruiksvriendelijke draaiknoppen, toepassingsprofielen en een touchscreen.
met Compaction Control-technologieën, flexibele trilsystemen en een betrouwbaar watersproeisysteem.
Bedrijfsgewicht - met cabine | 22255 lb 10095 kg |
Standaardbedrijfsgewicht met ROPS | 21642 lb 9815 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine | 23197 lb 10522 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS | 22575 lb 10240 kg |
Standaard verdichtingsbreedte | 67 in 1700 mm |
Maximale verdichtingsbreedte | 73 in 1870 mm |
Statische lineaire belasting - met cabine | 173 lb/in 30.9 kg/cm |
Statische lineaire belasting - met ROPS/FOPS | 168 lb/in 30.1 kg/cm |
Rijsnelheid - maximaal | 7 mph 11 km/h |
Totale lengte | 186 in 4740 mm |
Totale breedte | 85 in 2176 mm |
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine | 118 in 2984 mm |
Wielbasis | 139 in 3540 mm |
Trommeldiameter | 47 in 1198 mm |
Motortype | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
Motorvermogen (1) | 120 hp 90 kW |
Trommelbreedte | 67 in 1700 mm |
Centrifugaalkracht per trommel - maximum | 14185 lb 63.1 kN |
Centrifugaalkracht per trommel - minimum | 11982 lb 58.2 kN |
Nominale amplitude - hoog | 0.034 in 0.86 mm |
Nominale amplitude - laag | 0.01 in 0.26 mm |
Trilkeuze | Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide |
Inhoud van brandstoftank | 36.5 gal (US) 138 L |
Inhoud van watersproeitank | 225 gal (US) 855 L |
Tandemtrilwals CB10
Tandemtrilwals CB10
Tandemtrilwals CB10
Tandemtrilwals CB10
Tandemtrilwals CB10