Motor
Brutovermogen (SAE J1995:2014) | 284 hp 212 kW |
Nettovermogen (SAE J1349:2011) | 249 hp 186 kW |
Nettovermogen (ISO 9249:2007) | 249 hp 186 kW |
Motorvermogen (ISO 14396:2002) | 275 hp 205 kW |
Emissies | Optie 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Optie 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
Motortype | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Nominaal toerental | 2200 tpm 2200 tpm |
Koppeltoename | 52% 52% |
Opmerking (1) | Het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem en dynamo bij een motortoerental van 2200 tpm. Het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem en dynamo bij een motortoerental van 2200 tpm. |
Emissies | Optie 2 - Brazilië MAR-1, emissie gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3 (VS)/EU Stage IIIA Optie 2 - Brazilië MAR-1, emissie gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3 (VS)/EU Stage IIIA |
Nominaal toerental | 2200 r/min 2200 r/min |
Nettovermogen - ISO 9249:2007 | 249 hp 186 kW |
Brutovermogen - SAE J1995:2014 | 286 hp 213 kW |
Piekmotorkoppel (1.400 tpm) | 749 lbf·ft 1016 Nm |
Koppeltoename | 26 % 26 % |
Opmerking (2) | Het nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo bij een toerental van 2,200 tpm. Het nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo bij een toerental van 2,200 tpm. |
Boring | 4.1 in 105 mm |
Slag | 5.3 in 135 mm |
Cilinderinhoud | 427.8 in³ 7.01 L |
Hoog stationair toerental | 2270 tpm 2270 tpm |
Laag stationair toerental | 800 tpm 800 tpm |
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie | 9842.5 ft 3000 m |