Utiliteitsverdichter CB2.7

Tandemtrilwalsen CB2.7

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS
5936 lb
2698 kg
Verdichtingsbreedte
47.2 in
1200 mm
Motorvermogen (1)
48.2 hp
36 kW

Overzicht

Veelzijdige verdichting

De CB2.7 is een verdichter van 2,7 tot 3 ton met trommels van 1200 mm (47 in). Het is een veelzijdige machine die kan worden gebruikt als de enige trilwals bij kleine werkzaamheden of bij grotere werkzaamheden als steunwals voor walsen met een hoge productie. Door zijn hoge amplitude en walsbreedte kan deze machine een productie van meerdere tonnen per dag bereiken, waardoor deze machine uitstekend geschikt is voor vluchtstroken, kleine parkeerplaatsen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Voordelen

Productief

Tot wel 33% meer vermogen met de Cat C1.7T-motor bij 48 pk/36 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties

Onderhoudsvriendelijk

De CB2.7 is onderhoudsvriendelijk, biedt de mogelijkheid om problemen op te lossen via Cat ET en heeft een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uur voor het trilsysteem.

Eenvoudig te bedienen

Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.

Productspecificaties voor CB2.7

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 5936 lb 2698 kg
Maximaal gewicht op voorwals 2861 lb 1301 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 5936 lb 2698 kg
Maximaal gewicht op achterwals 1398 lb 3075 kg
Statische lineaire belasting 60.6 lb/in 13 kg/cm
Maximaal bedrijfsgewicht 7036 lb 3198 kg
Verdichtingsbreedte 47.2 in 1200 mm
Trommeldiameter 28.3 in 720 mm
Totale breedte 51.7 in 1312 mm
Hoogte - ROPS 70.8 in 1799 mm
Totale lengte 99.2 in 2520 mm
Trommelbreedte 47.2 in 1200 mm
Wielbasis 70.9 in 1800 mm
Draaistraal - buitenrand trommel 3740 mm 147.2 in
Offset van trommel 2 in 50 mm
Rijsnelheid - maximaal 7.5 mph 12 km/h
Statische lineaire belasting 70.6 lb/in 12.6 kg/cm
Draaistraal - binnen trommelrand 100 in 2540 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 17.8 in 453 mm
Bodemvrijheid 11.2 in 285 mm
Standaard verdichtingsbreedte 47 in 1200 mm
Motorvermogen (1) 48.2 hp 36 kW
Motortype C1.7T C1.7T
Frequentie 64/53 Hz (3840/3180 trillingen per minuut) 64/53 Hz (3840/3180 trillingen per minuut)
Frequentie 3840 V/mm 64 Hz
Centrifugaalkracht - maximaal 7929 lb 35 kN
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.52 mm
Inhoud van brandstoftank 14.37 gal (US) 55 L
Inhoud van watersproeitank 52.8 gal (US) 200 L

CB2.7 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare geveerde stoel met machinistaanwezigheidsdetectie
  • ROPS inklapbaar
  • Veiligheidsgordel - 75 mm (3 in) uitstekend zichtbaar oranje
  • Bedieningsconsole van machinist met watertankmeter, noodstop en handschoenenvak
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vouwscrapers
  • Trilselectie - voor, achter of beide
  • Driedubbel filtratiesproeisysteem onder druk met testmodus

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motoruitschakeling en opwarming
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Motorriembescherming

TECHNOLOGIE

  • Telematica

ELEKTRISCH

  • LED-werklampen

OVERIGE

  • Vandalismebescherming - afsluitbare motorkap, afsluitbaar brandstofvulpunt en afsluitbare bedieningspaneelafdekking
  • Machinelevensduur en vastsjorpunten
  • Offset-koppeling

CB2.7 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS vast
  • Zonneoverkapping
  • Stoel - sideshift
  • Dubbele rijhendels

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vaste scrapers
  • Kokosmatten
  • Voorbereid voor kantensnijder
  • Antivrieskit voor watersproeier
  • Ballastkit - 200 kg (440 lb)
  • Ballastkit - 400 kg (880 lb)

AANDRIJFLIJN

  • Tractieregeling

TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • CMV - verdichtingsmetingswaarde

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • LED-weglichten
  • Oranje zwaailamp

OVERIGE

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Bumpers
  • Enkel hefpunt
  • Lak op bestelling

Vergelijk CB2.7 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Utiliteitsverdichter CB2.7

Handleiding voor utiliteitsverdichters

Utiliteitsverdichter CB2.7
Handleiding voor utiliteitsverdichters

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie