Utiliteitsverdichter CB2.5 GC

Tandemtrilwalsen CB2.5 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS
5546 lb
2521 kg
Verdichtingsbreedte
39.4 in
1000 mm
Motorvermogen (1)
24.7 hp
18.4 kW

Overzicht

Simpel en efficiënt

De CB2.5 GC is een machine van 2,5 ton met trommels van 1000 mm (39 in). Het is een veelzijdige machine met een hoge amplitude en is uitstekend geschikt voor parkeerplaatsen, vluchtstroken, kleine parkeerterreinen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Voordelen

Productief

De Cat C1.7T motor levert vermogen van 24,6 pk / 18,4 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties.

Ontworpen voor verhuur

Deze machine is gemakkelijk te onderhouden, heeft een eenpuntslift voor veelzijdig transport, en heeft aangepaste verfopties beschikbaar.

Eenvoudig te bedienen

Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.

Productspecificaties voor CB2.5 GC

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 5546 lb 2521 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 2607 lb 1185 kg
Maximaal gewicht op voorwals 2607 lb 1185 kg
Maximaal gewicht op achterwals 2939 lb 1336 kg
Verdichtingsbreedte 39.4 in 1000 mm
Wielbasis 70.9 in 1800 mm
Totale breedte 43.8 in 1112 mm
Trommelbreedte 39.4 in 1000 mm
Hoogte - ROPS 102.2 in 2595 mm
Totale lengte 102.2 in 2596 mm
Trommeldiameter 28.3 in 720 mm
Rijsnelheid - maximaal 5.8 mph 9.4 km/h
Statische lineaire belasting 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
Draaistraal - buitenrand trommel 143.3 in 3640 mm
Offset van trommel 2 in 50 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 17.8 in 453 mm
Bodemvrijheid 11.2 in 285 mm
Draaistraal - binnen trommelrand 103.9 in 2640 mm
Motorvermogen (1) 24.7 hp 18.4 kW
Motortype C1.7T C1.7T
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.51 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 5885.3 lb 26.2 kN
Frequentie 62 Hz 3720 Trillingen/min
Frequentie 64 64
Inhoud van watersproeitank 52.8 gal (US) 200 L
Inhoud van brandstoftank 14.37 gal (US) 55 L
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping 6646 lb 3021 kg

CB2.5 GC Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare geveerde stoel met machinistaanwezigheidsdetectie
  • ROPS inklapbaar
  • Veiligheidsgordel - 75 mm (3 in) uitstekend zichtbaar oranje
  • Bedieningsconsole van machinist met watertankmeter, noodstop en handschoenenvak
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vouwscrapers
  • Trilselectie - voor, achter of beide
  • Driedubbel filtratiesproeisysteem onder druk met testmodus

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motoruitschakeling en opwarming
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Motorriembescherming

TECHNOLOGIE

  • Telematica

ELEKTRISCH

  • LED-werklampen

OVERIGE

  • Vandalismebescherming - afsluitbare motorkap, afsluitbaar brandstofvulpunt en afsluitbare bedieningspaneelafdekking
  • Machinelevensduur en vastsjorpunten
  • Offset-koppeling

CB2.5 GC Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS vast
  • Zonneoverkapping
  • Stoel - sideshift
  • Dubbele rijhendels

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vaste scrapers
  • Kokosmatten
  • Voorbereid voor kantensnijder
  • Antivrieskit voor watersproeier
  • Ballastkit - 200 kg (440 lb)
  • Ballastkit - 400 kg (880 lb)

AANDRIJFLIJN

  • Tractieregeling

TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • CMV - verdichtingsmetingswaarde

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • LED-weglichten
  • Oranje zwaailamp

OVERIGE

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Bumpers
  • Enkel hefpunt
  • Lak op bestelling

Vergelijk CB2.5 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Utiliteitsverdichters CB2.5

Handleiding voor utiliteitsverdichters

Utiliteitsverdichters CB2.5
Handleiding voor utiliteitsverdichters