CB4.0 Utiliteitsverdichter

Tandemtrilwalsen CB4.0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS
7971 lb
3623 kg
Verdichtingsbreedte
51.2 in
1300 mm
Motorvermogen (1)
36 kW
48.2 hp

Overzicht

Veelzijdige verdichting

De CB4.0 is een verdichter van 3-5 metrische ton met trommels van 800 mm (31,5 inch). Het is een veelzijdige machine die kan worden gebruikt als de enige trilwals bij kleine werkzaamheden of bij grotere werkzaamheden als steunwals voor walsen met een hoge productie. Door zijn hoge amplitude en walsbreedte kan deze machine een productie van meerdere tonnen per dag bereiken, waardoor deze machine uitstekend geschikt is voor vluchtstroken, kleine parkeerplaatsen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Voordelen

Productief

Cat C1.7T-motor werkt bij 48 pk/36 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties

Onderhoudsvriendelijk

De CB4.0 is onderhoudsvriendelijk, biedt de mogelijkheid om problemen op te lossen via Cat ET en heeft een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uur voor het trilsysteem.

Eenvoudig te bedienen

Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.

Productspecificaties voor CB4.0

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 7971 lb 3623 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 9493 lb 4315 kg
Statische lineaire belasting 59.8 lb/in 13.9 kg/cm
Bedrijfsgewicht - bij trommel voor met ROPS/FOPS 3837 lb 1744 kg
Bedrijfsgewicht - bij trommel achter met ROPS/FOPS 4134 lb 1879 kg
Verdichtingsbreedte 51.2 in 1300 mm
Totale lengte 112.3 kg/cm 2853 mm
Totale breedte 55.1 in 1400 mm
Trommelbreedte 51.2 in 1300 mm
Trommeldiameter 31.5 in 800 mm
Wielbasis 80.7 in 2050 mm
Hoogte - ROPS 104.7 in 2660 mm
Offset van trommel 2 in 50 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.6 in 499 mm
Bodemvrijheid 11.2 in 284 mm
Rijsnelheid - maximaal 8.1 mph 13 km/h
Draaistraal - binnen trommelrand 115.2 in 2926 mm
Draaistraal - buitenrand trommel 166.4 in 4226 mm
Motorvermogen (1) 36 kW 48.2 hp
Motortype C1.7T C1.7T
Frequentie 55/45 Hz (3300/2700 trillingen/min) 55/45 Hz (3300/2700 trillingen/min)
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.5 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 7524 lb/ft 33.47 kN
Frequentie 3300 Trillingen/min 55 Hz
Inhoud van brandstoftank 21.43 gal (US) 81 L
Inhoud van watersproeitank 79 gal (US) 300 L

CB4.0 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare geveerde stoel met machinistaanwezigheidsdetectie
  • ROPS inklapbaar
  • Veiligheidsgordel - 75 mm (3 in) uitstekend zichtbaar oranje
  • Bedieningsconsole van machinist met watertankmeter, noodstop en handschoenenvak
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vouwscrapers
  • Trilselectie - voor, achter of beide
  • Driedubbel filtratiesproeisysteem onder druk met testmodus

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motoruitschakeling en opwarming
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Motorriembescherming

TECHNOLOGIE

  • Telematica

ELEKTRISCH

  • LED-werklampen

OVERIGE

  • Vandalismebescherming - afsluitbare motorkap, afsluitbaar brandstofvulpunt en afsluitbare bedieningspaneelafdekking
  • Machinelevensduur en vastsjorpunten
  • Offset-koppeling

CB4.0 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS vast
  • Zonneoverkapping
  • Stoel - sideshift
  • Dubbele rijhendels

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vaste scrapers
  • Kokosmatten
  • Voorbereid voor kantensnijder
  • Antivrieskit voor watersproeier
  • Ballastkit - 400 kg (880 lb)
  • Ballastkit - 542 kg (1194,91 lb)

AANDRIJFLIJN

  • Tractieregeling

TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • CMV - verdichtingsmetingswaarde

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • LED-weglichten
  • Oranje zwaailamp

OVERIGE

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Bumpers
  • Enkel hefpunt
  • Lak op bestelling

Vergelijk CB4.0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CB4.0 Utiliteitsverdichter

CB4.0 Utiliteitsverdichter

CB4.0 Utiliteitsverdichter

CB4.0 en CB34B

Selectietabel voor utiliteitsverdichter

CB4.0 Utiliteitsverdichter
CB4.0 Utiliteitsverdichter
CB4.0 Utiliteitsverdichter
CB4.0 en CB34B
Selectietabel voor utiliteitsverdichter