826

Vuilverdichters 826

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
435 hp
324 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW
Nettovermogen - ISO 9249:2007
405 hp
302 kW

Overzicht

Doe meer met minder

De Cat vuilverdichter 826 is speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden op vuilstortplaatsen en biedt een mate van betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist, onderhoudsgemak en efficiëntie die is voortgekomen uit meer dan 45 jaar ervaring als een leider binnen de branche. In de praktijk bewezen bescherming en geïntegreerde technologieën zorgen voor maximale inzetbaarheid en optimale prestaties van de stortplaats.

Voordelen

Verbeterd onderhoud

Maak regelmatig onderhoud gemakkelijker met goed toegankelijke bedieningselementen binnen in de cabine

Aanvullende veiligheid

Motor op maaiveldhoogte in een groep samen met bedieningselementen voor de machine zorgen voor veilig en eenvoudig dagelijks onderhoud

Verbeterd comfort voor de machinist

Dankzij een comfortabele cabine en ultralichte bedieningselementen met lichte vibratie kunnen machinisten de hele dag productiever werken

Productspecificaties voor 826

Brutovermogen - SAE J1995:2014 435 hp 324 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
Nettovermogen - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
Motorvermogen - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
Motortype Cat® C15 Cat® C15
Emissies US EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/Korea Stage V en Japan 2014 of Brazil MAR-1, soortgelijke uitstoot als US EPA Tier 3/EU Stage IIIA US EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/Korea Stage V en Japan 2014 of Brazil MAR-1, soortgelijke uitstoot als US EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Nominaal toerental 1800 1800
Koppeltoename 33% 33%
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.7 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Hoog stationair toerental 2300 tpm 2300 tpm
Laag stationair toerental 800 tpm 800 tpm
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo.
Bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage V) 90207 lb 40917 kg
Bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3 /Stage IIIA) 89186 lb 40454 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage V) 92568 lb 41988 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3/Stage IIIA) 91549 lb 41526 kg
Type transmissie Planetair - Powershift - ECPC Planetair - Powershift - ECPC
Directe aandrijving — vooruit 1 4.2 mph 6.8 km/h
Directe aandrijving — vooruit 2 7.5 mph 12.1 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 4.3 mph 7.8 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 8.6 mph 13.8 km/h
Pompopbrengst bij 1800 tpm 30.9 gal/min 117 L/min
Drukinstelling van hoofdontlastklep 3771 psi 26000 kPa
Maximale toevoerdruk 3495 psi 24100 kPa
Hefsysteem Dubbelwerkende cilinder Dubbelwerkende cilinder
Boring 4.7 in 120 mm
Slag 42.1 in 1070 mm
Koelsysteem 30.6 gal (US) 116 L
Motorcarter 9 gal (US) 34 L
Transmissie 17.4 gal (US) 66 L
Brandstoftank 206.6 gal (US) 782 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal (US) 32 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 26.4 gal (US) 100 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 29.1 gal (US) 110 L
Alleen hydrauliekolietank 35.4 gal (US) 134 L
Opmerking Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006. Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006.
Voorzijde Planetair - vast Planetair - vast
Achter Planetair - pendelend Planetair - pendelend
Pendelhoek ±5° ±5°
Bedrijfsremmen Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL
Parkeerrem Trommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld Trommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Opmerking (1) *Voorzien van geluidsisolatie *Voorzien van geluidsisolatie
Opmerking (2) Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (4) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Opmerking (1) *Voorzien van geluidsisolatie *Voorzien van geluidsisolatie
Opmerking (2) Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (4) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Stuursysteem – circuit Door machinist bediend, lastdetectie Door machinist bediend, lastdetectie
Boring 4.5 in 114.3 mm
Slag 22.7 in 576 mm
Stuursysteem – pomp Zuiger - variabele opbrengst Zuiger - variabele opbrengst
Maximaal systeemdebiet 170 l/min bij 1800 tpm (44,9 US-Gall/min bij 1800 tpm) 170 l/min bij 1800 tpm (44,9 US-Gall/min bij 1800 tpm)
Stuurdruk beperkt 3481 psi 24000 kPa
Voertuigknikhoek 86 ° 86 °
Hoogte naar bovenkant van de condensor voor de airconditioner 14.99 ft 4568 mm
Hoogte - cabinedak 13.75 ft 4193 mm
Hoogte - bovenkant van zwaailamp 15.63 ft 4765 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 14.56 ft 4439 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 10.87 ft 3312 mm
Bodemvrijheid - bumper 3.15 ft 960 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht - geen radiateurbescherming achter 9.38 ft 2860 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht - inclusief radiateurbescherming achter 10.16 ft 3096 mm
Koppeling tot middellijn van vooras 6.07 ft 1850 mm
Wielbasis 12.14 ft 3700 mm
Lengte - met blad op maaiveld - recht blad - inclusief radiateurbescherming achter 28.59 ft 8715 mm
Bodemvrijheid 2.11 ft 642 mm
Breedte - over de wielen 12.47 ft 3800 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen 9.18 ft 2797 mm
Breedte - lengte afwerkblad 14.16 ft 4311 mm
Breedte - over hoekmessen 14.75 ft 4502 mm
Hoogte met mes en scherm 6.23 ft 1900 mm
Maximale graafdiepte 1.5 ft 461 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 4.19 ft 1277 mm
Inhoud, nominaal 16.1 yd³ 12.3 m³
Totale machinelengte (inclusief achterste radiateurscherm, gemeten tot mes) 28.59 ft 8715 mm
Breedte - lengte afwerkblad 14.66 ft 4462 mm
Breedte - over hoekmessen 14.83 ft 4522 mm
Hoogte met mes en scherm 6.63 ft 2022 mm
Maximale graafdiepte 2.03 ft 619 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 3.825 ft 1165 mm
Inhoud, nominaal 20.9 yd³ 16 m³
Totale machinelengte (inclusief achterste radiateurscherm, gemeten tot mes) 29.54 ft 9005 mm
Breedte - lengte afwerkblad 14.25 ft 4331 mm
Breedte - over hoekmessen 14.41 ft 4398 mm
Hoogte met mes en scherm 6.62 ft 2019 mm
Maximale graafdiepte 2.03 mm 619 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 3.79 ft 1156 mm
Inhoud, nominaal 22.9 yd³ 17.5 m³
Totale machinelengte (inclusief achterste radiateurscherm, gemeten tot mes) 30.7 ft 9357 mm
Punten voor combinatie (Gewichtsgroep) 21125 lb 9582 kg
Plus-punten - Gewicht (groep) 22002 lb 9980 kg
Paddle-punten - Gewicht (groep) 20540 lb 9317 kg
Gewicht diamanten punt (groep) 23997 lb 10885 kg
Buitendiameter 77.6 in 1971 mm
Buitendiameter - Diamantpatroon 78.1 in 1983 mm
Trommeldiameter 63.4 in 1610 mm
Trommelbreedte 47.2 in 1200 mm
Voet per rij 6 6
Voet per wiel 30 30
Vervangbaar Las Las
Breedte over trommels 3800 mm 149.6 in
Hoogte punt 179 mm 7 in
Punthoogte - Diamant 7.25 in 179 mm

826 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • SCSS (Single Clutch Speed Shifting: schakelen met één koppeling)
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control: elektronische koppelingsdrukregeling)
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • Remmen: bedrijfsremmen volledig hydraulisch, omsloten, meervoudige schijfremmen in oliebad
  • Cat schone-emissiemodule (alleen US EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)
  • Uitlaatdemper (onder motorkap) (equivalent aan Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA)
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, Cat C15 geconfigureerd voor twee emissieopties: Tier 4 Final/Stage V of uitstoot equivalent aan Tier 3/Stage IIIA
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-naar-luchtkoeler
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Warmteschild, turbo en uitlaatspruitstuk
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Geïntegreerd remsysteem
  • Radiateur, aluminium modulair (AMR)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether)
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer met LUC(Lock Up Clutch: vergrendelbare koppeling)
  • Eco-modus
  • Transmissie, planetair, met 2V/2A-regeling toerentalbereik
  • Ventilatiesysteem onder de motorkap

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij, (4 - 1000 CCA)
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Waarschuwingslamp, ongeschakeld (LED-stroboscoop)
  • Verlichtingssysteem, halogeen (voor en achter)
  • Verlichting, toegangstrap
  • Verlichting, onder motorkap
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Vanaf het maaiveld bereikbare vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Startkabelaansluiting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Achteruitkijkcamera
  • Airconditioner met op dak gemonteerde condensor
  • Cabine, geluidsarm, onder druk
  • Interne ROPS/FOPS-constructie met vier stijlen
  • Radiovoorbereiding voor entertainment: – Antenne – Luidsprekers – Omvormer (12 V, 10-15 A)
  • 12V-poort voor aansluiting van mobiele telefoon of laptop
  • Radio, gereed voor CB
  • Jas- en helmhaken
  • Bedieningselementen met tiptoetsbediening voor schakelen
  • Opklapbare armleuning
  • Verwarming en ontdooier
  • Hydraulische blokkering van het uitrustingsstuk
  • Glas (ruit) – Op rubber bevestigd glas
  • Verlichting, (binnenverlichting) cabine
  • Lunchtrommel en bekerhouders
  • Instrumenten, meters: – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) niveau (US EPA Tier 4 Final/ EU Stage V) – Motorkoelvloeistoftemperatuur – Brandstofniveau – Hydrauliekolietemperatuur – Snelheidsmeter/toerenteller – Temperatuur van koppelomvormer
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes: - Waarschuwingssysteem, drie categorieën - Remoliedruk- Elektrisch systeem, lage spanning-waarschuwingslampje en alarmlampje voor motorstoring - Parkeerremstatus
  • Spiegel, binnen (panorama)
  • Spiegels, verwarmd, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Premium Plus-stoel met luchtverwarmers en -koelers, dijbeenverstelling in twee richtingen, verstelbare lendensteunlendensteun en rugleuning, verstelbare stijfheid van het rijgedrag, dynamische einddemping en lederen afwerking.
  • Veiligheidsgordel met alarm, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control) met vergrendeling
  • Zonneklep, voor
  • Getint glas
  • Versnelling (indicator)
  • Vital Information Management System (VIMS™): – Grafisch informatiedisplay – Externe gegevenspoort – Aanpasbare machinistprofielen
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Ruitenwissers, interval (voor en achter)
  • Voorreiniger, door cabine aangedreven
  • Claxongroep (trompet)

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermingen, as (voor en achter)
  • Bescherming, cabineruit
  • Bescherming, aandrijfas
  • Beschermingen, carter en aandrijflijn, hydraulisch bediend
  • Bescherming, differentieel (voor en achter)

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, voorgemengd, 50%-concentratie, Extended Life (-34 °C/-29 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Op koelvraag reagerende ventilator/wegdraaibaar (hydraulisch omkeerbaar)
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, transmissie, hydrauliekolietank
  • Nooduitgangplatform
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CJ-4-olie
  • Functies van motorsysteem voor stationair draaien: – Auto Idle Kickdown – Vertraagde motoruitschakeling – Stationaire motoruitschakeling
  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Brandstoftank, 782 l (207 US-Gall.)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Hydrauliek-, motor- en transmissieoliekoelers
  • In-lijn hydrauliekoliefiltratiesysteem
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid
  • Stuurinrichting, lastdetectie
  • Trap, toegang links- en rechtsachter
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp
  • Neerklapbare uitlaatpijp voor eenvoudig transport

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Product Link™ – Mobiele telefonie of satelliet

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Machine: -Geluidsisolatie
  • Voorreinigers voor de motor – Enkele fase

BLADEN

  • Bulldozeruitvoering (zonder blad)

WIELEN EN REINIGINGSBALKEN

  • Stootstangen
  • Wielen en punten: wieluitvoeringen – combinatiepunten van 7"

826 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH®
  • Cat Compact SBAS Mapping (alleen via SITECH beschikbaar)
  • Cat Compact RTK Mapping (alleen via SITECH beschikbaar)

BESCHERMKAPPEN

  • Bescherming – Ventilator achter en grille

AANDRIJFLIJN

  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Voorreinigers van motoren – Tweetraps

DIVERSEN

  • Plaatje - bouwjaar (alleen equivalent aan Tier 3/Stage IIIA)

WIELEN EN REINIGINGSBALKEN

  • Stootstangen met reinigingsvingers

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Trap, wegdraaibaar (links en rechts)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Compact met verdichtingsalgoritme

    Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 826 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Vuilverdichter 826

Vuilverdichter 826

Vuilverdichter 826

Vuilverdichter 826

Vuilverdichter 826

Vuilverdichter 826
Vuilverdichter 826
Vuilverdichter 826
Vuilverdichter 826
Vuilverdichter 826