Utiliteitsverdichter CB2.5

Tandemtrilwalsen CB2.5

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS
5546 lb
2521 kg
Verdichtingsbreedte
39.4 in
1000 mm
Motorvermogen (1)
48.2 hp
36 kW

Overzicht

Simpel en efficiënt

De CB2.5 is een machine van 2,5 ton met trommels van 1000 mm (39 in). Het is een veelzijdige machine met een hoge amplitude en is uitstekend geschikt voor parkeerplaatsen, vluchtstroken, kleine parkeerterreinen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Voordelen

Productief

Tot wel 33% meer vermogen met de Cat C1.7T-motor bij 48 pk/36 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties

Onderhoudsvriendelijk

De CB2.5 is onderhoudsvriendelijk, biedt de mogelijkheid om problemen op te lossen via Cat ET en heeft een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uur voor het trilsysteem.

Eenvoudig te bedienen

Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.

Productspecificaties voor CB2.5

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 5546 lb 2521 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine 5546 lb 2521 kg
Statische lineaire belasting 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 6646 lb 3021 kg
Maximaal gewicht op voorwals 2607 lb 1185 kg
Maximaal gewicht op achterwals 2939 lb 1336 kg
Maximaal bedrijfsgewicht 5353 lb 2428 kg
Bedrijfsgewicht 4960 lb 2250 kg
Verdichtingsbreedte 39.4 in 1000 mm
Totale breedte 43.8 in 1112 mm
Trommeldiameter 28.3 in 720 mm
Totale lengte 99.2 in 2520 mm
Trommelbreedte 39.4 in 1000 mm
Wielbasis 70.9 in 1800 mm
Hoogte - ROPS 106 in 2700 mm
Rijsnelheid - maximaal 7.5 mph 12 km/h
Draaistraal - binnen trommelrand 103.9 in 2640 mm
Bodemvrijheid 11.2 in 285 mm
Statische lineaire belasting 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
Statische lineaire belasting - met cabine 74.7 lb/in 13.36 kg/cm
Draaistraal - buitenrand trommel 143.3 in 3640 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 17.8 in 453 mm
Offset van trommel 2 in 50 mm
Motorvermogen (1) 48.2 hp 36 kW
Motortype C1.7T C1.7T
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.51 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 6697 lb 30 kN
Frequentie 64 Hz 3840 V/mm
Inhoud van brandstoftank 14.37 gal (US) 55 L
Inhoud van watersproeitank 52.8 gal (US) 200 L
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping 6646 lb 3021 kg

CB2.5 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare geveerde stoel met machinistaanwezigheidsdetectie
  • ROPS inklapbaar
  • Veiligheidsgordel - 75 mm (3 in) uitstekend zichtbaar oranje
  • Bedieningsconsole van machinist met watertankmeter, noodstop en handschoenenvak
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vouwscrapers
  • Trilselectie - voor, achter of beide
  • Driedubbel filtratiesproeisysteem onder druk met testmodus

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motoruitschakeling en opwarming
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Motorriembescherming

TECHNOLOGIE

  • Telematica

ELEKTRISCH

  • LED-werklampen

OVERIGE

  • Vandalismebescherming - afsluitbare motorkap, afsluitbaar brandstofvulpunt en afsluitbare bedieningspaneelafdekking
  • Machinelevensduur en vastsjorpunten
  • Offset-koppeling

CB2.5 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS vast
  • Zonneoverkapping
  • Stoel - sideshift
  • Dubbele rijhendels

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vaste scrapers
  • Kokosmatten
  • Voorbereid voor kantensnijder
  • Antivrieskit voor watersproeier
  • Ballastkit - 200 kg (440 lb)
  • Ballastkit - 400 kg (880 lb)

AANDRIJFLIJN

  • Tractieregeling

TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • CMV - verdichtingsmetingswaarde

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • LED-weglichten
  • Oranje zwaailamp

OVERIGE

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Bumpers
  • Enkel hefpunt
  • Lak op bestelling

Vergelijk CB2.5 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Utiliteitsverdichters CB2.5

Handleiding voor utiliteitsverdichters

Utiliteitsverdichters CB2.5
Handleiding voor utiliteitsverdichters

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie