CB4.4 Utiliteitsverdichter

Tandemtrilwalsen CC4.0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS
7889 lb
3586 kg
Verdichtingsbreedte
51.2 in
1300 mm
Motorvermogen (1)
48.2 hp
36 kW

Overzicht

Veelzijdige verdichting

De CC4.0 is een verdichter van 3-5 metrische ton met trommels van 800 mm (31.5 inch). Het is een veelzijdige machine die kan worden gebruikt als de enige trilwals bij kleine werkzaamheden of bij grotere werkzaamheden als steunwals voor walsen met een hoge productie. Door zijn hoge amplitude en walsbreedte kan deze machine een productie van meerdere tonnen per dag bereiken, waardoor deze machine uitstekend geschikt is voor vluchtstroken, kleine parkeerplaatsen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Voordelen

Productief

De Cat C1.7T-motor werkt bij 48 pk/36 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties

Onderhoudsvriendelijk

De CC4.0 is onderhoudsvriendelijk, biedt de mogelijkheid om problemen op te lossen via Cat ET en heeft een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uur voor het trilsysteem.

Eenvoudig te bedienen

Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.

Productspecificaties voor CC4.0

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 7889 lb 3586 kg
Maximaal gewicht op voorwals 3918 lb 1781 kg
Maximaal gewicht op achterwals 3971 lb 1805 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 3936 lb 8659 kg
Statische lineaire belasting 76.6 lb/in 13.7 kg/cm
Verdichtingsbreedte 51.2 in 1300 mm
Totale lengte 112.3 in 2853 mm
Totale breedte 55.1 in 1400 mm
Trommelbreedte 51.2 in 1300 mm
Trommeldiameter 31.5 in 800 mm
Wielbasis 80.7 in 2050 mm
Hoogte - ROPS 104.7 in 2660 mm
Standaard verdichtingsbreedte 51.2 in 1300 mm
Offset van trommel 2 in 50 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.6 in 499 mm
Bodemvrijheid 11.2 in 284 mm
Rijsnelheid - maximaal 7.5 mph 12 km/h
Draaistraal - binnen trommelrand 115.2 in 2926 mm
Draaistraal - buitenrand trommel 166.4 in 4226 mm
Statische lineaire belasting 59.8 lb/in 13.9 kg/cm
Motorvermogen (1) 48.2 hp 36 kW
Motortype C1.7T C1.7T
Frequentie 55/45 Hz (3300/2700 trillingen/min) 55/45 Hz (3300/2700 trillingen/min)
Frequentie 3300 Trillingen/min 55 Hz
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.5 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 7524 lb/ft 33.47 kN
Inhoud van brandstoftank 21.43 gal (US) 81 L
Inhoud van watersproeitank 61 gal (US) 230 L
Inhoud van sproeitank voor banden 9.2 gal (US) 34.5 L

CC4.0 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare geveerde stoel met machinistaanwezigheidsdetectie
  • ROPS inklapbaar
  • Veiligheidsgordel - 75 mm (3 in) uitstekend zichtbaar oranje
  • Bedieningsconsole van machinist met watertankmeter, noodstop en handschoenenvak
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vouwscrapers
  • Trilselectie - voor, achter of beide
  • Driedubbel filtratiesproeisysteem onder druk met testmodus

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motoruitschakeling en opwarming
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Motorriembescherming
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator

TECHNOLOGIE

  • Telematica

ELEKTRISCH

  • LED-werklampen

OVERIGE

  • Vandalismebescherming - afsluitbare motorkap, afsluitbaar brandstofvulpunt en afsluitbare bedieningspaneelafdekking
  • Machinelevensduur en vastsjorpunten
  • Offset-koppeling

CC4.0 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS vast
  • Zonneoverkapping
  • Stoel - sideshift
  • Dubbele rijhendels

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Kokosmatten
  • Voorbereid voor kantensnijder
  • Antivrieskit voor watersproeier
  • Ballastkit - 200 kg (440 lb)

TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • CMV - verdichtingsmetingswaarde

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • LED-weglichten
  • Oranje zwaailamp

OVERIGE

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Bumpers
  • Enkel hefpunt
  • Lak op bestelling

Vergelijk CC4.0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Utiliteitsverdichter CC4.0

Utiliteitsverdichter CC4.0

Selectietabel voor utiliteitsverdichter

Utiliteitsverdichter CC4.0
Utiliteitsverdichter CC4.0
Selectietabel voor utiliteitsverdichter

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Compact met verdichtingsmeterwaarde (CMV)

    De verdichtingsmeterwaarde is een op de versnellingsmeter gebaseerd systeem dat een indicatie geeft van de materiaalstijfheid Het systeem is beschikbaar op soepele trilbodemverdichters en tandem trilasfaltverdichters. Het meet alleen wanneer het trilsysteem actief is en geeft een eenheidsloze waarde afgeleid van de geregistreerde gegevens die verwijst naar de composietstijfheid.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De verdichtingsmeterwaarde is een op de versnellingsmeter gebaseerd systeem dat een indicatie geeft van de materiaalstijfheid Het systeem is beschikbaar op soepele trilbodemverdichters en tandem trilasfaltverdichters. Het meet alleen wanneer het trilsysteem actief is en geeft een eenheidsloze waarde afgeleid van de geregistreerde gegevens die verwijst naar de composietstijfheid.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie