836

Vuilverdichters 836

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
562 hp
419 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011
496 hp
370 kW
Nettovermogen - ISO 9249:2007
502 hp
374 kW

Overzicht

Doe meer met minder

De vuilverdichter Cat® 836 is voorzien van hoofdstructuren voor zwaar gebruik die meerdere levenscycli doorstaan. De machine is voorzien van een Cat C18 motor, eenhendelbesturing, drukcabine en wiel-/kantelopties die helpen om de levensduur van de machine te verlengen. Beschikbare Cat Compact technologieën verbeteren de verdichtingsprestaties en de consistentie door accurate verdichtingswaarden en 3D mapping aan te leveren.

Voordelen

VERBETERDE PRESTATIES

Verbeterde bediening met vlottere directionele schakeling dankzij de Cat sperdifferentiëlen

VERBETERDE TECHNOLOGIE

Geef uw productiviteit een boost met standaard technologieën zoals Cat Compact met Pass Mapping (in kaart brengen van gangen) en de optionele Cat Compact met Elevation Mapping (in kaart brengen van hoogtes)

VERBETERDE BESCHERMING

De nieuwe functies zoals bijkomende Duo-cone® asafdichtingsbescherming, wenkbrauwbescherming en nieuwe beschermkappen voor de omkerende ventilator helpen om de machine beter te beschermen tegen het innemen van afval en andere gevaren op de werf

Productspecificaties voor 836

Brutovermogen - SAE J1995:2014 562 hp 419 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
Nettovermogen - ISO 9249:2007 502 hp 374 kW
Motorvermogen - ISO 14396:2002 553 hp 412 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V en Japan 2014 of Brazilië MAR-1, soortgelijke uitstoot als China Nonroad Stage III/US EPA Tier 3/EU Stage IIIA US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V en Japan 2014 of Brazilië MAR-1, soortgelijke uitstoot als China Nonroad Stage III/US EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Motortype C18 C18
Nominaal toerental 1900 tpm 1900 tpm
Piekmotorkoppel (1.400 tpm) 2275 lbf·ft 3085 Nm
Koppeltoename 52% 52%
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Hoog stationair toerental 2120 tpm 2120 tpm
Laag stationair toerental 750 tpm 750 tpm
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie 7500 ft 2286 m
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo.
Bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage V) 124063 lb 56275 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage V) 126364 lb 57318 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3/Stage IIIA) 125622 lb 56982 kg
Type transmissie Planetair - Powershift - ECPC Planetair - Powershift - ECPC
Directe aandrijving — vooruit 1 4.3 mph 7 km/h
Directe aandrijving — vooruit 2 7.8 mph 12.6 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 4.6 mph 7.4 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 8.2 mph 13.2 km/h
Hefsysteem - Circuit Opbrengstverdelingswerktuig, servo gestuurde LS-klep met EH Opbrengstverdelingswerktuig, servo gestuurde LS-klep met EH
Hef-/kantelsysteem — pomp Zuiger met variabele cilinderinhoud Zuiger met variabele cilinderinhoud
Maximale stroom @ 2000 tpm 79 gal/min 300 L/min
Instelling van ontlastklep — Heffen 4206 psi 29000 kPa
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring, slag 137,9 mm x 1021 mm (5,5 in x 40.2 in) 137,9 mm x 1021 mm (5,5 in x 40.2 in)
Servosysteem Zuiger met variabele cilinderinhoud Zuiger met variabele cilinderinhoud
Instelling servo-ontlastklep 551 psi 3800 kPa
Stuursysteem – circuit Opbrengstverdelingswerktuig, servosturing, lastdetectie Opbrengstverdelingswerktuig, servosturing, lastdetectie
Stuursysteem – pomp Zuiger – variabele opbrengst Zuiger – variabele opbrengst
Maximale stroom @ 2000 tpm 79 gal/min 300 L/min
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting 3495 lb/in² 24100 kPa
Totale stuurhoek 86 86
Cyclustijden van stuursysteem - hoog stationair 3.9 s 3.9 s
Cyclustijden van stuursysteem - laag stationair 6.4 s 6.4 s
Brandstoftank 209 gal (US) 793 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 9 gal (US) 32.8 L
Koelsystemen - Tier 4 Final/EU Stage V 40 gal (US) 151.5 L
Koelsysteem - equivalent aan Tier 3/EU Stage IIIA 37.2 gal (US) 141.1 L
Motorcarter 16 gal (US) 60 L
Transmissie 21.9 gal (US) 83 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 49 gal (US) 186 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 50 gal (US) 190 L
Hydraulisch systeem - uitrustingsstuk/stuursysteem 46.2 gal (US) 175 L
Alleen hydrauliekolietank 27.2 gal (US) 103 L
Opmerking - Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan Tier 4-Final / Stage V mogen alleen worden gebruikt in combinatie met:- dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) EPA, 10 ppm voor de EU zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel en wanneer de grondstof van de biodiesel voldoet aan de specificaties van ASTM 7467. - Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen. - Dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid) die voldoet aan alle eisen vastgelegd in ISO 22241-1:2006. - Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan Tier 4-Final / Stage V mogen alleen worden gebruikt in combinatie met:- dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) EPA, 10 ppm voor de EU zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel en wanneer de grondstof van de biodiesel voldoet aan de specificaties van ASTM 7467. - Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen. - Dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid) die voldoet aan alle eisen vastgelegd in ISO 22241-1:2006.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,4 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,002 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,4 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,002 metrische ton.
Voorzijde Planetair – vast Planetair – vast
Achter Planetair – pendelend Planetair – pendelend
Pendelhoek ±6° ±6°
Bedrijfsremmen Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL
Parkeerrem Veerbediend, hydraulisch ontkoppeld Veerbediend, hydraulisch ontkoppeld
Geluidsniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) - Standaard 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) - Standaard 111 dB(A) 111 dB(A)
Geluidsniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) - Geluidsisolatie 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) - Geluidsisolatie 109 dB(A) 109 dB(A)
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Geluidsniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) - Standaard 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) - Standaard 112 dB(A) 112 dB(A)
Geluidsniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) - Geluidsisolatie 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) - Geluidsisolatie 110 dB(A) 110 dB(A)
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Hoogte tot bovenkant zwaailamp 15.2 ft 4634 mm
Hoogte naar bovenkant van de condensor voor de airconditioner 15.2 ft 4626 mm
Hoogte - cabinedak 14.1 ft 4285 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 15.1 ft 4606 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 11.3 ft 3430 mm
Bodemvrijheid tot koppeling 2.1 ft 639 mm
Bodemvrijheid naar beschermkap transmissie 2.1 ft 634 mm
Bodemvrijheid - bumper 3.2 ft 965 mm
Middenlijn van achteras naar achterste bescherming verdichter 11.3 ft 3454 mm
Koppeling tot middellijn van vooras 7.5 ft 2275 mm
Wielbasis 14.9 ft 4550 mm
Breedte over stootstangen achter 12.9 ft 3930 mm
Breedte over stootstangen achter 12.9 ft 3933 mm
Breedte over platform 10.5 ft 3196 mm
Breedte over trommels 14 ft 4280 mm
Totale machinelengte met semi-U-blad 35.8 ft 10914 mm
Capaciteit 25.9 yd³ 19.8 m³
Totale breedte 17 ft 5193 mm
Hoogte 7.4 ft 2260 mm
Hoogte snijrand 3.7 ft 1125 mm
Graafdiepte 1.2 ft 364 mm
Bodemvrijheid 5.7 ft 1730 mm
Draaistraal - buitenkant hoek van het blad 28.7 ft 8737 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen 11.9 ft 3635 mm
Gewicht 6894 lb 3127 kg
Totaal bedrijfsgewicht 123000 lb 55792 kg
Capaciteit 29.3 yd³ 22.4 m³
Totale breedte 17.4 ft 5313 mm
Hoogte 7.5 ft 2294 mm
Hoogte snijrand 4.1 ft 1255 mm
Graafdiepte 1.2 ft 362 mm
Bodemvrijheid 5.7 ft 1735 mm
Draaistraal - buitenkant hoek van het blad 28.9 ft 8823 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen 11.9 ft 3635 mm
Gewicht 7963 lb 3612 kg
Totaal bedrijfsgewicht 124063 lb 56275 kg
Capaciteit 33.6 yd³ 25.7 m³
Totale breedte 17.4 ft 5290 mm
Hoogte 7.2 ft 2204 mm
Hoogte snijrand 4.1 ft 1255 mm
Graafdiepte 3.1 ft 934 mm
Bodemvrijheid 3.9 ft 1198 mm
Draaistraal - buitenkant hoek van het blad 28.8 ft 8795 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen 11.9 ft 3635 mm
Gewicht 7696 lb 3491 kg
Totaal bedrijfsgewicht 123785 lb 56149 kg
Punten voor combinatie (Gewichtsgroep) 28250 lb 12814 kg
Plus-punten - Gewicht (groep) 29784 lb 13510 kg
Paddle-punten - Gewicht (groep) 272227 lb 12350 kg
Punten strohakselaar (Gewichtsgroep) 28404 lb 12884 kg
Gewicht diamanten punt (groep) 32659 lb 14814 kg
Buitendiameter 83.8 in 2128 mm
Buitendiameter - Diamantpatroon 84.3 in 2140 mm
Trommeldiameter 69.7 in 1770 mm
Trommelbreedte 55.1 in 1400 mm
Voet per rij 8 8
Voet per wiel 40 40
Vervangbaar Las Las
Breedte over trommels 4280 mm 168.5 in
Hoogte punt 179 mm 7 in
Punthoogte - Diamant 7.25 in 184 mm

836 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Shifting: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit)
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten, meervoudige schijfremmen in oliebad
  • Cat schone-emissiemodule (geïsoleerd) (Tier 4 Final/Stage V/Korea Stage V en Japan 2014)
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, Cat C18: – Tier 4 Final/Stage V/Korea Stage V en Japan 2014 – Tier 3/Stage IIIA equivalent
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Lucht-brandstofkoeler
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Beschermkap (3-delig), transmissie
  • Warmteschild, turbo en uitlaatspruitstuk
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Geïntegreerd remsysteem
  • Radiateur, aluminium modulaire radiateur (AMR)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether) automatisch
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer met vergrendelbare koppeling (LUC)
  • Turbinevoorfilter, luchtinlaat van motor
  • Transmissie, planetair, met 2V/2A-regeling toerentalbereik
  • Ventilatiesysteem onder de motorkap

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij, (4, 1000 CCA)
  • Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem, halogeen (voor en achter)
  • Verlichting, toegangstrap
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Startvergrendeling (maaiveldhoogte)
  • Startaansluiting voor noodstart
  • Transmissievergrendeling (maaiveldhoogte)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning met op het dak gemonteerde condensor
  • Cabine, geluidsarm en onder druk
  • Interne ROPS/FOPS-constructie met vier stijlen
  • Radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10-15 A) 12 V-aansluiting voor mobiele telefoon of laptop
  • Achteruitkijkcamera
  • Jas- en helmhaken
  • Opklapbare armleuning
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Hydraulische bedieningselementen (op de vloer gemonteerd)
  • Hydraulische blokkering van het uitrustingsstuk
  • Gelaagd glas
  • Verlichting, (binnenverlichting) cabine
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Instrumentatie, meter: – DEF-vloeistofniveau (Tier 4 Final/Stage IV) – hydrauliekolietemperatuur – snelheidsmeter/toerenteller – temperatuur van koppelomvormer
  • Instrumentatie, waarschuwingen en indicaties – waarschuwingssysteem actie, drie categorieën – as-/remolietemperatuur, voor – remoliedruk – elektrisch systeem, lage spanning – waarschuwings- en alarmlampje motorstoring:
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Status parkeerrem
  • Radio, CB (voorbereid)
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Zonneklep, voor
  • Glas (ruit) – Op rubber bevestigd glas
  • Versnelling (indicator)
  • Vital Information Management System (VIMS) met grafisch informatiedisplay: externe gegevenspoort, aanpasbare machinistprofielen
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Ruitenwissers, interval (voor en achter)

WIELEN

  • Wielen, Paddle-, Plus-, combinatie-, en diamantpatroonconfiguratie

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermingen, as (voor en achter)
  • Beschermplaten, cabineruit
  • Beschermingen, carter en aandrijflijn, hydraulisch aangedreven
  • Beschermplaten, ventilator achter en grille

BLADEN

  • Bulldozer behoort tot de standaarduitrusting. Dozerbladen zijn optioneel.

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, voorgemengde concentratie van 50% Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot –34 °C (–29 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Automatische bladpositie (ABP)
  • Op koelvraag reagerende ventilator/wegdraaibaar (hydraulisch omkeerbaar)
  • Deuren, servicetoegang met vergrendeling
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, hydrauliekolietank
  • Elektronische koppelingsdrukregeling en extern gemonteerde druknippels
  • Nooduitgangplatform
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CJ-4-olie
  • Brandstoftank, 793 l (210 US-Gall.)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Filter-/zeefsysteem voor hydrauliek, stuursysteem en remmen
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Product Link™ – via mobiele data
  • Trap, vast-L/R (toegang achter)
  • Stuurinrichting, lastdetectie
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp

836 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Diverse bladen:

  • Recht blad
  • U-blad
  • Semi-U-blad

Diverse punt- en wieluitvoeringen:

  • Paddle
  • Plus
  • Diamantpatroon

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Compact met verdichtingsalgoritme

    Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 836 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Vuilverdichter 836

Vuilverdichters 836

Vuilverdichters 836

Vuilverdichters 836

Vuilverdichters 836

Vuilverdichters 836

Vuilverdichter 836
Vuilverdichters 836
Vuilverdichters 836
Vuilverdichters 836
Vuilverdichters 836
Vuilverdichters 836