825

Bodemverdichters 825

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen (SAE J1995:2014)
435 hp
324 kW
Nettovermogen (SAE J1349:2011)
405 hp
302 kW
Nettovermogen (ISO 9249:2007)
405 hp
302 kW

Overzicht

De lat hoog leggen wat betreft verdichting

De Cat 825 is ontworpen met ingebouwde duurzaamheid en zorgt zo voor een maximale beschikbaarheid gedurende meerdere levenscycli. Deze stoere, krachtige machine is ontworpen voor optimale prestaties en onderhoudsvriendelijkheid en levert hoge prestaties bij verdichtings- en dozerwerkzaamheden.

Voordelen

VERBETERDE TECHNOLOGIE

Verhoog uw productiviteit met technologieën zoals Cat Compact 3D Mapping en Cat verdichtingsregeling met machineaandrijfvermogen.

ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID EN SERVICE

Ontworpen om uw service- en onderhoudskosten te verlagen met een langere levensduur van de filters.

VERBETERD COMFORT VOOR DE MACHINIST

Vernieuwde cabine met geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie, verwarmde en gekoelde lederen stoel en verstelbare instellingen om machinisten de hele dag productiever te laten werken.

Productspecificaties voor 825

Brutovermogen (SAE J1995:2014) 435 hp 324 kW
Nettovermogen (SAE J1349:2011) 405 hp 302 kW
Nettovermogen (ISO 9249:2007) 405 hp 302 kW
Motorvermogen (ISO 14396:2002) 426 hp 318 kW
Motortype Cat® C15 Cat® C15
Emissies US EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V en Japan 2014 of Brazil MAR-1, emissie gelijkwaardig aan US EPA Tier 3/EU Stage IIIA US EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V en Japan 2014 of Brazil MAR-1, emissie gelijkwaardig aan US EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Max. nettokoppel (1300 tpm) 1479 lbf·ft 2005 Nm
Koppeltoename 33% 33%
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.7 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Hoog stationair toerental 2300 tpm 2300 tpm
Laag stationair toerental 800 tpm 800 tpm
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator op minimale snelheid, uitlaatsysteem en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator op minimale snelheid, uitlaatsysteem en dynamo.
Maximaal bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage V) 78326 lb 35528 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3/Stage IIIA) 77340 lb 35081 kg
Type transmissie Planetair - Powershift - ECPC Planetair - Powershift - ECPC
Rijsnelheden - vooruit - eerste 3.4 mph 5.5 km/h
Rijsnelheden - vooruit - tweede 6.4 mph 10.3 km/h
Rijsnelheden - vooruit - derde 11.1 mph 17.8 km/h
Rijsnelheden - achteruit - eerste 4.1 mph 6.6 km/h
Rijsnelheden - achteruit - tweede 7.3 mph 11.8 km/h
Rijsnelheden - achteruit - derde 12.2 mph 19.7 km/h
Pompopbrengst bij 1800 tpm 30.9 gal/min 117 L/min
Drukinstelling van hoofdontlastklep 3771 psi 26000 kPa
Maximale toevoerdruk 3495 psi 24100 kPa
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring en slag 120 mm x 1070 mm (4.7 in x 42.1 in) 120 mm x 1070 mm (4.7 in x 42.1 in)
Cilinders, dubbelwerkend - kantelen, boring en slag 95,25 mm x 215 mm (3.75 in x 8.5 in) 95,25 mm x 215 mm (3.75 in x 8.5 in)
Koelsysteem 30.6 gal (US) 116 L
Motorcarter 9 gal (US) 34 L
Transmissie 17.4 gal (US) 66 L
Brandstoftank 206.6 gal (US) 782 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal (US) 32 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 26.4 gal (US) 100 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 29.1 gal (US) 110 L
Alleen hydrauliekolietank 35.4 gal (US) 134 L
Opmerking Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006. Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006.
Voorzijde Planetair - vast Planetair - vast
Achter Planetair - pendelend Planetair - pendelend
Pendelhoek ± 8 ° ± 8 °
Bedrijfsremmen Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL
Parkeerrem Trommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld Trommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. - Als het systeem is uitgerust met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 2,0 kg (4.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 2,86 metrische ton (3.15 US ton) CO/2\. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. - Als het systeem is uitgerust met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 2,0 kg (4.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 2,86 metrische ton (3.15 US ton) CO/2\.
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Opmerking (1) * Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "Richtlijnen van de EU" en de "Richtlijnen van het VK" toepassen * Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "Richtlijnen van de EU" en de "Richtlijnen van het VK" toepassen
Opmerking (2) ** Richtlijn "2000/14/EC" van de Europese Unie zoals gewijzigd door "2005/88/EC" en UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ** Richtlijn "2000/14/EC" van de Europese Unie zoals gewijzigd door "2005/88/EC" en UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (4) Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (5) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Opmerking (1) * Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "Richtlijnen van de EU" en de "Richtlijnen van het VK" toepassen * Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "Richtlijnen van de EU" en de "Richtlijnen van het VK" toepassen
Opmerking (2) ** Richtlijn "2000/14/EC" van de Europese Unie zoals gewijzigd door "2005/88/EC" en UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ** Richtlijn "2000/14/EC" van de Europese Unie zoals gewijzigd door "2005/88/EC" en UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (4) Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (5) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (3) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (2) Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met de test ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met de test ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator.
Stuursysteem – circuit Door machinist bediend, lastdetectie Door machinist bediend, lastdetectie
Boring 4.5 in 114.3 mm
Slag 22.7 in 576 mm
Stuursysteem – pomp Zuiger - variabele opbrengst Zuiger - variabele opbrengst
Maximaal systeemdebiet 170 L/min bij 1800 tpm / 44.9 gal/min bij 1800 tpm 170 L/min bij 1800 tpm / 44.9 gal/min bij 1800 tpm
Stuurdruk beperkt 3481 lb/in² 24000 Pa
Voertuigknikhoek 86 graden 86 graden
Afwerkblad - lengte 14.4 ft 4390 mm
Hoogte - inclusief mes 3.4 ft 1032 mm
Maximale graafdiepte 1.97 ft 602 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 3.14 ft 958 mm
Kiephoek van blad - totaal 14.8° 14.8°
Kiephoek van blad - vooruit 7.3° 7.3°
Kiephoek van blad - achteruit 7.5° 7.5°
Kantelhoek van blad - rechts - mechanisch 5.1° 5.1°
Kantelhoek van blad - links - mechanisch 4.1° 4.1°
Kantelhoek van blad - rechts - hydraulisch 6.3° 6.3°
Kantelhoek van blad - links - hydraulisch 5.4° 5.4°
Kantelhoek van blad - volledig naar rechts 10.8° 10.8°
Kantelhoek van blad - volledig naar links 10.1° 10.1°
Totale kantelafstelling 2.9 ft 890 mm
Breedte - over hoekmessen 15.18 ft 4628 mm
Gewicht 16167 lb 7333 kg
Buitendiameter 5.5 ft 1672 mm
Trommeldiameter 4.3 ft 1299 mm
Trommelbreedte 3.7 ft 1125 mm
Tandpunten per wiel 65 65
Breedte - over trommels 11.97 ft 3650 mm
Gewicht 16610 lb 7534 kg
Buitendiameter 5.5 ft 1675 mm
Trommeldiameter 4.3 ft 1299 mm
Trommelbreedte 3.8 ft 1125 mm
Tandpunten per wiel 65 65
Breedte over trommels 11.97 ft 3650 ml
Hoogte - bovenkant van zwaailamp 14.5 ft 4381 mm
Hoogte - bovenkant van cabinedak 13.4 ft 4059 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 14.1 ft 4290 mm
Hoogte tot bovenkant motorkap 10.5 ft 3162 mm
Bodemvrijheid - bumper 2.8 ft 810 mm
Bodemvrijheid 1.7 ft 492 mm
Bodemvrijheid tot scharnierpunt 1.47 ft 450 mm
Lengte - met blad op maaiveld 28 ft 8561 mm
Middellijn van achteras tot bumper 9.3 ft 2830 mm
Koppeling tot middellijn van vooras 6.1 ft 1850 mm
Wielbasis 12.2 ft 3700 mm
Breedte - over de wielen 11.12 ft 3650 mm
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator. Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (2) Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met de test ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met de test ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

825 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control System: geavanceerd elektronisch regelsysteem voor extra productiviteit)
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • Remmen: bedrijfsremmen volledig hydraulisch, omsloten, meervoudige schijfremmen in oliebad
  • Cat schone-emissiemodule (alleen U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control: elektronische koppelingsdrukregeling)
  • Motor, Cat C15 geconfigureerd voor twee emissieopties: Tier 4 Final/Stage V of uitstoot equivalent aan Tier 3/Stage IIIA
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-naar-luchtkoeler
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Uitlaatdemper (onder motorkap) (alleen equivalent aan Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiateur, aluminium modulaire radiateur (AMR)
  • Starthulp (ether)
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer met vergrendelbare koppeling (LUC)
  • Transmissie, planetair, met 3V/3A-regeling toerentalbereik
  • Assen: - Standaard of anti-slip achter

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij, (4, 1000 CCA)
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Op maaiveldhoogte bereikbare vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Lampen, richtingaanwijzers (achter)
  • Waarschuwingslamp, geschakeld (LED-stroboscoop)
  • LED-verlichtingssysteem (voor en achter)
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Hulpstartaansluiting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • 12V-poort voor aansluiting van mobiele telefoon of laptop
  • Airconditioning
  • Cabine, geluidsarm, onder druk
  • Cabinedeur, schuifraam (links)
  • Cat verdichtingsregeling (voorbereiding)
  • Cat Detect: objectdetectie (voorbereiding)
  • Jas- en helmhaken
  • Bedieningselementen met tiptoetsbediening voor schakelen
  • Opklapbare armleuning
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Hydraulische bedieningselementen – op stoel gemonteerd
  • Hydraulische blokkering van het uitrustingsstuk
  • Instrumenten, meters: – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) niveau (alleen Tier 4 Final/Stage V) – Motorkoelvloeistoftemperatuur – Brandstofniveau – Hydrauliekolietemperatuur – Snelheidsmeter/toerenteller – Temperatuur van koppelomvormer
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes: - Waarschuwingssysteem, drie categorieën - Remoliedruk- Elektrisch systeem, lage spanning-waarschuwingslampje en alarmlampje voor motorstoring - Parkeerremstatus
  • Verlichting, (binnenverlichting) cabine
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Spiegel, binnen (panorama)
  • Spiegels, standaard of verwarmd, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Radiovoorbereiding voor entertainment: – Antenne – Luidsprekers – Omvormer (12 V, 10-15 A)
  • Premium Plus-stoel met luchtverwarmers en -koelers, dijbeenverstelling in twee richtingen, verstelbare lendensteunlendensteun en rugleuning, verstelbare stijfheid van het rijgedrag, dynamische einddemping en lederen afwerking.
  • Veiligheidsgordel met alarm, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control) met vergrendeling
  • Versnelling (indicator)
  • VIMS™ (Vital Information Management System): – Grafisch informatiedisplay – Externe gegevenspoort – Aanpasbare machinistprofielen – Gebeurtenisindicatielamp op achterste grille
  • Wissers/sproeiers (voor en achter): – ruitenwissers met interval (voor en achter)
  • Glas (ruit): - op rubber bevestigd glas
  • Voorreiniger, door cabine aangedreven

WIELEN EN REINIGINGSBALKEN

  • Reinigingsstangen met tanden

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermkappen, carter en aandrijflijn
  • Bescherming, aandrijfas

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, voorgemengd, 50%-concentratie, Extended Life (-34 °C/-29 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, transmissie, hydrauliekolietank
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CJ-4-olie
  • Nooduitgangplatform
  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Brandstoftank, snel vullen, 782 L (207 gal)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Hydrauliek-, motor- en transmissieoliekoelers
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Stuurinrichting, lastdetectie
  • In-lijn hydrauliekoliefiltratiesysteem
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Product Link™: - mobiel netwerk of satelliet

825 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Achteruitkijkcamera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®
  • Radio, CB (voorbereid)

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Verdichtingsregeling, basis

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, -50 ºC (-58 ºF)

AANDRIJFLIJN

  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V

DIVERSEN

  • CE/UKCA-certificatie (standaard waar regelgeving dit voorschrijft)
  • Plaat – bouwjaar

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Voorreinigers van motoren: – tweetraps

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Compact met machineaandrijfvermogen (MDP)

    Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

Verken technologie
  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 825 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Bodemverdichter 825

Bodemverdichter 825

Bodemverdichter 825

Bodemverdichter 825

Bodemverdichter 825

Bodemverdichter 825

Bodemverdichter 825
Bodemverdichter 825
Bodemverdichter 825
Bodemverdichter 825
Bodemverdichter 825
Bodemverdichter 825