Gewichten
Standaardbedrijfsgewicht met ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Maximaal gewicht op achterwals | 3075 lb 1398 kg |
Maximaal gewicht op voorwals | 2861 lb 1301 kg |
Bedrijfsgewicht | 4960 lb 2250 kg |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De CB2.5 GC is een machine van 2,7 ton met trommels van 1000 mm (39 in). Het is een veelzijdige machine met een hoge amplitude en is uitstekend geschikt voor parkeerplaatsen, vluchtstroken, kleine parkeerterreinen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.
De Cat C1.7T motor levert vermogen van 24,6 pk / 18,4 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties.
Deze machine is gemakkelijk te onderhouden, heeft een eenpuntslift voor veelzijdig transport, en heeft aangepaste verfopties beschikbaar.
Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.
Standaardbedrijfsgewicht met ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Maximaal gewicht op achterwals | 3075 lb 1398 kg |
Maximaal gewicht op voorwals | 2861 lb 1301 kg |
Bedrijfsgewicht | 4960 lb 2250 kg |
Verdichtingsbreedte | 47.2 in 1200 mm |
Trommeldiameter | 28.3 in 720 mm |
Trommelbreedte | 47.2 in 1200 mm |
Hoogte - ROPS | 102.2 in 2595 mm |
Totale lengte | 102.2 in 2596 mm |
Totale breedte | 51.7 in 1312 mm |
Wielbasis | 70.9 in 1800 mm |
Vrije ruimte bij stoeprand | 17.8 in 453 mm |
Offset van trommel | 2 in 50 mm |
Bodemvrijheid | 11.2 in 285 mm |
Statische lineaire belasting | 66.2 lb/in 11.85 kg/cm |
Rijsnelheid - maximaal | 5.8 mph 9.4 km/h |
Draaistraal - binnen trommelrand | 100 in 2540 mm |
Draaistraal - buitenrand trommel | 147.2 in 3740 mm |
Standaard verdichtingsbreedte | 47.2 in 1200 mm |
Motorvermogen (1) | 24.7 hp 18.4 kW |
Motortype | C1.7T C1.7T |
Centrifugaalkracht - maximaal | 6968.8 lb 31 kN |
Nominale amplitude - hoog | 0.02 in 0.52 mm |
Inhoud van watersproeitank | 52.8 gal (US) 200 L |
Inhoud van brandstoftank | 14.37 gal (US) 55 L |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCaterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.