Utiliteitsverdichter CB2.9

Tandemtrilwalsen CB2.9

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS
6415 lb
2916 kg
Verdichtingsbreedte
51.2 in
1300 mm
Motorvermogen (1)
48.2 hp
36 kW

Overzicht

Veelzijdige verdichting

De CB2.9 is een verdichter van 2,9 tot 3 ton met trommels van 1300 mm (51 in). Het is een veelzijdige machine die kan worden gebruikt als de enige trilwals bij kleine werkzaamheden of bij grotere werkzaamheden als steunwals voor walsen met een hoge productie. Door zijn hoge amplitude en walsbreedte kan deze machine een productie van meerdere tonnen per dag bereiken, waardoor deze machine uitstekend geschikt is voor vluchtstroken, kleine parkeerplaatsen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Voordelen

Productief

Tot wel 33% meer vermogen met de Cat C1.7T-motor bij 48 pk/36 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties

Onderhoudsvriendelijk

De CB2.9 is onderhoudsvriendelijk, biedt de mogelijkheid om problemen op te lossen via Cat ET en heeft een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uur voor het trilsysteem.

Eenvoudig te bedienen

Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.

Productspecificaties voor CB2.9

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 6415 lb 2916 kg
Maximaal gewicht op voorwals 3060 lb 1391 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 6415 lb 2916 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine 6415 lb 2916 kg
Maximaal gewicht op achterwals 3355 lb 1525 kg
Statische lineaire belasting 59.8 lb/in 13.9 kg/cm
Bedrijfsgewicht 5533 lb 2510 kg
Maximaal bedrijfsgewicht 7515 lb 3416 kg
Verdichtingsbreedte 51.2 in 1300 mm
Trommeldiameter 28.3 in 720 mm
Totale lengte 99.2 kg/cm 2520 mm
Wielbasis 70.9 in 1800 mm
Totale breedte 55.6 in 1412 mm
Hoogte - ROPS 70.8 in 1799 mm
Trommelbreedte 51.2 in 1300 mm
Statische lineaire belasting 59.8 lb/in 13.9 kg/cm
Draaistraal - binnen trommelrand 98 in 2490 mm
Rijsnelheid - maximaal 7.5 mph 12 km/h
Bodemvrijheid 11.2 in 285 mm
Draaistraal - buitenrand trommel 149.2 in 3790 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 17.8 in 453 mm
Offset van trommel 2 in 50 mm
Toerentalbereik 12 km/u 7.5 mph 12 km/u 7.5 mph
Motorvermogen (1) 48.2 hp 36 kW
Motortype C1.7T C1.7T
Frequentie 3840 Trillingen/min 64 Hz
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.5 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 8109 lb/ft 36 kN
Frequentie 64/53 Hz (3840/3180 vpm) 64/53 Hz (3840/3180 vpm)
Inhoud van watersproeitank 52.8 gal (US) 200 L
Inhoud van brandstoftank 14.37 gal (US) 55 L

CB2.9 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare geveerde stoel met machinistaanwezigheidsdetectie
  • ROPS inklapbaar
  • Veiligheidsgordel - 75 mm (3 in) uitstekend zichtbaar oranje
  • Bedieningsconsole van machinist met watertankmeter, noodstop en handschoenenvak
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vouwscrapers
  • Trilselectie - voor, achter of beide
  • Driedubbel filtratiesproeisysteem onder druk met testmodus

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motoruitschakeling en opwarming
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Motorriembescherming

TECHNOLOGIE

  • Telematica

ELEKTRISCH

  • LED-werklampen

OVERIGE

  • Vandalismebescherming - afsluitbare motorkap, afsluitbaar brandstofvulpunt en afsluitbare bedieningspaneelafdekking
  • Machinelevensduur en vastsjorpunten
  • Offset-koppeling

CB2.9 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS vast
  • Zonneoverkapping
  • Stoel - sideshift
  • Dubbele rijhendels

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vaste scrapers
  • Kokosmatten
  • Voorbereid voor kantensnijder
  • Antivrieskit voor watersproeier
  • Ballastkit - 200 kg (440 lb)
  • Ballastkit - 400 kg (880 lb)

AANDRIJFLIJN

  • Tractieregeling

TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • CMV - verdichtingsmetingswaarde

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • LED-weglichten
  • Oranje zwaailamp

OVERIGE

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Bumpers
  • Enkel hefpunt
  • Lak op bestelling

Vergelijk CB2.9 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Utiliteitsverdichter CB2.9

Utiliteitsverdichter CB2.9

Selectietabel voor utiliteitsverdichter

Utiliteitsverdichter CB2.9
Utiliteitsverdichter CB2.9
Selectietabel voor utiliteitsverdichter

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie