Utiliteitsverdichter CC2.7 GC

Tandemtrilwalsen CC2.7 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS
5718 lb
2599 kg
Verdichtingsbreedte
51.7 in
1312 mm
Motorvermogen (1)
24.7 hp
18.4 kW

Overzicht

Simpel en efficiënt

De CC2.7 GC is een machine van 2,7 ton met trommels van 1000 mm (39 in). Het is een veelzijdige machine met een hoge amplitude en is uitstekend geschikt voor parkeerplaatsen, vluchtstroken, kleine parkeerterreinen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Voordelen

Productief

De Cat C1.7T motor levert vermogen van 24,6 pk / 18,4 kW met geoptimaliseerde hydrauliek en meerdere ballastopties.

Ontworpen voor verhuur

Deze machine is gemakkelijk te onderhouden, heeft een eenpuntslift voor veelzijdig transport, en heeft aangepaste verfopties beschikbaar.

Eenvoudig te bedienen

Deze machine beschikt over intuïtieve bedieningselementen voor de machinist, een eenvoudig display en een ergonomisch vormgegeven cabine.

Productspecificaties voor CC2.7 GC

Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 5718 lb 2599 kg
Maximaal gewicht op voorwals 2882 lb 1310 kg
Maximaal gewicht op achterwielen 2836 lb 1289 kg
Maximaal bedrijfsgewicht 3114 lb 2779 kg
Verdichtingsbreedte 51.7 in 1312 mm
Hoogte - ROPS 102.2 in 2595 mm
Wielbasis 70.9 in 1800 mm
Trommeldiameter 28.3 in 720 mm
Totale lengte 100.2 in 2596 mm
Totale breedte 51.7 in 1312 mm
Trommelbreedte 47.2 in 1200 mm
Motorvermogen (1) 24.7 hp 18.4 kW
Motortype C1.7T C1.7T
Centrifugaalkracht - maximaal 6968.8 lb 31 kN
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.52 mm
Frequentie 62 Hz 3720 Trillingen/min
Draaistraal - binnen trommelrand 100 in 2540 mm
Rijsnelheid - maximaal 5.3 mph 8.6 km/h
Offset van trommel 2 in 50 mm
Statische lineaire belasting 61 lb/in 13.1 kg/cm
Vrije ruimte bij stoeprand 17.8 in 453 mm
Draaistraal - buitenrand trommel 147.2 in 3740 mm
Bodemvrijheid 11.2 in 285 mm
Inhoud van brandstoftank 14.37 gal (US) 55 L
Inhoud van watersproeitank 42.24 gal (US) 160 L

CC2.7 GC Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare geveerde stoel met machinistaanwezigheidsdetectie
  • ROPS inklapbaar
  • Veiligheidsgordel - 75 mm (3 in) uitstekend zichtbaar oranje
  • Bedieningsconsole van machinist met watertankmeter, noodstop en handschoenenvak
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vouwscrapers
  • Trilselectie - voor, achter of beide
  • Driedubbel filtratiesproeisysteem onder druk met testmodus

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motoruitschakeling en opwarming
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Motorriembescherming

TECHNOLOGIE

  • Telematica

ELEKTRISCH

  • LED-werklampen

OVERIGE

  • Vandalismebescherming - afsluitbare motorkap, afsluitbaar brandstofvulpunt en afsluitbare bedieningspaneelafdekking
  • Machinelevensduur en vastsjorpunten
  • Offset-koppeling

CC2.7 GC Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS vast
  • Zonneoverkapping
  • Stoel - sideshift
  • Dubbele rijhendels

VERDICHTINGSSYSTEEM

  • Vaste scrapers
  • Kokosmatten
  • Voorbereid voor kantensnijder
  • Antivrieskit voor watersproeier
  • Ballastkit - 200 kg (440 lb)
  • Ballastkit - 400 kg (880 lb)

AANDRIJFLIJN

  • Tractieregeling

TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • CMV - verdichtingsmetingswaarde

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • LED-weglichten
  • Oranje zwaailamp

OVERIGE

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Bumpers
  • Enkel hefpunt
  • Lak op bestelling

Vergelijk CC2.7 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Utiliteitsverdichters CC2.7 GC

Handleiding voor utiliteitsverdichters

Utiliteitsverdichters CC2.7 GC

Utiliteitsverdichters CC2.7 GC
Handleiding voor utiliteitsverdichters
Utiliteitsverdichters CC2.7 GC