Foto professionale

Benne con chiusura idraulica multiuso G208

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Area della pinza
2.8 ft²
0.26 m²
Peso
619.5 lb
281 kg
Classe della macchina
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Miniescavatori da 7-10 tonnellate

Descrizione generale

Funziona al meglio nelle applicazioni di movimentazione di materiali con superfici irregolari.

Caratteristiche tecniche di G208

Area della pinza 2.8 ft² 0.26 m²
Peso 619.5 lb 281 kg
Classe della macchina Miniescavatori da 7-10 tonnellate Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Apertura massima ganasce 59.1 in 1500 mm
Larghezza totale (ganasce aperte) 65.9 in 1673 mm
Larghezza totale (ganasce chiuse) 35.6 in 903 mm
Altezza totale (ganasce aperte) 33.1 in 842 mm
Altezza totale (ganasce chiuse) 23.3 in 591 mm
Profondità totale 21.3 in 540 mm
Diametro maniglia minimo 3.9 in 100 mm
Spessore piastra di usura 0.6 in 16 mm
Profondità avambraccio (esterna) 18.9 in 480 mm
Profondità avambraccio (interna) 16.5 in 418 mm
Tipo di interfaccia Interfaccia dell'attrezzo Interfaccia dell'attrezzo
Impianto idraulico richiesto Tiltrotator ausiliario Tiltrotator ausiliario
Materiale bordo AR500/HB500 AR500/HB500
Forza di chiusura massima 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
Carico nominale massimo 10582.2 lb 4800 kg

Scopri il confronto tra G208 e prodotti spesso oggetto di paragone.