Foto professionale

Benne con chiusura idraulica multiuso G206

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Area della pinza
2.2 ft²
0.2 m²
Peso
401.2 lb
182 kg
Classe della macchina
Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Miniescavatori da 5-6 tonnellate

Descrizione generale

Funziona al meglio nelle applicazioni di movimentazione di materiali con superfici irregolari.

Caratteristiche tecniche di G206

Area della pinza 2.2 ft² 0.2 m²
Peso 401.2 lb 182 kg
Classe della macchina Miniescavatori da 5-6 tonnellate Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Apertura massima ganasce 50.8 in 1290 mm
Larghezza totale (ganasce aperte) 56.9 in 1445 mm
Larghezza totale (ganasce chiuse) 30.9 in 784 mm
Altezza totale (ganasce aperte) 29.1 in 740 mm
Altezza totale (ganasce chiuse) 20.2 in 513 mm
Profondità totale 18.3 in 465 mm
Diametro maniglia minimo 3.1 in 78 mm
Spessore piastra di usura 0.5 in 12 mm
Profondità avambraccio (esterna) 15.9 in 405 mm
Profondità avambraccio (interna) 13.8 in 351 mm
Tipo di interfaccia Interfaccia dell'attrezzo Interfaccia dell'attrezzo
Impianto idraulico richiesto Tiltrotator ausiliario Tiltrotator ausiliario
Materiale bordo AR500/HB500 AR500/HB500
Forza di chiusura massima 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Carico nominale massimo 6613.9 lb 3000 kg

Scopri il confronto tra G206 e prodotti spesso oggetto di paragone.