MH3040

Movimentatori di materiali gommati MH3040

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso operativo massimo
86000 lb
39000 kg
Sbraccio massimo
50.8 ft
15490 mm

Descrizione generale

AFFIDABILITÀ COMPROVATA

Il movimentatore di materiali Cat® MH3040 continua la tradizione del modello M325D L MH per fornire la potenza e l'affidabilità necessarie per le più complesse applicazioni di movimentazione materiali. Una nuova cabina con costi di combustibile ridotti fino al 25% e costi di manutenzione ridotti fino al 20% si combina con componenti collaudati per offrire la prossima generazione di movimentatori di materiali Cat.

Vantaggi

AFFIDABILITÀ COMPROVATA

Il movimentatore di materiali MH3040 è costruito con componenti collaudati progettati per resistere alle applicazioni più impegnative. Il modello MH3040 garantisce la durata e l'affidabilità che ci si aspetta dai prodotti Cat.

FINO AL 25% DI CONSUMO DI COMBUSTIBILE IN MENO

Due modalità di potenza e una nuova ventola ad azionamento elettrico con funzione reversibile automatica riducono al minimo il consumo di combustibile e aumentano l'efficienza del motore.

FINO AL 20% DI COSTI DI MANUTENZIONE IN MENO

Con intervalli di manutenzione estesi e un numero ridotto di collegamenti e tubi flessibili, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

FINO A 34% DI EMISSIONI DI CO2 IN MENO

Il movimentatore di materiali MH3040 rilascia fino al 34% in meno di CO2 rispetto al modello M325D L MH precedente.

Caratteristiche tecniche di MH3040

Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza netta - ISO 9249 202 HP 151 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 205 hp (metrica) 205 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396 204 HP 152 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 207 hp (metrica) 207 hp (metrica)
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Massima velocità di traslazione 11.2 miglia/h 18 km/h
Trazione alla barra 34621 ft·lbf 154 kN
Pendenza massima superabile 43.8% 43.8%
Pressione massima - Attrezzi 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4061 psi 28400 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Velocità di rotazione 6 r/min 6 r/min
Coppia di rotazione massima 60628 ft-lb 82 kN·m
Peso operativo massimo 86000 lb 39000 kg
Peso operativo minimo 81500 lb 37000 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 125.2 gal (US) 474 l
Sistema di raffreddamento 6.6 gal (US) 25 l
Olio motore 6.6 gal (US) 25 l
Riduttore di rotazione 2.6 gal (US) 10 l
Assale posteriore - Scatola (differenziale) 5 gal (US) 19 l
Assale sterzante anteriore - Differenziale 6.3 gal (US) 24 l
Riduttore finale 1.6 gal (US) 6 l
Trasmissione powershift 0.8 gal (US) 2.9 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 86.9 gal (US) 329 l
Serbatoio idraulico 38.8 gal (US) 147 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 10.8 gal (US) 41 l
Braccio MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Avambraccio Industriale 7,1 m (23'3") Industriale 7,1 m (23'3")
Lunghezza di trasporto 42 ft 12800 mm
Lunghezza della macchina 20.7 ft 6330 mm
Raggio di rotazione posteriore 10.3 ft 3130 mm
Distanza del contrappeso da terra 5.7 ft 1740 mm
Altezza della cabina - Abbassata 12 ft 3660 mm
Altezza della cabina - Abbassata con OPG 12.4 ft 3805 mm
Altezza della cabina - Sollevata 20.5 ft 6255 mm
Altezza della cabina - Sollevata con OPG 21 ft 6400 mm
Passo 10.5 ft 3210 mm
Larghezza di spedizione 9.8 ft 3000 mm
Distanza libera da terra 0.9 ft 265 mm
Lunghezza del sottocarro 20.4 ft 6225 mm
Sbraccio massimo 50.8 ft 15490 mm
Braccio MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Avambraccio Industriale 7,1 m (23'3") Industriale 7,1 m (23'3")
Altezza massima 57.4 ft 17510 mm
Altezza di scarico massima 17.8 ft 5445 mm
Profondità massima 17.2 ft 5265 mm
Altezza perno del braccio 40 ft 12195 mm
Nota (1) L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg (2,64 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,716 tonnellate metriche (1,892 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg (2,64 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,716 tonnellate metriche (1,892 tonnellate USA).
Riciclabilità 95% 95%

MH3040 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Cabina certificata TOPS con insonorizzazione avanzata con supporti in gomma
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile riscaldato con sospensioni pneumatiche (cabina Deluxe)
  • Sedile ventilato e riscaldato con sospensioni pneumatiche (cabina Premium)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Monitoraggio Cat Payload
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina - 1.800 lumen
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a LED a ritardo programmabile dopo lo spegnimento del motore
  • Luci diffuse

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 43 °C (109 °F) con riduzione della potenza
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Sistema di filtraggio combustibile a due stadi con separatore dell'acqua e spia
  • Ventole di raffreddamento elettriche reversibili
  • Avviamento a freddo, avviamento a etere

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Pompa principale elettronica tipo tandem
  • Filtro idraulico principale con elemento
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Funzione di precisione della rotazione
  • Smorzamento cabina con accumulatore
  • Montante cabina ammortizzato
  • Dispositivo di modifica della configurazione a 7 vie
  • Sollevatore idraulico della cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Chiusura su sportelli e tappi
  • Blocco della marcia/rotazione
  • Avvisatore acustico
  • Allarme di marcia
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Telecamera posteriore
  • Telecamera laterale destra
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Finestrino posteriore apribile per uscita di emergenza
  • 2D E-Fence (cab avoidance)

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Ingresso laterale alla piattaforma di servizio
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Seconda astina di livello per olio motore
  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Blocco elettrico traslazione e rotazione
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante e bloccabile con punto di ingrassaggio remoto
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Contrappeso di 7.700 kg (16.975 lb)
  • Punti di ancoraggio sul telaio base

MH3040 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio del movimentatore di materiali da 10,4 m (34'9")
  • Braccio del movimentatore di materiali da 9,3 m (30'6")
  • Braccio per chiatte da 9,9 m (32'6")
  • Braccio del caricatronchi da 6,8 m (22'4")
  • Avambraccio con terminale di posa da 7,5 m (24'9")
  • Avambraccio con terminale di posa da 7,1 m (23'3")

CABINA

  • Avambraccio con terminale di posa da 5,7 m (18'7")
  • Avambraccio del caricatronchi da 4,1 m (13'3") (sopra/sotto)
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG) con tergicristalli superiore
  • Relè ausiliario

IMPIANTO ELETTRICO

  • Generatore da 20 kW, completamente integrato nel monitor della cabina
  • Faro rotante

MOTORE

  • Riscaldatore del blocco di avviamento a freddo

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Capacità di avviamento a freddo fino a -32 °C (-25 °F)
  • Piattaforma di accesso alla cabina, 600 mm (23'6")
  • Piattaforma di accesso alla cabina, stretta
  • Telecamera a 360 grandi
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sportelli del radiatore con filtro a rete a maglia fine esterno per gli ambienti polverosi

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pneumatici singoli in gomma piena 16.00-25
  • Pneumatici 23.5-R25

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Payload per movimentatori di materiali

    I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra MH3040 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Galleria multimediale

Movimentatore di materiali MH3040

Macchina forestale MH3040

Movimentatore di materiali MH3040
Macchina forestale MH3040
Vantaggi per i clienti proprietari di un movimentatore di materiali MH3040

Vantaggi per i clienti proprietari di un movimentatore di materiali MH3040

Vantaggi per i clienti proprietari di un movimentatore di materiali MH3040

Verifica le offerte correnti per  MH3040

Visualizza più offerte