Engine Minyak Bumi Gas LE G3516

Engine Kompresi Gas G3516 NA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1340 BHP
1000 bkW
Kecepatan Tetapan
1400 rpm
1400 rpm
Emisi
Hanya Ekspor dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, Titik Setel O2 0,5%
Hanya Ekspor dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, Titik Setel O2 0,5%

Ikhtisar

Jajaran engine G3500 menghadirkan fleksibilitas, waktu kerja, dan biaya pengoperasian yang rendah bagi operasi kompresi gas Anda. Jajaran ini dilengkapi dengan teknologi ADEM A3 yang memungkinkan kinerja tertinggi dan keselamatan sekaligus mempertahankan emisi yang rendah. Aplikasi ideal untuk engine G3500 meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3516. Peringkat: 492-1000 bkW (660-1340 bhp) di 1200-1400 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan kontrol rasio udara-bahan bakar dan aftertreatment yang disediakan pelanggan.

Spesifikasi Produk untuk G3516 NA

Peringkat Maksimum 1340 BHP 1000 bkW
Kecepatan Tetapan 1400 rpm 1400 rpm
Emisi Hanya Ekspor dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, Titik Setel O2 0,5% Hanya Ekspor dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, Titik Setel O2 0,5%
Peringkat Minimum 660 BHP 492 bkW
Kapasitas Silinder 4210 in³ 69 l

G3516 NA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — tugas menengah dengan indikator servis

Sistem Kontrol

  • A3 ECU
  • Kontrol rasio udara-bahan bakar

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air
  • Pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler untuk atmosfer udara laut
  • Termostat dan rumah aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang berpendingin air

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 00
  • Rumah flywheel SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian

  • A3 ECU

Instrumentasi

  • Panel Advisor PL1000

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — Kanan
  • Filter bypass oli
  • Bak penampung oli — dangkal
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Pemasangan

  • Pemasangan engine, rel — 254 mm (10 in)

Sistem Perlindungan

  • Sistem pemutus elektronik
  • Katup pematian gas

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Pelindung dan peredam getaran — 484 mm (23 in) ganda

G3516 NA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Precleaner

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya

Sistem Pendinginan

  • Inti aftercooler
  • Katup termostatis
  • Sakelar temperatur
  • Koneksi
  • Tangki ekspansi dan aliran berlebih
  • Pengukur sakelar level air

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Tutup antihujan
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Konversi gas tekanan rendah
  • Katup gas propana dan kit jet
  • Filter bahan bakar

Instrumentasi

  • Modul komunikasi PL1000

Sistem Pelumasan

  • Pelepasan filter bypass oli dan aksesori bak penampung oli
  • Wadah pompa
  • Pompa pralumas udara
  • Pompa prapelumasan manual
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Rel
  • Isolator getaran

Power Take-Off

  • Penggerak aksesori depan
  • Poros penggerak dan puli bantu
  • Poros stub depan
  • Puli

Sistem Perlindungan

  • Relief valve ledakan, rangkaian kabel saling terhubung kotak kontrol status

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Kontrol starter udara elektrik
  • Motor starter elektrik — 24 Volt ganda
  • Alat bantu start
  • Set baterai (24 volt kering), kabel, dan rak

Umum

  • Bobot intertia flywheel
  • Pelepasan pelindung
  • Grup pembatas engine
  • Piston 8:1 premium
  • Cylinder head premium

Lihat bagaimana G3516 NA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Gas LE G3516

Engine Minyak Bumi Gas LE G3516