Engine Minyak Bumi Gas G3516 TA

Engine Kompresi Gas G3516 TA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1380 BHP
1029 bkW
Kecepatan Tetapan
1400 rpm
1400 rpm
Emisi
Dengan AFRC yang disediakan Caterpillar dan Titik setel O2 0,4% yang disediakan Pelanggan
Dengan AFRC yang disediakan Caterpillar dan Titik setel O2 0,4% yang disediakan Pelanggan

Ikhtisar

Engine Gas G3516 TA

Spesifikasi Produk untuk G3516 TA

Peringkat Maksimum 1380 BHP 1029 bkW
Kecepatan Tetapan 1400 rpm 1400 rpm
Emisi Dengan AFRC yang disediakan Caterpillar dan Titik setel O2 0,4% yang disediakan Pelanggan Dengan AFRC yang disediakan Caterpillar dan Titik setel O2 0,4% yang disediakan Pelanggan
Peringkat Minimum 660 BHP 492 bkW
Diameter 6.7 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 69 in³ 4211 l
Panjang 143.8 in 3654 mm
Lebar 77.7 in 1973 mm
Tinggi 89.9 in 2281 mm
Bobot - Kering 20352 lb 9232 kg

G3516 TA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas menengah dengan indikator servis
  • Pelindung hujan

Sistem Pendinginan

  • Pendinginan udara pengisi dua tahap: Tahap pertama — JW + AC tahap ke-1; Tahap kedua — OC + AC tahap ke-2
  • Pendinginan engine dan termostat pendinginan udara pengisi
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri
  • Pompa air aftercooler, berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri
  • Aftercooler dengan inti baja antikarat tahan korosi

Sistem Buang

  • Manifold buang berpendingin air
  • Rumah turbocharger kering
  • Elbow buang kering

Flywheel & Rumah

  • Flywheel, SAE No. 21
  • Rumah flywheel, SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Suplai gas ke engine 32 - 35 psig
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas

Instrumentasi

  • Radio seluler Product Link

Sistem Pelumasan

  • Breather karter - dipasang di atas Oil cooler
  • Filter oli simpleks - RH
  • Bak penampung oli dangkal
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Pemasangan

  • Rel

Power Take-Off

  • Pelindung dan peredam ganda
  • Rumah depan, dua sisi
  • Penggerak aksesori kiri depan bawah

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

G3516 TA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Alternator Pengisian Daya

  • Alternator CSA 24V, 60A

Sistem Pendinginan

  • Heater mantel air
  • Koneksi rakitan sambungan mekanis

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar
  • Katup pematian gas

Instrumentasi

  • Adaptor LAN
  • Panel antarmuka operator
  • Tutup panel antarmuka operator
  • Rangkaian kabel ekstensi Product Link 3', 15', 40', 90', 140'
  • Rangkaian kabel saling terhubung 50', 100'

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumas
  • Saluran kuras bak penampung oli
  • Pompa pralumas udara

Power Take-Off

  • Pelindung dan peredam tunggal
  • Poros stub depan

Sistem Start

  • Starter 90 psi
  • Starter 150 psi

Umum

  • Cat khusus
  • Perangkat Pembatas LH atau RH
  • Relief valve eksplosi
  • Puli crankshaft

Lihat bagaimana G3516 TA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Gas G3516 TA

Engine Minyak Bumi Gas G3516 TA