Engine Gas G3606 A4

Engine Kompresi Gas G3606 A4

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
2065 BHP
1540 bkW
Kecepatan Tetapan
1000 rpm
1000 rpm
Emisi
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

Engine G3600 ADEM™4 menyediakan berbagai macam opsi daya untuk disesuaikan dengan aplikasi kompresi gas Anda. Engine G3600 ADEM™4 menawarkan waktu kerja terpanjang di industri dan interval operasi yang panjang antar-overhaul. Operator yang menggunakan engine G3600 ADEM™4 dalam armadanya menikmati daya yang tepat untuk aplikasinya, biaya pengoperasian terendah, kepatuhan terhadap emisi, dan hampir tidak pernah mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3600 ADEM™4 meliputi stasiun pengumpulan terpusat, aplikasi pemrosesan, pengiriman, dan penyimpanan gas. Engine gas Cat G3606 ADEM™4 Gen 1 berperingkat standar: 1398 bkW (1875 bhp) di 1000 rpm dan engine gas ADEM™4 Gen 2 berperingkat standar: 1454 bKW (1950 hp) dan peningkatan peringkat - 1499 bKW (2010 bhp) di 1000 rpm. Memenuhi persyaratan lokasi NSPS.

Spesifikasi Produk untuk G3606 A4

Peringkat Maksimum 2065 BHP 1540 bkW
Kecepatan Tetapan 1000 rpm 1000 rpm
Emisi Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Peringkat Minimum 1900 BHP 1417 bkW
Rasio Kompresi 9,2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) 9,2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2)
Panjang 167.33 in 4250.3 mm
Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler
Lebar 86.17 in 2188.8 mm
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Kapasitas Silinder 7762 in³ 127.2 l
Tinggi 116.16 in 2950.6 mm
Gigi Flywheel 255 255
Bobot - Kering 36883 lb 16730 kg
Interval Penggantian Oli 5000 jam 5000 jam
Pengapian, Perlindungan Elektronik (ADEM™ A4) Elektronik (ADEM™ A4)
Langkah 11.8 in 300 mm
Diameter 11.8 in 300 mm
Sistem Pendinginan 124 gal (AS) 470 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 187 gal (AS) 708 l

G3606 A4 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — adaptor udara masuk tugas standar

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol A4 — menyediakan pengaturan elektronik yang terintegrasi dengan kontrol rasio udara/bahan bakar dan kontrol pewaktuan pengapian silinder individual
  • Instrumentasi dan sistem kelistrikan disertifikasi untuk Kelas I, Divisi 2, Grup D lokasi berbahaya. Mencakup keseluruhan sistem ADEM A4 dan panel kontrol opsional.

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air
  • Termostat dan rumah mantel air
  • Pompa oil cooler/aftercooler
  • Termostat dan rumah oil cooler/aftercooler
  • Aftercooler dua tahap
  • Koneksi heater mantel air
  • Koneksi ANSI standar

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Adaptor outlet vertikal tunggal
  • Isolasi terenkapsulasi baja antikarat

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Katup masuk gas -- dengan tekanan pasokan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik

Sistem Pengapian

  • Sistem kontrol A4 — mendeteksi detonasi silinder individual dan mengontrol pewaktuan silinder individual

Sistem Pelumas

  • Breather karter (dipasang di atas)
  • Oil cooler
  • Oli filter
  • Katup kuras bak penampung oli -- depan dan belakang

Sistem Pemasangan

  • Kaki pemasangan engine (total empat)

Perlindungan

  • Sistem pemutus elektronik dengan siklus pembuangan
  • Relief valve eksplosi karter
  • Katup pematian gas

Sistem Start

  • Sistem start udara

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Peredam getaran

G3606 A4 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat dengan precleaner

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian 35 Amp & 65 Amp – disetujui CSA

Sistem Buang

  • Adaptor bellow fleksibel
  • Expander buang
  • Flensa las

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Koneksi fleksibel

Instrumentasi

  • Panel tampilan LCD
  • Monitoring data dan kontrol kecepatan jarak jauh
  • Tampilan HMI berwarna
  • Kompatibel dengan Cat® Electronic Technician (ET) dan Data View
  • Dapat menggunakan Modbus dan Ethernet

Sistem Pelumas

  • Pralumas digerakkan motor udara atau listrik
  • Filter oli dupleks
  • Servis Kanan

Lihat bagaimana G3606 A4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Gas G3606 A4

Engine Gas G3606 A4

360 View