Engine Kompresi Gas G3508

Engine Kompresi Gas G3508 LE

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
670 BHP
500 bkW
Kecepatan Tetapan
1400 rpm
1400 rpm
Emisi
Dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 2 g/bhp-hr NOx
Dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 2 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

Jajaran engine G3500 menghadirkan fleksibilitas, waktu kerja, dan biaya pengoperasian yang rendah bagi operasi kompresi gas Anda. Jajaran ini dilengkapi dengan teknologi ADEM A3 yang memungkinkan kinerja tertinggi dan keselamatan sekaligus mempertahankan emisi yang rendah. Aplikasi ideal untuk engine G3500 meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3508. Peringkat: 391-500 bkW (524-670 bhp) di 1200-1400 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan kontrol rasio udara-bahan bakar dan aftertreatment yang disediakan pelanggan atau tersedia untuk area nonregulasi.

Spesifikasi Produk untuk G3508 LE

Peringkat Maksimum 670 BHP 500 bkW
Kecepatan Tetapan 1400 rpm 1400 rpm
Emisi Dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 2 g/bhp-hr NOx Dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 2 g/bhp-hr NOx
Peringkat Minimum 524 BHP 391 bkW
Kapasitas Silinder 2105 in³ 34.5 l
Pengapian, Perlindungan ADEM™ A3 ADEM™ A3
Kontrol Rasio Udara/Bahan Bakar ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang 96 in 2440 mm
Lebar 70 in 1768 mm
Tinggi 76 in 1907 mm
Bobot - Kering 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah mantel air — temperatur terbuka penuh 98 °C (208 °F)
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri
  • Pompa air aftercooler — berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri
  • Inti aftercooler untuk atmosfer udara laut
  • Termostat dan rumah aftercooler — Temperatur terbuka penuh 35 °C (95 °F)
  • Aftercooler — air baku, dapat dibersihkan

Sistem Buang

  • Manifold buang — berpendingin air

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 00
  • Rumah flywheel SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam
  • Katup pemutus gas bahan bakar (24V DC)

Instrumentasi

  • Panel advisor
  • Rangkaian kabel saling terhubung Advisor

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — Kanan
  • Bak penampung oli — dangkal
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Pemasangan

  • Pemasangan engine, rel

Power Take-Off

  • Rumah depan — dua sisi
  • Penggerak aksesori kiri depan bawah

Sistem Perlindungan

  • Sistem pemutus elektronik
  • Katup pematian gas

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Pelindung dan peredam getaran

G3508 LE Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai

Sistem Pendinginan

  • Inti aftercooler
  • Katup termostatis
  • Koneksi
  • Tangki ekspansi dan aliran berlebih
  • Pengukur sakelar level air

Sertifikasi Eropa

  • Sertifikasi Uni Eropa

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar

Instrumentasi

  • Modul komunikasi pelanggan

Sistem Pelumasan

  • Filter oli — dupleks
  • Saluran kuras bak penampung oli
  • Regulator tingkat oli
  • Wadah pompa
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Rel
  • Isolator getaran

Power Take-Off

  • Poros penggerak bantu
  • Puli penggerak bantu
  • Poros stub depan
  • Puli

Sistem Perlindungan

  • Katup gas
  • Relief valve eksplosi

Sistem Start

  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Heater JW
  • Set Baterai (24 volt kering)
  • Aksesori baterai

Umum

  • Pelepasan pelindung flywheel
  • Grup pembatas engine
  • Piston 8:1 premium

Lihat bagaimana G3508 LE dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Kompresi Gas G3508

Engine Kompresi Gas G3508