Engine Gas G3516J

Engine Kompresi Gas G3516J

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1500 BHP
1119 bkW
Kecepatan Tetapan
1400 rpm
1400 rpm
Emisi
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

Jajaran engine G3500 menghadirkan fleksibilitas, waktu kerja, dan biaya pengoperasian yang rendah bagi operasi kompresi gas Anda. Jajaran ini dilengkapi dengan teknologi ADEM A3 yang memungkinkan kinerja tertinggi dan keselamatan sekaligus mempertahankan emisi yang rendah. Aplikasi ideal untuk engine G3500 meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Tetapan engine gas Cat G3516J pada 1029 bkW (1380 bhp) di 1400 rpm dan 1119 bkW (1500 bhp) di 1400 rpm serta memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment yang disediakan pelanggan.

Spesifikasi Produk untuk G3516J

Peringkat Maksimum 1500 BHP 1119 bkW
Kecepatan Tetapan 1400 rpm 1400 rpm
Emisi Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Peringkat Minimum 1380 BHP 1029 bkW
Kapasitas Silinder 4211 in³ 69 l
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler 2 Tahap Dengan Turbocharger - Aftercooler 2 Tahap
Flywheel dan Rumah Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Interval Penggantian Oli 2000 jam 2000 jam
Langkah 7.5 in 190 mm
Diameter 6.7 in 170 mm
Pembakaran Lean Burn Lean Burn
Pengatur Elektronik (ADEM A3) Elektronik (ADEM A3)
Sistem Oli Pelumas 423 L (112 gal) 423 L (112 gal)

G3516J Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara bundar
  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Pendinginan

  • Sistem pendinginan udara pengisian dua tahap
  • Pendinginan engine dan termostat pendinginan udara pengisi

Sistem Buang

  • Manifold buang berpendingin air
  • Rumah Turbocharger Kering
  • Elbow buang berpendingin air

Sistem Bahan Bakar

  • Suplai gas 7-40 psig
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas
  • Sistem Bahan Bakar

Instrumentasi

  • Panel Kontrol Engine HMI 8 inci
  • Rangkaian kabel saling terhubung

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Bak penampung oli wadah dalam
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Perlindungan

  • Katup pematian gas

Power Take Off

  • Rumah depan, dua sisi

G3516J Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Pelindung Hujan

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator CSA (24V, 65A)

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Filter bypass oli
  • Pompa pralumas udara
  • Oli pelumas
  • Saluran kuras bak penampung oli

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Sistem Start

  • Starter 90 psi
  • Starter 150 psi

Lihat bagaimana G3516J dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Gas G3516J

Engine Gas G3516J