Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas G3412

Engine Kompresi Gas G3412

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
600 BHP
447 bkW
Kecepatan Tetapan
1800 rpm
1800 rpm
Emisi
Peringkat Emisi O2 2%: Hanya Ekspor
Peringkat Emisi O2 2%: Hanya Ekspor

Ikhtisar

Kuat dan tahan lama, dibuat sesuai platform G3400 standar industri yang menghadirkan waktu kerja maksimum dan biaya pengoperasian yang rendah untuk operasi Anda. Engine G3412 memenuhi aplikasi kompresi gas tugas kontinu yang paling sulit dan hampir tanpa mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3412 meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3412. Peringkat: 448 bkW (600 bhp) di 1800 rpm tersedia untuk area nonregulasi.

Spesifikasi Produk untuk G3412

Peringkat Maksimum 600 BHP 447 bkW
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Emisi Peringkat Emisi O2 2%: Hanya Ekspor Peringkat Emisi O2 2%: Hanya Ekspor
Peringkat Minimum 600 BHP 448 bkW
Kapasitas Silinder 1649 in³ 27 l
Rasio Kompresi 9.7:1 9.7:1
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0
Gigi Flywheel 136 136
Bobot - Kering 4720 lb 2141 kg
Interval Penggantian Oli 750 jam 750 jam
Pengapian, Perlindungan Altronic III Altronic III
Langkah 6 in 152 mm
Diameter 5.4 in 137 mm
Sistem Pendinginan 20 gal (AS) 75.7 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 45 gal (AS) 170.3 l

G3412 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Kontrol

  • Pengatur — Mekanis PSG Woodward
  • Kontrol pengatur — pengunci positif

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air
  • Pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang berpendingin air
  • Elbow buang kering

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 0
  • Rumah flywheel SAE No. 0
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian

  • Sistem pengapian digital

Instrumentasi

  • Meter servis

Sistem Pelumas

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — Kanan
  • Tangki persediaan oli bantu
  • Bak penampung oli belakang
  • Pengisi oli di dalam penutup katup dan dipstick — Kanan

Sistem Pemasangan

  • Penopang engine

Sistem Perlindungan

  • Pematian

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Peredam getaran crankshaft dan puli penggerak
  • Cincin pengangkat

G3412 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Precleaner
  • Tutup antihujan air cleaner

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Pengukur ammeter
  • Pengukuran dan pengkabelan ammeter
  • Pemasangan kontrol

Sistem Kontrol

  • Pengatur kontrol kecepatan EG3P/2301A
  • Pengatur elektrik PSG
  • Pengatur pneumatik PSG

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Kipas blower dan penggerak kipas untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Konversi ATAAC
  • Aftercooler
  • Tangki ekspansi
  • Heat exchanger

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Tutup antihujan
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator gas ganda
  • Karburator bahan bakar energi rendah
  • Konversi gas tekanan rendah
  • Propana dan katup gas alam dan kit jet
  • Filter bahan bakar

Sistem Pengapian

  • Pengapian CSA
  • Rangkaian kabel permukaan tanah pengapian
  • Catu daya — sistem pengapian digital

Instrumentasi

  • Modul alarm
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumas

  • Pelepasan tangki persediaan oli bantu
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran

Power Take-Off

  • Puli penggerak bantu
  • Kopling tertutup
  • Penopang kopling
  • Poros stub depan
  • Poros stub flywheel
  • Pelepasan puli

Sistem Perlindungan

  • Katup gas
  • Rangkaian kabel saling terhubung kotak kontrol status

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Kontrol starter udara elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Motor Starter Elektrik - 24 volt tunggal
  • Alat bantu start
  • Set baterai (24 volt kering), kabel, dan rak

Umum

  • Set alat
  • Alat diagnostik digital

Lihat bagaimana G3412 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas G3412

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas G3412