Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas (TA) G3406

Engine Kompresi Gas G3406

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
325 BHP
242 bkW
Kecepatan Tetapan
1800 rpm
1800 rpm
Emisi
Peringkat Emisi 02 2%: Hanya Ekspor
Peringkat Emisi 02 2%: Hanya Ekspor

Ikhtisar

Kuat dan tahan lama, dibuat sesuai platform G3400 standar industri yang menghadirkan waktu kerja maksimum dan biaya pengoperasian yang rendah untuk operasi Anda. Engine G3406 memenuhi aplikasi kompresi gas tugas kontinu yang paling sulit dan hampir tanpa mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3406 meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3406. Peringkat: 160-242 bkW (215-325 bhp) di 1800 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan kontrol rasio udara-bahan bakar dan aftertreatment yang disediakan pengguna atau area nonregulasi.

Spesifikasi Produk untuk G3406

Peringkat Maksimum 325 BHP 242 bkW
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Emisi Peringkat Emisi 02 2%: Hanya Ekspor Peringkat Emisi 02 2%: Hanya Ekspor
Peringkat Minimum 215 BHP 160 bkW
Rasio Kompresi 9.4:1 9.4:1
Aspirasi Aspirasi Normal atau Dengan Turbocharger - Aftercooler Aspirasi Normal atau Dengan Turbocharger - Aftercooler
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 1 SAE No. 1
Gigi Flywheel 113 113
Panjang 76 in 1934 mm
Kapasitas Silinder 893 in³ 14.6 l
Interval Penggantian Oli 750 jam 750 jam
Lebar 50 in 1270 mm
Pengapian, Perlindungan Altronic III Altronic III
Langkah 6 in 152.4 mm
Diameter 5.4 in 137 mm
Tinggi 56 in 1433 mm
Bobot - Kering 3000 lb 1362 kg
Sistem Pendinginan 10 gal (AS) 37.9 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 20 gal (AS) 75.7 l

G3406 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — tugas berat
  • Tutup antihujan air cleaner
  • Indikator servis

Sistem Kontrol

  • Pengatur — Mekanis PSG Woodward
  • Penguncian pengatur — kontrol positif

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air
  • Pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang berpendingin air
  • Elbow buang kering

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 1
  • Rumah flywheel SAE No. 1
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian

  • Sistem pengapian altronic III

Instrumentasi

  • Meter servis

Sistem Pelumas

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — Kanan
  • Tangki persediaan oli bantu
  • Bak penampung oli — wadah penuh
  • Pengisi oli di dalam penutup katup, dipstick — Kanan

Sistem Pemasangan

  • Penopang engine

Sistem Perlindungan

  • Pematian

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Peredam getaran crankshaft dan puli penggerak
  • Cincin pengangkat

G3406 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Precleaner

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Alternator pengisian daya pematian f/u/w c yang disediakan pelanggan
  • Pengukur ammeter
  • Pengukuran dan pengkabelan ammeter
  • Pemasangan kontrol

Sistem Kontrol

  • Pengatur Woodward PSG

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Kipas blower non-percikan
  • Kipas blower untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Penggerak kipas untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Konversi ATAAC
  • Aftercooler
  • Tangki ekspansi
  • Heat exchanger

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Pipa
  • Tutup antihujan
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar
  • Katup gas alam dan kit jet

Sistem Pengapian

  • Pengapian berpelindung CSA
  • Rangkaian kabel

Instrumentasi

  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumas

  • Pelepasan tangki persediaan oli bantu
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran

Power Take-Off

  • Puli penggerak bantu
  • Kopling tertutup dan penopang kopling
  • Poros stub depan dan poros stub flywheel

Sistem Perlindungan

  • Katup gas

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Kontrol starter udara elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Motor starter elektrik — 12 dan 24 tunggal
  • Alat bantu start
  • Set baterai, kabel, dan rak

Umum

  • Pelindung peredam

Lihat bagaimana G3406 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas (TA) G3406

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas (TA) G3406