Engine Kompresi Gas NA G3306B

Engine Kompresi Gas G3306B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
211 BHP
157 bkW
Kecepatan Tetapan
1800 rpm
1800 rpm
Emisi
Dengan AFRC & Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, 0,1 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Dengan AFRC & Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, 0,1 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

Kuat dan tahan lama, dibuat sesuai platform G3300 standar industri, dan dilengkapi teknologi yang menghadirkan kinerja, waktu kerja, dan biaya pengoperasian yang rendah untuk operasi Anda. Engine G3306B memenuhi aplikasi kompresi gas tugas kontinu yang paling sulit dan hampir tanpa mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3306B meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3306B. Peringkat: 108-157 bkW (145-211 bhp) di 1800 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan kontrol rasio udara-bahan bakar dan aftertreatment Caterpillar atau yang disediakan pengguna.

Spesifikasi Produk untuk G3306B

Peringkat Maksimum 211 BHP 157 bkW
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Emisi Dengan AFRC & Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, 0,1 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx Dengan AFRC & Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, 0,1 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Peringkat Minimum 145 BHP 108 bkW
Rasio Kompresi 10.5:1 10.5:1
Aspirasi Aspirasi Normal atau Dengan Turbocharger - Aftercooler Aspirasi Normal atau Dengan Turbocharger - Aftercooler
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 1 SAE No. 1
Gigi Flywheel 156 156
Panjang 60 in 1539 mm
Kapasitas Silinder 638 in³ 10.5 l
Interval Penggantian Oli 750 jam 750 jam
Lebar 38 in 978 mm
Pengapian, Perlindungan ADEM A4 ADEM A4
Kontrol Rasio Udara/Bahan Bakar ADEM A4 ADEM A4
Langkah 6 in 152 mm
Diameter 4.8 in 122.92 mm
Tinggi 50 in 1261 mm
Bobot - Kering 2090 lb 948 kg
Sistem Pendinginan 5.25 gal (AS) 20 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 11.9 gal (AS) 44.5 l

G3306B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — tugas sedang, kering
  • Tutup antihujan air cleaner (dikirim terpisah)
  • Indikator servis

Sistem Kontrol

  • ADEM A4

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah — temperatur terbuka penuh 97 °C (207 °F)
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri

Sistem Buang

  • Manifold buang — berpendingin air
  • Elbow buang — kering
  • 102 mm (4 in)
  • Katalis tiga arah — opsi katalis 1,0 g NOx dan 0,5 g NOx

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 1
  • Rumah Flywheel, SAE No. 1
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Kontrol rasio udara/bahan bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Memerlukan gas 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi)
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian

  • Pengapian ADEM A4

Sistem Pelumas

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Oli filter
  • Bak penampung oli, wadah penuh
  • Pengisi oli dan dipstick

Sistem Perlindungan

  • Parameter berikut meliputi alarm dan shutdown

G3306B Perlengkapan Opsional

Alternator Pengisian Daya

  • Alternator 24V, 35A
  • Alternator CSA 24V, 35A*

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Adaptor saluran masuk pompa mantel air

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel buang — flensa ANSI
  • Elbow buang
  • Flensa buang — flensa ANSI

Pelindung

  • Pelindung kipas
  • Pelindung peredam

Sistem Pengapian

  • Elektronik dan pengapian bersertifikat CSA

Instrumentasi

  • Panel antarmuka operator
  • Tutup panel antarmuka operator
  • Rangkaian kabel tehubung 15', 20', dan 50'

Sistem Start

  • Regulator tekanan udara
  • Peredam start udara
  • Starter bilah
  • Starter elektrik
  • Starter turbin

Lihat bagaimana G3306B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Kompresi Gas NA G3306B

Engine Kompresi Gas NA G3306B

360 View