Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas NA G3304B

Engine Kompresi Gas G3304B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
95 BHP
71 bkW
Kecepatan Tetapan
1800 rpm
1800 rpm
Emisi
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan AFRC yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan & Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan 0,5 & 1,0 g/bhp-hr NOx
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan AFRC yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan & Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan 0,5 & 1,0 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

Kuat dan tahan lama, dibuat sesuai platform G3300 standar industri, dan dilengkapi teknologi yang menghadirkan kinerja, waktu kerja, dan biaya pengoperasian yang rendah untuk operasi Anda. Engine G3304B memenuhi aplikasi kompresi gas tugas kontinu yang paling sulit dan hampir tanpa mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3304B meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3304B. Peringkat: 71 bkW (95 bhp) di 1800 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan kontrol rasio udara-bahan bakar dan aftertreatment Caterpillar atau yang disediakan pelanggan.

Spesifikasi Produk untuk G3304B

Peringkat Maksimum 95 BHP 71 bkW
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Emisi Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan AFRC yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan & Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan 0,5 & 1,0 g/bhp-hr NOx Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan AFRC yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan & Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan 0,5 & 1,0 g/bhp-hr NOx
Peringkat Minimum 95 BHP 71 bkW
Rasio Kompresi 10.5:1 10.5:1
Aspirasi Aspirasi Normal Aspirasi Normal
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 1 SAE No. 1
Gigi Flywheel 156 156
Bobot - Kering 2253.8 lb 1022.3 kg
Panjang 46 in 1158 mm
Kapasitas Silinder 425 in³ 7 l
Interval Penggantian Oli 750 750
Lebar 29 in 744 mm
Pengapian, Perlindungan ADEM™ A4 ADEM™ A4
Kontrol Rasio Udara/Bahan Bakar ADEM™ A4 ADEM™ A4
Langkah 6 in 152 mm
Diameter 4.75 in 121 mm
Sistem Pendinginan 4.23 gal (AS) 16 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 8.19 gal (AS) 31 l

G3304B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — tugas sedang, kering
  • Tutup antihujan air cleaner (dikirim terpisah)
  • Indikator servis

Sistem Kontrol

  • ADEM A4

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah — temperatur terbuka penuh 97 °C (207 °F)
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri

Sistem Buang

  • Manifold buang — berpendingin air
  • Elbow buang — kering 102 mm (4 in)
  • Katalis tiga arah — opsi katalis NOx 1,0 g dan 0,5 g

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 1
  • Rumah Flywheel, SAE No. 1
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Kontrol rasio udara/bahan bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Memerlukan gas 10,3-68,9 kPa (1,5-10 psi)
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian

  • Pengapian ADEM A4

Sistem Pelumas

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Oli filter
  • Bak penampung oli, wadah penuh
  • Pengisi oli dan dipstick

Sistem Perlindungan

  • Parameter berikut meliputi alarm dan shutdown

G3304B Perlengkapan Opsional

Alternator Pengisian Daya

  • Alternator 24V, 35A
  • Alternator CSA 24V, 35A*

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Adaptor saluran masuk pompa mantel air

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel buang — flensa ANSI
  • Elbow buang
  • Rangkaian kabel katalis
  • Flensa ANSI

Sistem Pengapian

  • Elektronik dan pengapian bersertifikat CSA*

Instrumentasi

  • Panel antarmuka operator
  • Tutup panel antarmuka operator
  • Rangkaian kabel saling terhubung 15', 25', dan 50'

Sistem Start

  • Regulator tekanan udara
  • Peredam start udara
  • Starter bilah
  • Starter elektrik
  • Starter turbin

Lihat bagaimana G3304B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas NA G3304B

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas NA G3304B