Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas Emisi Rendah G3408C

Engine Kompresi Gas G3408C

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
425 BHP
317 bkW
Kecepatan Tetapan
1800 rpm
1800 rpm
Emisi
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment SCR yang Disediakan Pelanggan
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment SCR yang Disediakan Pelanggan

Ikhtisar

Kuat dan tahan lama, dibuat sesuai platform G3400 standar industri yang menghadirkan waktu kerja maksimum dan biaya pengoperasian yang rendah untuk operasi Anda. Engine G3408C memenuhi aplikasi kompresi gas tugas kontinu yang paling berat dan hampir tanpa mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3408C mencakup pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3408C Peringkat: 317 bkW (425 bhp) di 1800 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment yang disediakan pelanggan atau tersedia untuk area nonregulasi.

Spesifikasi Produk untuk G3408C

Peringkat Maksimum 425 BHP 317 bkW
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Emisi Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment SCR yang Disediakan Pelanggan Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment SCR yang Disediakan Pelanggan
Peringkat Minimum 425 BHP 317 bkW
Rasio Kompresi 8.5:1 8.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0
Gigi Flywheel 136 136
Panjang 69.1 in 1756 mm
Interval Penggantian Oli 750 jam 750 jam
Lebar 61.5 in 1563 mm
Pengapian, Perlindungan EIS Cat EIS Cat
Langkah 6 in 152 mm
Diameter 5.4 in 137 mm
Tinggi 69.2 in 1758 mm
Kapasitas Silinder 1099 in³ 18 l
Bobot - Kering 2041 lb 4500 kg
Sistem Pendinginan 14.5 gal (AS) 54.9 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 39 gal (AS) 147.63 l

G3408C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Kontrol

  • Pengatur elektronik
  • Kontrol rasio udara/bahan bakar

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air
  • Pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang berpendingin air
  • Elbow buang kering

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 0
  • Rumah flywheel SAE No. 0
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas (diperlukan suplai gas 1,5 hingga 5 psi)
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik Cat (EIS) dengan pewaktuan sensitif detonasi

Instrumentasi

  • Meter servis

Sistem Pelumas

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — Kanan
  • Bak penampung oli — wadah dalam
  • Pengisi oli — di dalam penutup katup kanan dan dipstick kanan

Sistem Pemasangan

  • Penopang engine

Sistem Perlindungan

  • Kontrol pewaktuan sensitif peledakan
  • Pematian

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Peredam getaran crankshaft dan puli
  • Cincin pengangkat
  • Penutup inspeksi blok silinder

G3408C Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — dua tahap
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Precleaner
  • Tutup antihujan air cleaner

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Pengukur ammeter
  • Pengukuran dan pengkabelan ammeter
  • Pemasangan kontrol

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Kipas blower dan penggerak kipas untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Tangki ekspansi
  • Heat exchanger

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Tutup antihujan
  • Muffler
  • Manifold buang — lubang instrumen di setiap port

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator gas ganda
  • Kit karburator
  • Filter bahan bakar

Sistem Pengapian

  • Pengapian CSA
  • Rangkaian kabel permukaan tanah pengapian
  • Catu daya

Instrumentasi

  • Modul alarm
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran

Power Take-off

  • Puli penggerak bantu
  • Kopling tertutup dan penopang kopling
  • Poros stub depan
  • Poros stub flywheel
  • Pelepasan puli

Sistem Perlindungan

  • Katup gas
  • Rangkaian kabel saling terhubung kotak kontrol status

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Kontrol starter elektrik
  • Motor starter elektrik - 24V tunggal
  • Alat bantu start
  • Set baterai — 24V kering, kabel, dan rak

Umum

  • Cat khusus

Lihat bagaimana G3408C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas Emisi Rendah G3408C

Engine Kompresi Gas Engine Minyak Bumi Gas Emisi Rendah G3408C