Engine Minyak Bumi Gas CG137-8

Engine Kompresi Gas CG137-8

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
400 BHP
298 bkW
Kecepatan Tetapan
1800 rpm
1800 rpm
Emisi
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, Titik Setel O2 0,5%
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, Titik Setel O2 0,5%

Ikhtisar

Kuat dan tahan lama, dengan desain kepala yang teruji di lapangan untuk memaksimalkan waktu di antara overhaul. Engine CG137 dilengkapi dengan teknologi ADEM A4 yang memberikan kinerja, waktu operasi, dan biaya pengoperasian yang rendah untuk operasi Anda. Engine CG137 memenuhi aplikasi kompresi gas tugas kontinu yang paling sulit dan hampir tanpa mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine CG137-8 meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat CG137-8. Peringkat: 298 bkW (400 bhp) di 1800 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan kontrol rasio udara-bahan bakar dan aftertreatment yang disediakan pelanggan.

Spesifikasi Produk untuk CG137-8

Peringkat Maksimum 400 BHP 298 bkW
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Emisi Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, Titik Setel O2 0,5% Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Caterpillar atau Pelanggan, Titik Setel O2 0,5%
Peringkat Minimum 400 BHP 298 bkW
Rasio Kompresi 10.25:1 10.25:1
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0
Gigi Flywheel 136 136
Panjang 64 in 1627 mm
Kapasitas Silinder 1099 in³ 18 l
Interval Penggantian Oli 750 jam 750 jam
Lebar 56.8 in 1443 mm
Pengapian, Perlindungan ADEM A4 Elektronik ADEM A4 Elektronik
Kontrol Rasio Udara/Bahan Bakar ADEM A4 Elektronik ADEM A4 Elektronik
Langkah 6 in 152 mm
Diameter 5.4 in 137 mm
Tinggi 69.2 in 1758 mm
Bobot - Kering 4850 lb 2200 kg
Sistem Pendinginan 14.5 gal (AS) 55 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 39 gal (AS) 148 l

CG137-8 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — elemen tunggal dengan indikator servis
  • Adaptor saluran masuk udara dan tutup antihujan opsional — direkomendasikan untuk perlindungan cuaca

Sistem Kontrol

  • ADEM A4
  • Kelas 1, Divisi 2, Grup C & D, dan Zona 2

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah mantel air — temperatur terbuka penuh 98 °C (208 °F)
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri
  • Pompa air aftercooler — berpenggerak roda gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri
  • Inti aftercooler— for untuk atmosfer air dan udara laut yang diolah

Sistem Buang

  • Manifold buang — berpendingin air
  • Elbow buang — kering 203 mm (8 in)

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 14 atau 18
  • Rumah flywheel, SAE No. 0
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Sistem Pelumas

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — Kanan
  • Pengisi oli di dalam penutup katup, dipstick — Kanan

Sistem Perlindungan

  • Perlindungan ADEM A4
  • Berikut ini meliputi alarm dan shutdown:
  • Berikut ini hanya untuk tampilan

Umum

  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Peredam getaran crankshaft dan puli penggerak
  • Cincin pengangkat
  • Penutup inspeksi blok silinder

CG137-8 Perlengkapan Opsional

Alternator Pengisian Daya

  • Alternator CSA 24 V, 60 A

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel buang
  • Elbow buang
  • Flensa buang — ANSI

Instrumentasi

  • Panel antarmuka operator
  • Tutup panel antarmuka operator
  • Rangkaian kabel saling terhubung 15', 20', dan 50'

Sistem Start

  • Regulator tekanan udara
  • Peredam start udara
  • Starter bilah
  • Starter elektrik
  • Starter turbin

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar

Sistem Pemasukan Udara

  • Precleaner
  • Tutup antihujan

Lihat bagaimana CG137-8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Gas CG137-8

Engine Minyak Bumi Gas CG137-8

360 View