Engine Gas G3612

Engine Kompresi Gas G3612 A4

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
4125 BHP
3076 bkW
Kecepatan Tetapan
1000 rpm
1000 rpm
Emisi
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

    Engine G3600 ADEM™4 menyediakan berbagai macam opsi daya untuk disesuaikan dengan aplikasi kompresi gas Anda. Engine G3600 ADEM™4 menawarkan waktu kerja terpanjang di industri dan interval operasi yang panjang antar-overhaul. Operator yang menggunakan engine G3600 ADEM™4 dalam armadanya menikmati daya yang tepat untuk aplikasinya, biaya pengoperasian terendah, kepatuhan terhadap emisi, dan hampir tidak pernah mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3600 ADEM™4 meliputi stasiun pengumpulan terpusat, aplikasi pemrosesan, pengiriman, dan penyimpanan gas. Engine gas Cat G3612 ADEM™4 Gen 1 berperingkat standar: 2796 bkW (3750 bhp) di 1000 rpm dan engine gas Cat G3612 ADEM™4 Gen 2 berperingkat standar: 2796 bKW (3750 bhp) di 1000 rpm dan peningkatan peringkat: 3076 bkW (4125 bhp) di 1000 rpm. Memenuhi persyaratan lokasi NSPS.​

      Spesifikasi Produk untuk G3612 A4

      Peringkat Maksimum 4125 BHP 3076 bkW
      Kecepatan Tetapan 1000 rpm 1000 rpm
      Emisi Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
      Peringkat Minimum 3750 BHP 2796 bkW
      Rasio Kompresi Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler
      Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
      Kapasitas Silinder 15528 in³ 254 l
      Gigi Flywheel 255 255
      Panjang 195.09 in 4955.3 mm
      Interval Penggantian Oli 5000 jam 5000 jam
      Pengapian, Perlindungan ADEM™4 ADEM™4
      Langkah 11.8 in 300 mm
      Diameter 11.8 in 300 mm
      Lebar 102.28 in 2598 mm
      Tinggi 129.1 in 3279 mm
      Bobot - Kering 58500 lb 26835 kg
      Sistem Pendinginan 194 gal (AS) 734 l
      Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 272 gal (AS) 1030 l

      G3612 A4 Perlengkapan Standar

      Sistem Pemasukan Udara

      • Air cleaner — adaptor udara masuk tugas standar

      Sistem Kontrol

      • Sistem kontrol A4 — menyediakan pengaturan elektronik yang terintegrasi dengan kontrol rasio udara/bahan bakar dan kontrol pewaktuan pengapian silinder individual

      Sistem Pendinginan

      • Pompa mantel air
      • Termostat dan rumah mantel air
      • Pompa aftercooler
      • Termostat dan rumah air aftercooler
      • Aftercooler dua tahap

      Sistem Buang

      • Manifold buang berpelindung kering
      • Adaptor outlet vertikal

      Flywheel & Rumah Flywheel

      • Rotasi standar SAE

      Sistem Bahan Bakar

      • Katup masuk gas -- dengan tekanan pasokan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik

      Sistem Pengapian

      • Sistem kontrol A4 — mendeteksi detonasi silinder individual dan mengontrol pewaktuan silinder individual

      Sistem Pelumas

      • Breather karter — dipasang di atas
      • Oil cooler
      • Oli filter
      • Katup kuras bak penampung oli

      Sistem Pemasangan

      • Kaki pemasangan engine (total enam)

      Sistem Perlindungan

      • Sistem pemutus elektronik dengan siklus pembuangan
      • Relief valve eksplosi karter
      • Katup pematian gas

      Sistem Start

      • Sistem start udara

      Umum

      • Cat — Kuning Cat
      • Peredam getaran

      G3612 A4 Perlengkapan Opsional

      Sistem Pemasukan Udara

      • Air cleaner tugas berat dengan precleaner dan pelindung hujan

      Sistem Pengisian Daya

      • Alternator pengisian 35 Amp & 65 Amp – disetujui CSA

      Sistem Buang

      • Adaptor bellow fleksibel
      • Expander buang
      • Flensa las

      Sistem Bahan Bakar

      • Filter bahan bakar
      • Regulator tekanan gas
      • Koneksi fleksibel
      • Sistem bahan bakar energi rendah
      • Sistem bahan bakar gas korosif

      Instrumentasi

      • Monitoring data dan kontrol kecepatan jarak jauh
      • Kompatibel dengan Cat Electronic Technician (ET) dan Data View
      • Panel tampilan LCD
      • Tampilan HMI berwarna
      • Dapat menggunakan Modbus dan Ethernet

      Sistem Pelumas

      • Pralumas digerakkan motor udara atau listrik
      • Filter oli dupleks
      • Servis kanan
      • Sistem pengganti oli pelumas

      Sistem Pemasangan

      • Pelat dudukan (set isi enam)

      Power Take-Off

      • Poros stub depan

      Sistem Start

      • Katup pengurang tekanan udara
      • Sistem start gas alam

      Umum

      • Perangkat pembatas engine
      • Pelindung peredam

      Lihat bagaimana G3612 A4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

      Galeri Media

      Engine Gas G3612

      Engine Gas G3612

      360 View