Engine Minyak Bumi Gas G3520B LE

Engine Kompresi Gas G3520J

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1725 BHP
1286 bkW
Kecepatan Tetapan
1400 rpm
1400 rpm
Emisi
EPA Spark Ignited Stationary NSPS emissions AS untuk 2010
EPA Spark Ignited Stationary NSPS emissions AS untuk 2010

Ikhtisar

Jajaran engine G3520J menghadirkan fleksibilitas, waktu kerja, dan biaya pengoperasian yang rendah bagi operasi kompresi gas Anda. Engine ini menawarkan emisi engine terendah di industri tanpa mengorbankan kinerja. Aplikasi ideal untuk engine G3520J meliputi pengumpulan primer, pengumpulan sentral, dan pabrik pemrosesan gas.

Spesifikasi Produk untuk G3520J

Peringkat Maksimum 1725 BHP 1286 bkW
Kecepatan Tetapan 1400 rpm 1400 rpm
Emisi EPA Spark Ignited Stationary NSPS emissions AS untuk 2010 EPA Spark Ignited Stationary NSPS emissions AS untuk 2010
Peringkat Minimum 1680 BHP 1253 bkW
Kapasitas Silinder 5263 in³ 86 l
Panjang 162 in 4113 mm
Aspirasi Dengan Turbocharger - aftercooler 2 tahap Dengan Turbocharger - aftercooler 2 tahap
Lebar 74 in 1883 mm
Tinggi 93 in 2361 mm
Bobot - Kering 23776 lb 10785 kg
Gigi Flywheel 183 183
Interval Penggantian Oli 2000 jam 2000 jam
Diameter 6.7 in 170 mm
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Langkah 7.5 in 190 mm
Pembakaran Lean Burn Lean Burn
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 143 gal (AS) 541 l
Pengatur dan Perlindungan Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3)

G3520J Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air Cleaner Aliran Aksial
  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Pendinginan

  • Pendinginan udara pengisi dua tahap: Tahap pertama - JW + OC + AC tahap ke-1 / Tahap kedua - AC tahap ke-2
  • Pendinginan Engine dan Termostat Pendinginan Udara Pengisi

Sistem Buang

  • Elbow dan manifold buang berpendingin air
  • Rumah turbocharger kering
  • Elbow buang berpendingin air

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 21
  • Rumah flywheel SAE No. 00
  • Rotasi searah jarum jam SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Suplai gas 7-40 psig
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Bak Penampung Oli Wadah Dalam
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

G3520J Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara bundar
  • Pelindung hujan

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator CSA (24V, 65A)

Sistem Pendinginan

  • Koneksi flensa-selang saluran masuk mantel air

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Flensa Las
  • Elbow

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar

Instrumentasi

  • Rangkaian Kabel Saling Terhubung
  • Panel Kontrol Engine HMI 8 inci

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumas
  • Filter bypass oli
  • Pompa pralumas udara
  • Saluran kuras bak penampung oli

Lihat bagaimana G3520J dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Gas G3520B LE

Engine Minyak Bumi Gas G3520B LE