Engine Minyak Bumi Gas G3512 LE

Engine Kompresi Gas G3512 TA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1004 BHP
749 bkW
Kecepatan Tetapan
1400 rpm
1400 rpm
Emisi
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,5 g/bhp-hr NOx
Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,5 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

Jajaran engine G3500 menghadirkan fleksibilitas, waktu kerja, dan biaya pengoperasian yang rendah bagi operasi kompresi gas Anda. Jajaran ini dilengkapi dengan teknologi ADEM A3 yang memungkinkan kinerja tertinggi dan keselamatan sekaligus mempertahankan emisi yang rendah. Aplikasi ideal untuk engine G3500 meliputi pengangkatan gas, pengumpulan gas, dan kompresi gas mulut sumur. Engine gas Cat G3508. Peringkat: 589-749 bkW (790-1004 bhp) di 1200-1400 rpm memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment yang disediakan pelanggan.

Spesifikasi Produk untuk G3512 TA

Peringkat Maksimum 1004 BHP 749 bkW
Kecepatan Tetapan 1400 rpm 1400 rpm
Emisi Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,5 g/bhp-hr NOx Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS dengan Aftertreatment yang Disediakan Pelanggan, 0,5 g/bhp-hr NOx
Peringkat Minimum 790 BHP 589 bkW
Kapasitas Silinder 3158 in³ 51.8 l
Panjang 120 in 3037 mm
Lebar 2201 mm 86.7 in
Pengapian, Perlindungan ADEM™ A3 ADEM™ A3
Kontrol Rasio Udara/Bahan Bakar ADEM™ A3 ADEM™ A3
Tinggi 84.1 in 2135 mm
Bobot - Kering 7081 lb 15611 kg

G3512 TA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — tugas menengah dengan indikator servis

Sistem Pendinginan

  • Sirkuit temperatur tinggi (mantel engine + oil cooler):
  • Sirkuit temperatur rendah (aftercooler):

Sistem Buang

  • Manifold buang berpendingin air
  • Breather karter — dipasang di atas

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 00
  • Rumah flywheel SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Instrumentasi

  • Panel advisor

Sistem Pelumasan

  • Oil cooler
  • Filter oli — Kanan
  • Filter bypass oli (khusus engine TA atau NA)
  • Bak penampung oli — dangkal
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Pemasangan

  • Pemasangan engine, rel — 254 mm (10 in)

Sistem Perlindungan

  • Sistem pemutus elektronik
  • Katup pematian gas

Umum

  • Cat — Kuning Cat
  • Pelindung dan peredam getaran — 484 mm (23 in) ganda

G3512 TA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Precleaner

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya

Sistem Pendinginan

  • Inti aftercooler yang dapat dibersihkan
  • Flensa koneksi
  • Tangki ekspansi dan aliran berlebih
  • Pengukur sakelar level air

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa koneksi
  • Expander buang
  • Tutup antihujan (khusus engine NA)
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Konversi gas tekanan rendah
  • Katup gas propana dan kit jet
  • Filter bahan bakar
  • Kontrol rasio udara/bahan bakar

Instrumentasi

  • Modul komunikasi PL1000

Sistem Pelumasan

  • Pelepasan filter bypass oli
  • Aksesori bak penampung oli
  • Wadah pompa
  • Pompa pralumas udara
  • Pompa prapelumasan manual
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Rel
  • Isolator getaran

Power Take-Off

  • Penggerak aksesori depan
  • Poros penggerak dan puli bantu
  • Poros stub depan
  • Puli

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi karter

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Kontrol starter udara elektrik
  • Motor starter elektrik — 24 Volt ganda
  • Set baterai (24 volt kering), kabel, dan rak

Umum

  • Pelepasan pelindung flywheel
  • Grup pembatas engine
  • Piston 8:1 premium

Lihat bagaimana G3512 TA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Gas G3512 LE

Engine Minyak Bumi Gas G3512 LE