Foto Studio
BARU

Broom Sudut Hidraulik BA118

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
80.2 in
2036 mm
Lebar Sapuan
70.9 in
1800 mm
Diameter Sikat
32.1 in
815 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, tempat pengolahan kayu, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan.

Spesifikasi Produk untuk Hidraulik BA118

Lebar Keseluruhan 80.2 in 2036 mm
Lebar Sapuan 70.9 in 1800 mm
Diameter Sikat 32.1 in 815 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan 14 pin Aliran Standar dengan 14 pin
Tinggi 35.2 in 893 mm
Panjang 61.4 in 1560 mm
Bobot 833.3 lb 378 kg
Aliran Hidraulik Optimal 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Kapasitas Motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 200 RPM 200 RPM
Lebar Sapuan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 61.4 in 1560 mm
Lebar Keseluruhan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 69.3 in 1760 mm
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Ekstensi Kap Opsional 48.5 lb 22 kg

Lihat bagaimana Hidraulik BA118 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.