Foto Studio

Broom Sudut BA22 Hidraulik, 12 V, Polipropilena/Kawat

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
94.5 in
2400 mm
Lebar Sapuan
86.6 in
2200 mm
Diameter Sikat
27.6 in
700 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, tempat pengolahan kayu, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan.

Spesifikasi Produk untuk BA22 Hidraulik, 12 V, Polipropilena/Kawat

Lebar Keseluruhan 94.5 in 2400 mm
Lebar Sapuan 86.6 in 2200 mm
Diameter Sikat 27.6 in 700 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tinggi 51.2 in 1300 mm
Panjang 60.4 in 1535 mm
Bobot 903.9 lb 410 kg
Aliran Hidraulik Optimal 40-75 L/min (11-20 gpm) 40-75 L/min (11-20 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Kapasitas Motor 15 in³/rev 245 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 306 RPM 306 RPM
Lebar Sapuan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 74.8 in 1900 mm
Lebar Keseluruhan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 82.7 in 2100 mm
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Memerlukan Grup Kait Memerlukan Grup Kait
Tegangan 12V 12V
Tipe Tegangan 12V 12V

Lihat bagaimana BA22 Hidraulik, 12 V, Polipropilena/Kawat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View