Foto Studio

Broom Utilitas BU115

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
71.3 in
1810 mm
Lebar Sapuan
59.1 in
1500 mm
Diameter Sikat
26.2 in
665 mm

Ikhtisar

Utility Broom Cat® menyapu dan mengumpulkan serpihan ringan pada permukaan yang mulus dalam gerakan maju atau mundur.

Spesifikasi Produk untuk BU115

Lebar Keseluruhan 71.3 in 1810 mm
Lebar Sapuan 59.1 in 1500 mm
Diameter Sikat 26.2 in 665 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Tinggi 31.2 in 793 mm
Panjang 60.2 in 1530 mm
Bobot 954.6 lb 433 kg
Tekanan Hidraulik Optimal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Kapasitas Motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 210 RPM 210 RPM
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung

Lihat bagaimana BU115 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.