Bobot Gabungan | 83.3 lb 37.8 kg |
Tipe Antarmuka | Lebar Kunci Pin Horizontal (L50) Lebar Kunci Pin Horizontal (L50) |
Tinggi Keseluruhan | 32.8 in 834 mm |
Panjang Keseluruhan | 11.4 in 290 mm |
Lebar Keseluruhan | 45.3 in 1150 mm |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bobot Gabungan | 83.3 lb 37.8 kg |
Tipe Antarmuka | Lebar Kunci Pin Horizontal (L50) Lebar Kunci Pin Horizontal (L50) |
Tinggi Keseluruhan | 32.8 in 834 mm |
Panjang Keseluruhan | 11.4 in 290 mm |
Lebar Keseluruhan | 45.3 in 1150 mm |