Foto Studio

Broom Pickup BP118C

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
90.4 in
2295 mm
Lebar Sapuan
72 in
1829 mm
Diameter Sikat
26 in
660 mm

Ikhtisar

Pickup Brooms Cat® mengumpulkan kotoran dan serpihan dari berbagai permukaan.

Spesifikasi Produk untuk BP118C

Lebar Keseluruhan 90.4 in 2295 mm
Lebar Sapuan 72 in 1829 mm
Diameter Sikat 26 in 660 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tinggi 34.3 in 872 mm
Panjang 72.3 in 1837 mm
Bobot 1256.6 lb 570 kg
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kapasitas Motor 24.7 in³/rev 405 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 199 rpm 199 rpm
Kapasitas Hopper 0.6 yd³ 0.49 m³
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung

Lihat bagaimana BP118C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Cat® Pickup Broom di Tempat Kerja

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Cat® Pickup Broom di Tempat Kerja

360 View