426

Backhoe Loader 426

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya - Bersih
89 hp
66.4 kW
Bobot Kerja - Nominal
18574 lb
8425 kg
Bobot Kerja - Maksimum
24251 lb
11000 kg

Ikhtisar

Lebih Nyaman – Kinerja Lebih Besar – Lebih Fleksibel

Caterpillar memiliki sejarah yang telah sangat terbukti dalam industri peralatan konstruksi dan telah memproduksi alat berat bermutu tertinggi selama 90 tahun, terus tumbuh, dan memimpin perubahan yang positif dan berkelanjutan di semua benua. Selama lebih dari 35 tahun, mulai dari Seri A hingga produk terkini, kami telah membuat Backhoe Loader yang didesain dengan memperhatikan operator, memberikan keandalan, tenaga, dan lingkungan operator yang berkualitas. Backhoe Loader Cat 426 melanjutkan tradisi ini dengan menyediakan alat berat untuk membantu mengembangkan bisnis Anda.

Spesifikasi Produk untuk 426

Daya - Bersih 89 hp 66.4 kW
Model Turbo Mekanis Cat 3054C Turbo Mekanis Cat 3054C
Emisi Engine memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Engine memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE.
Daya Tetapan (Standar) - 2200 rpm - Kotor - ISO 14396 93 hp 68.5 kW
Peringkat Daya Puncak Bersih pada 2200 rpm - SAE J1349 66.4 66.4
Kenaikan Torsi - 1200 rpm - Bersih 38 38
Torsi Maksimum - 1400 rpm 291 ft·lbf 394 N·m
Diameter 401 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Bobot Kerja - Nominal 18574 lb 8425 kg
Bobot Kerja - Maksimum 24251 lb 11000 kg
Bobot Kerja 18574 lb 8425 kg
Tipe Tengah Tertutup Tengah Tertutup
Tipe Pompa Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel
Kapasitas Pompa Maksimum 34.9 gal/min 132 l/min
Tekanan Sistem - Backhoe 3626 psi 250 bar
Tekanan Sistem - Loader 3626 psi 250 bar
Bagian Dalam Kabin 80 dB(A) 80 dB(A)
Bagian Luar Kabin 104 dB(A) 104 dB(A)
Catatan Kecepatan travel backhoe loader Penggerak Empat Roda (4WD) pada throttle penuh, bila dilengkapi ban belakang 16.9×28. Kecepatan travel backhoe loader Penggerak Empat Roda (4WD) pada throttle penuh, bila dilengkapi ban belakang 16.9×28.
Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-1 3.5 mile/h 5.6 km/h
Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-2 5.8 mile/h 9.3 km/h
Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-3 13 mile/h 21 km/h
Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-4 24.9 mile/h 40 km/h
Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-1 3.5 mile/h 5.6 km/h
Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-2 5.8 mile/h 9.3 km/h
Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-3 13 mile/h 21 km/h
Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-4 24.9 mile/h 40 km/h
Sistem Pendinginan 5.8 gal (AS) 22 l
Tangki Bahan Bakar 42.3 gal (AS) 160 l
Oli Engine - Dengan Filter 2.3 gal (AS) 8.8 l
Transmisi - Power Shuttle (AWD) 4 gal (AS) 15 l
Gandar Belakang 4.4 gal (AS) 16.5 l
Gandar Belakang - Planetary 0.4 gal (AS) 1.7 l
Gandar Depan (AWD) 1.7 gal (AS) 6.5 l
Gandar Depan (AWD) - Planetary 0.2 gal (AS) 0.7 l
Sistem Hidraulik 28 gal (AS) 106 l
Tangki Hidraulik 10.6 gal (AS) 40 l
Bobot Kerja - Perkiraan 18574 lb 8425 kg
Bobot Kerja - Kapasitas ROPS - Maksimum 24251 lb 11000 kg
Counterweight - Dasar 254 lb 115 kg
Counterweight - Sedang 529 lb 240 kg
Catatan *Konfigurasi Alat Berat – engine standar, hoe stick standar, kabin standar dengan AC, transmisi pemindahan gigi AWD standar, loader bucket MP 0,96 m3, hoe bucket tugas standar 24 inci, ban 12.5/80-18 dan 16.9-28, tanpa counterweight, operator 80 kg, dan tangki bahan bakar penuh. *Konfigurasi Alat Berat – engine standar, hoe stick standar, kabin standar dengan AC, transmisi pemindahan gigi AWD standar, loader bucket MP 0,96 m3, hoe bucket tugas standar 24 inci, ban 12.5/80-18 dan 16.9-28, tanpa counterweight, operator 80 kg, dan tangki bahan bakar penuh.
Rekomendasi Counterweight Minimum - E-Stick: E-Stick 463 lb 210 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - E-Stick: Loader Bucket - MP dengan Bracket Fork 1523 lb 691 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - E-Stick: Loader Bucket - GP 1168 lb 530 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - E-Stick: Loader Bucket - MP 1501 lb 681 kg
Counterweight - Tinggi 1014 lb 460 kg
Fitur (1) Gandar belakang tugas berat dengan rem inboard yang tersetel sendiri dan final drive. Gandar belakang tugas berat dengan rem inboard yang tersetel sendiri dan final drive.
Fitur (2) AWD diaktifkan dengan sakelar panel konsol depan atau dengan pedal rem selama operasi pengereman semua roda. AWD dapat diaktifkan saat bergerak, saat membawa muatan, di semua gigi, maju atau mundur. AWD memiliki final drive luar untuk memudahkan perawatan. AWD diaktifkan dengan sakelar panel konsol depan atau dengan pedal rem selama operasi pengereman semua roda. AWD dapat diaktifkan saat bergerak, saat membawa muatan, di semua gigi, maju atau mundur. AWD memiliki final drive luar untuk memudahkan perawatan.
Fitur (3) Gandar depan AWD dipasang seperti pendulum serta ber-seal dan berpelumas permanen, tanpa memerlukan perawatan harian. Juga dilengkapi dengan silinder kemudi aksi-ganda dengan sudut pengemudian 52° untuk meningkatkan kemampuan manuver. Gandar depan AWD dipasang seperti pendulum serta ber-seal dan berpelumas permanen, tanpa memerlukan perawatan harian. Juga dilengkapi dengan silinder kemudi aksi-ganda dengan sudut pengemudian 52° untuk meningkatkan kemampuan manuver.
Gandar Depan (AWD) - Statis 50627 lb 22964 kg
Gandar Depan (AWD) - Dinamis 20252 lb 9186 kg
Gandar Belakang - Statis 50627 lb 22964 kg
Gandar Belakang - Dinamis 20252 lb 9186 kg
Tipe Roda Depan Roda Depan
Power Steering Hidrostatik Hidrostatik
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter 2.6 in 65 mm
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Langkah 4.7 in 120 mm
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter Batang 1.4 in 36 mm
Radius Belok - AWD (roda dalam tidak direm) - Sisi Luar, Roda Depan 26.8 ft 8.18 m
Radius Belok - AWD (roda dalam tidak direm) - Sisi Luar, Loader Bucket Terlebar 36 ft 10.97 m
Tipe Multi-cakram diperkuat hidraulik yang tertutup sepenuhnya. Multi-cakram diperkuat hidraulik yang tertutup sepenuhnya.
Fitur (1) Multi-cakram Kevlar inboard, terendam oli, digerakkan secara hidraulik pada poros input final drive. Multi-cakram Kevlar inboard, terendam oli, digerakkan secara hidraulik pada poros input final drive.
Fitur (2) Ber-seal dan tertutup sepenuhnya. Ber-seal dan tertutup sepenuhnya.
Fitur (3) Tersetel sendiri. Tersetel sendiri.
Fitur (4) Pedal rem yang diperkuat dan dioperasikan dengan kedua kaki dapat saling mengunci untuk operasi di jalan raya. Pedal rem yang diperkuat dan dioperasikan dengan kedua kaki dapat saling mengunci untuk operasi di jalan raya.
Fitur (5) Rem parkir/sekunder terpisah dari sistem rem servis. Rem parkir (sekunder) diaktifkan secara mekanis melalui tuas tangan yang terletak pada konsol sebelah kanan. Rem parkir/sekunder terpisah dari sistem rem servis. Rem parkir (sekunder) diaktifkan secara mekanis melalui tuas tangan yang terletak pada konsol sebelah kanan.
Fitur (6) Memenuhi persyaratan ISO 3450:2011 dan CMVR. Memenuhi persyaratan ISO 3450:2011 dan CMVR.
Daya Penggalian Bucket 12864 lbf 57.22 kN
Kedalaman Penggalian, Maksimum Pabrikan 185.3 in 4707 mm
Jangkauan Pemuatan 60.2 in 1528 mm
Ketinggian Pengoperasian Maksimum 225.2 in 5721 mm
Daya Penggalian Stick 7936 lbf 35.3 kN
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 2440 mm 147.2 in 3740 mm
Jangkauan dari Pivot Swing di Permukaan Tanah 220.6 in 5603 mm
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 600 mm, Pabrikan 183.8 in 4668 mm
Rotasi Bucket 205° 205°
Lebar Keseluruhan Stabilizer 88.3 in 2242 mm
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 2440 mm 161.1 in 4092 mm
Kedalaman Penggalian, Maksimum SAE 162 in 4116 mm
Tinggi Pemuatan 154.9 in 3934 mm
Busur Swing 180° 180°
Ketinggian Pengoperasian Maksimum 171.2 in 4348 mm
Daya Dobrak Miring 13594 lbf 60.47 kN
Ketinggian Buang pada Sudut Maksimum 108.9 in 2766 mm
Beban Kemiringan pada Titik Dobrak 1389 lb 6301 kg
Tinggi Pin Engsel Maksimum 135.8 in 3449 mm
Daya Dobrak Angkat 12128 lbf 53.95 kN
Rollback Bucket Maksimum di Permukaan Tanah 42° 42°
Kisi ke Pinggiran Tajam Bucket, Posisi Bawa 57 in 1449 mm
Lebar 89.1 in 2262 mm
Jangkauan Buang pada Sudut Maksimum 32.4 in 822 mm
Kedalaman Penggalian 5.7 in 145 mm
Kapasitas Angkat di Ketinggian Maksimum 7707 lb 3496 kg
Sudut Kemiringan Maksimum 116° 116°
Sudut Pembuangan di Ketinggian Penuh 46° 46°
Kapasitas 35.3 ft³ 1 m³
Lebar Keseluruhan Stabilizer 88.3 in 2242 mm
Ketinggian Pengoperasian Maksimum 249.5 in 6338 mm
Jangkauan Pemuatan 100.2 in 2546 mm
Daya Penggalian Stick 5528 lbf 24.59 kN
Busur Swing 180° 180°
Tinggi Pemuatan 176.8 in 4491 mm
Kedalaman Penggalian, Maksimum SAE 205 in 5208 mm
Jangkauan dari Pivot Swing di Permukaan Tanah 259.3 in 6585 mm
Kedalaman Penggalian, Maksimum Pabrikan 224.3 in 5697 mm
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 2440 mm 192.4 in 4887 mm
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 600 mm, Pabrikan 223.8 in 5684 mm
Daya Penggalian Bucket 12726 lbf 56.61 kN
Rotasi Bucket 205° 205°
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 2440 mm 203.5 in 5168 mm
Ketinggian Pengoperasian Maksimum 190.2 in 4832 mm
Jangkauan Buang pada Sudut Maksimum 32.4 in 822 mm
Kedalaman Penggalian 5.7 in 145 mm
Daya Dobrak Miring 13322 lbf 59.26 kN
Kapasitas Angkat di Ketinggian Maksimum 6993 lb 3172 kg
Beban Kemiringan pada Titik Dobrak 13334 lb 6048 kg
Tinggi Pin Engsel Maksimum 135.8 in 3449 mm
Daya Dobrak Angkat 11474 lbf 51.04 kN
Ketinggian Buang pada Sudut Maksimum 108.9 in 2766 mm
Kapasitas 35.3 ft³ 1 m³
Lebar 89.1 in 2262 mm
Rollback Bucket Maksimum di Permukaan Tanah 40° 40°
Sudut Pembuangan di Ketinggian Penuh 46 ° 46 °
Kisi ke Pinggiran Tajam Bucket, Posisi Bawa 57 in 1449 mm
Sudut Kemiringan Maksimum 116° 116°
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 2440 mm 149.8 in 3806 mm
Jangkauan Pemuatan 64.9 in 1648 mm
Jangkauan dari Pivot Swing di Permukaan Tanah 222.7 in 5657 mm
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 2440 mm 163.7 in 4158 mm
Tinggi Pemuatan 155.4 in 3947 mm
Ketinggian Pengoperasian Maksimum 225.3 in 5722 mm
Daya Penggalian Bucket 12726 lbf 56.61 kN
Lebar Keseluruhan Stabilizer 88.3 in 2242 mm
Kedalaman Penggalian, Maksimum Pabrikan 187.2 in 4756 mm
Daya Penggalian Stick 7567 lbf 33.66 kN
Kedalaman Penggalian, Bagian Dasar Rata 600 mm, Pabrikan 185.8 in 4719 mm
Kedalaman Penggalian, Maksimum SAE 165 in 4191 mm
Busur Swing 180° 180°
Rotasi Bucket 205° 205°
Kedalaman Penggalian 185.3 in 4707 mm
E-Stick Dipanjangkan 224.3 in 5697 mm
E-Stick Dipendekkan 187.2 in 4756 mm
Kapasitas 37.08 ft³ 1.05 m³
Lebar 89.1 in 2262 mm
Kapasitas Angkat di Ketinggian Maksimum 8003 lb 3610 kg
Daya Dobrak Angkat 12248 lbf 54.48 kN
Daya Dobrak Miring 12119 lbf 53.91 kN
Beban Kemiringan - Titik Dobrak 13724 lb 6225 kg
Tinggi Pin Engsel Maksimum 135.8 in 3449 mm
Sudut Pembuangan di Ketinggian Penuh 46° 46°
Ketinggian Buang pada Sudut Maksimum 107.7 in 2735 mm
Jangkauan Buang pada Sudut Maksimum 35.3 in 897 mm
Rollback Bucket Maksimum di Permukaan Tanah 41° 41°
Kedalaman Penggalian 4.4 in 112 mm
Sudut Kemiringan Maksimum 113° 113°
Kisi ke Pinggiran Tajam Bucket, Posisi Bawa 58.3 in 1480 mm
Ketinggian Pengoperasian Maksimum 172 in 4370 mm
Kapasitas 33.9 ft³ 0.96 m³
Lebar 89.1 in 2262 mm
Kapasitas Angkat di Ketinggian Maksimum 7661 lb 3475 kg
Daya Dobrak Angkat 12140 lbf 54 kN
Daya Dobrak Miring 13596 lbf 60.48 kN
Beban Kemiringan - Titik Dobrak 15675 lb 7110 kg
Tinggi Pin Engsel Maksimum 135.7 in 3447 mm
Panjang Keseluruhan di Posisi Jalan Raya 5725 mm 225 in
Panjang Transportasi Keseluruhan 223 in 5677 mm
Tinggi Transportasi Keseluruhan - 4,3 m 148 in 3757 mm
Lebar Keseluruhan 92 in 2346 mm
Tinggi Ke Puncak Kabin/Kanopi 114 in 2895 mm
Tinggi ke Puncak Cerobong Gas Buang 107 in 2716 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Kisi Depan 107 in 2708 mm
Jarak Sumbu Roda AWD 87 in 2200 mm
Panjang Keseluruhan di Posisi Jalan Raya 223 in 5674 mm
Panjang Transportasi Keseluruhan 224 in 5681 mm
Tinggi Transportasi Keseluruhan - 4,3 m 148 in 3757 mm
Lebar Keseluruhan 92 in 2346 mm
Tinggi Ke Puncak Kabin/Kanopi 114 in 2895 mm
Tinggi ke Puncak Cerobong Gas Buang 107 in 2716 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Kisi Depan 107 in 2708 mm
Jarak Sumbu Roda AWD 87 in 2200 mm
Catatan Spesifikasi dimensi dan kinerja yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi ban depan 12.5/80-18, ban belakang 16.9-28, kabin standar, stick standar dengan bucket tugas standar 610 mm, dan perlengkapan standar kecuali dinyatakan lain. Spesifikasi dimensi dan kinerja yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi ban depan 12.5/80-18, ban belakang 16.9-28, kabin standar, stick standar dengan bucket tugas standar 610 mm, dan perlengkapan standar kecuali dinyatakan lain.

426 Perlengkapan Standar

KABIN

  • Kanopi, Dasar
  • Lihat Halaman Opsi Kabin
  • Kabin ROPS (Rollover Protective Structure, Pelindung Bahaya Terguling) dan FOPS (Falling Object Protective Structure, Pelindung dari Benda Jatuh) merupakan perlengkapan standar. ROPS yang ditawarkan oleh Caterpillar untuk alat berat ini memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008 dan kriteria FOPS ISO 3449:2005

BAN/KEMUDI/REM

  • Penggerak Dua Roda
  • Rem Diperkuat Hidraulik (pedal ganda)
  • Ban 12-16.5 (Depan) – 2WD
  • Ban 12.5/80-18 (Depan) – AWD
  • Ban 16.9-28 Belakang

ENGINE/TRANSMISI

  • Baterai 750 CCA, Bebas Perawatan (standar)
  • Engine 3054C Cat 68,5 kW (93 hp)
  • Penetral Transmisi
  • Transmisi, 4 Kecepatan Manual

INPUT

  • Kontrol, Tuas Mekanis
  • Power Steering, Hidrostatik

ATTACHMENT LAIN

  • Kotak Penyimpanan Alat
  • Pengikat Transportasi

PELINDUNG

  • Penjepit Pengaman Loader

BOOM, STICK, DAN LINKAGE – BACKHOE

  • Stick Standar
  • Kunci Transportasi, Swing
  • Kunci Transportasi, Boom

HIDRAULIK

  • Pompa Hidraulik (132 L/min)
  • Kunci Pergeseran Samping (elektro-hidraulik)
  • Oil Cooler Hidraulik

HIDRAULIK – LOADER

  • Kickout Loader, Float
  • Pengangkatan Paralel

KELISTRIKAN

  • Product Link, Seluler
  • Alarm Mundur
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 120 Ampere

426 Perlengkapan Opsional

KABIN

  • Kanopi, Plus
  • Kabin, Standar
  • Kabin, Standar Plus

BAN/KEMUDI/REM

  • Penggerak Semua Roda (AWD)
  • Ban 18.4-26 Belakang

ENGINE/TRANSMISI

  • Baterai 750 CCA, Bebas Perawatan (tugas berat)
  • Engine 70 kW (94 hp) Cat C4.4
  • Heater Blok Engine

ATTACHMENT LAIN

  • Counterweight, 115 kg
  • Counterweight, 240 kg
  • Counterweight, 460 kg
  • Fender Depan
  • Bantalan Jalan, Stabilizer
  • Lampu dan Tempat Pelat Nomor Kendaraan Belakang

PELINDUNG

  • Pelindung, Driveshaft
  • Pelindung, Lampu Belakang

BOOM, STICK, DAN LINKAGE – BACKHOE

  • Quick Coupler, Mekanis (backhoe)
  • Stick Memanjang

HIDRAULIK

  • Pemutus Cepat Bantu Hidraulik

HIDRAULIK – BACKHOE

  • Saluran Hidraulik, 1 Arah
  • Saluran Hidraulik, 2 Arah (dengan E-Stick)

HIDRAULIK – LOADER

  • Kontrol Kendara

KELISTRIKAN

  • Suar, Strobo
  • Suar, Standar

Galeri Media

Backhoe Loader 426

Backhoe Loader 426

Backhoe Loader 426

Backhoe Loader 426

Backhoe Loader 426

Backhoe Loader 426

Backhoe Loader 426

Backhoe Loader 426
Backhoe Loader 426
Backhoe Loader 426
Backhoe Loader 426
Backhoe Loader 426
Backhoe Loader 426
Backhoe Loader 426

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi