Bras de manutention

Bras de manutention Bras de manutention 4 121 mm (162 in), Fusion™

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids de charge maximal
19000 lb
8616 kg
Longueur, rétractés
99 in
2521 mm
Longueur, déployés
162 in
4121 mm

Aperçu

Bras de manutention 4 121 mm (162 in), Fusion™

Spécifications produit pour Bras de manutention 4 121 mm (162 in), Fusion™

Poids de charge maximal 19000 lb 8616 kg
Longueur, rétractés 99 in 2521 mm
Longueur, déployés 162 in 4121 mm
Nombre de réglages 3 3
Longueur entre les réglages 31 in 787 mm
Poids 1319 lb 598 kg

Découvrez comment Bras de manutention 4 121 mm (162 in), Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Bras de manutention

Photos

Photos

Bras de manutention
Photos
Photos