Photo en studio

Attaches à accouplement par axes Dual Lock™ inclinables - Minipelle hydraulique Attache à accouplement par axes Dual Lock inclinable pour minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
448.2 lb
203.3 kg
Largeur hors tout
14.6 in
370 mm
Longueur
24.5 in
622 mm

Aperçu

Offre les avantages de productivité accrue et de coûts réduits pour les clients. Les conducteurs peuvent incliner les outils de travail compatibles pour une polyvalence et une productivité plus efficaces sur le chantier.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes Dual Lock inclinable pour minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Poids 448.2 lb 203.3 kg
Largeur hors tout 14.6 in 370 mm
Longueur 24.5 in 622 mm
Hauteur hors tout 23.7 in 601 mm
Mode de transmission Actionneur rotatif hélicoïdal Actionneur rotatif hélicoïdal
Débit hydraulique 19-26.5 l/min (5-7 US gpm) 19-26.5 l/min (5-7 US gpm)
Pression hydraulique - Actionneur 3002.3 psi 207 bar
Pression hydraulique - Attache 4641.2 psi 320 bar
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine
Angle d'inclinaison +/- 180 degrés 180 degrés

Découvrez comment Attache à accouplement par axes Dual Lock inclinable pour minipelles hydrauliques de 8 tonnes se compare aux produits fréquemment comparés.