Timonerie DB, attache à accouplement par axes

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes (timonerie DB) : 455-3906

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids minimal du porteur
40 ton (US)
40 ton (US)
Poids maximal du porteur
30 ton (US)
30 ton (US)
Poids
1370 lb
621 kg

Aperçu

Les attaches à accouplement par axes Cat® sont idéales pour booster la productivité et la polyvalence de votre mission. Ajoutez la capacité de modifier rapidement et facilement les équipements nécessaires à votre mission tout en restant en conformité avec les normes de sécurité internationales.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes (timonerie DB) : 455-3906

Poids minimal du porteur 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids maximal du porteur 30 ton (US) 30 ton (US)
Poids 1370 lb 621 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 3.54 in 90 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 3.94 in 100 mm
Espacement entre les axes – Minimum 18.86 in 479 mm
Espacement entre les axes – Maximum 23.35 in 593 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 30865 lb 14000 kg
Largeur – Interface machine 23.2 in 590 mm
Largeur – Interface de l'équipement 15 in 380 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes (timonerie DB) : 455-3906 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Timonerie DB, attache à accouplement par axes

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Timonerie DB, attache à accouplement par axes
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.