Timonerie CB, attache à accouplement par axes pour le creusement de tranchées

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes – Profil de creusement de tranchées (timonerie CB) : 389-7526

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids minimal du porteur
35 ton (US)
35 ton (US)
Poids maximal du porteur
24 ton (US)
24 ton (US)
Poids
949 lb
430 kg

Aperçu

Les attaches à accouplement par axes Cat® sont idéales pour booster la productivité et la polyvalence de votre mission. Ajoutez la capacité de modifier rapidement et facilement les équipements nécessaires à votre mission tout en restant en conformité avec les normes de sécurité internationales.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes – Profil de creusement de tranchées (timonerie CB) : 389-7526

Poids minimal du porteur 35 ton (US) 35 ton (US)
Poids maximal du porteur 24 ton (US) 24 ton (US)
Poids 949 lb 430 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 3.54 in 90 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 3.54 in 90 mm
Espacement entre les axes – Minimum 18.03 in 458 mm
Espacement entre les axes – Maximum 21.1 in 536 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 30865 lb 14000 kg
Largeur – Interface machine 19.3 in 491 mm
Largeur – Interface de l'équipement 13.4 in 340 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes – Profil de creusement de tranchées (timonerie CB) : 389-7526 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Timonerie CB, attache à accouplement par axes pour le creusement de tranchées

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Timonerie CB, attache à accouplement par axes pour le creusement de tranchées
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Confiance sur les chantiers

Productivité sur les chantiers

Conçue pour durer

Facilité d'utilisation & d'entretien

Normes

Fonctionnement

Système d'accouplement par axes Cat

Confiance sur les chantiers
Productivité sur les chantiers
Conçue pour durer
Facilité d'utilisation & d'entretien
Normes
Fonctionnement
Système d'accouplement par axes Cat

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie